Nové produkty
Radarové senzory pro krátký a dlouhý dosah až 30 m
Radarové snímače vzdálenosti DR společnosti TURCK se speciálními čočkami rozšiřují rozsah použití o detekci objektů na dlouhé i krátké vzdálenosti.
Optický senzor s širokým detekčním polem
Širokoúhlý senzor Banner B25 od společnosti TURCK spolehlivě detekuje i ty nejmenší a nejprůhlednější objekty.
Průmyslový nabíjecí kabel M12 - USB
TURCK zjednodušuje provoz a nabíjení mobilních zařízení v průmyslových závodech pomocí robustního nabíjecího kabelu USB M12 s napájením 24 V DC.
Kapacitní senzory nové generace
Kapacitní senzory Turck řady BC/UC s krytím IP67 kombinují konvenční provoz s digitální inteligencí a dalšími daty pro monitorování stavu.
IO-Link hub pro standardní aplikace
Nový I/O rozbočovač společnosti Turck poskytuje cenově výhodné připojení digitálních signálů v aplikacích IO-Link se středními požadavky.
Ethernetové vazby bez zpoždění s výkonem až 50 W
Indukční multiprotokolové ethernetové vazby NIC-Q86 společnosti Turck přenášejí až 50 W výkonu a nabízejí přenosovou rychlost až 100 Mbit/s.
Robustní lankové enkodéry s měřicí délkou až 40 m
Společnost Turck nabízí lankové snímače s nízkou latencí, řadou rozhraní a vysokou linearitou až ±0,05 %.
Robustní úhlové snímače pro mobilní zařízení
Robustní senzory Turck QR20 s konektory SAE J1939 a Deutsch zaručují spolehlivé měření úhlu u mobilních strojů.
Senzor vibrací monitoruje pohony
Jednoosý senzor CMVT-M8T společnosti Turck pro monitorování stavu umožňuje efektivní monitorování vibrací - snadná instalace a dodatečná montáž
Bezpečnostní optická závora s monitorováním signálu
Optická závora S4B s krytím IP65 trvale monitoruje sílu signálu a varuje v případě znečištění nebo nesprávného nastavení.
Maticový textový LED displej se zobrazením stavu
Robustní multifunkční displej SD50 zjednodušuje signalizaci informací o stroji nebo procesu v průmyslovém protředí.
RFID tunel pro intralogistiku
UHF RFID tunel společnosti Turck pro pásové dopravníky je připraven k okamžitému použití, lze jej flexibilně integrovat a zajišťuje přesné sledování v intralogistice.
UHF RFID brána jako kompletní balíček
Balíček „Plug & Work“ od společnosti Turck obsahuje všechny komponenty potřebné k nastavení a provozu bran RFID - není nutné žádné programování.
Ultrakompaktní 4kanálové rozhraní RFID pro EtherCAT
Modul EtherCAT společnosti Turck pro až 128 HF čtecích/zapisovacích hlav nabízí rozšířenou RFID konektivitu a optimalizované procesy ve stísněných průmyslových prostředích.
Bezpečnostní multiprotokolové moduly se Safe Link
Platforma bezpečnostní sítě společnosti Turck nabízí nákladově efektivní a flexibilní bezpečnostní řešení pro malé až středně velké provozy - až do zóny ATEX 2/22.
Aktualizace nabízí integraci sběrnice a rozšířenou diagnostiku
Aktualizace firmwaru pro řízený ethernetový přepínač TBEN-Lx-SE-M2 společnosti Turck výrazně rozšiřuje rozsah funkcí
Dynamické inklinometry s CANopen
MEMS/gyroskopické senzory Turck jsou nyní k dispozici také s rozhraním CANopen pro mobilní zařízení
Procesní jednotka pro snímače průtoku
FS121 společnosti Turck umožňuje flexibilní řešení monitorování díky použití různých měřicích sond a snadné integraci do decentralizovaných systémů.
Kompaktní přepínače do rozváděčů
Společnost Turck uvádí na trh robustní, cenově výhodnou řadu přepínačů TNIC s kompaktním kovovým pouzdrem a širokým rozsahem napětí a teplot
Miniaturní optické senzory s dosahem tři metry
Kompaktní řada senzorů Banner Q2X společnosti Turck umožňuje přesnou detekci cíle pro náročné aplikace i ve stísněných prostorech.
Multiprotokolový Ethernet nyní i s CC-Linkem
Společnost Turck rozšiřuje multiprotokolové možnosti svých blokových I/O modulů řad TBEN-S a TBEN-L o CC-Link IE Field Basic, čímž spojuje nejdůležitější ethernetové protokoly v jediném řešení.
Ocenění systému pro kontrolu rozvaděčů
Platforma pro monitorování stavu IM18-CCM60 společnosti Turck získala ocenění SSB Innovation Award 2024
Radarový skener IO-Link/J1939 poskytuje 3D data o pohybu
Radarový 3D senzor MR15-Q80 společnosti Turck s rozhraním IO-Link a J1939 měří vzdálenost, polohu a pohyb objektů pro aplikace zabraňující kolizím nebo pro výškové řízení.
Indukční senzory IO-Link s analogovým výstupem
Vestavné a nevestavné měřicí indukční senzory společnosti Turck zajišťují vysokou linearitu a snadnou manipulaci.
Modul měření energie pro I/O systém BL20
Společnost Turck rozšiřuje vstupně-výstupní systém BL20 o třífázové měření energie a vytváří tak integrované řešení pro řízení spotřeby energie.
Ocenění pro software TAS
Platforma IIoT a služeb TAS společnosti Turck se stala "Produktem roku" v kategorii "Software a IT".
TAS Cloud: Nová sada nástrojů pro Turck Automation Suite
TAS Cloud zjednodušuje monitorování stavu, správu systému a vzdálenou údržbu pro výrobce strojů a systémů.
Snímač magnetického pole/teploty s rozhraním IO-Link
Senzor pro sledování stavu CMMT společnosti Turck detekuje změny magnetického pole ve třech osách a otevírá tak nové oblasti použití.
Kompaktní UHF RFID čtečka s EtherCAT
0324Jako jediná čtečka na světě s integrovaným rozhraním EtherCAT snižuje Q150 hardwarovou náročnost, například v logistických systémech.
Snímače sklonu s analogovým výstupem
Snímače náklonu Turck se spojeným signálem MEMS/gyroskopu jsou nyní k dispozici také s běžným analogovým výstupem
Monitorování stavu rozváděče pomocí IMX12-CCM
Aktualizace rozšiřuje oblast použití hlídače rozváděčů pro vzdálené I/O a zjednodušuje uvedení do provozu.
Rychlá čtecí/zapisovací hlava HF se systémovou redundancí S2
Robustní multiprotokolová čtecí/zapisovací hlava Turck Ethernet se spouští za méně než 500 ms a pracuje při teplotách od -40 do +70 °C.
Čtecí/zapisovací hlavy a tagy RFID v miniaturním formátu
Kompaktní řešení HF RFID společnosti Turck v pouzdře M12 umožňuje snadnou identifikaci miniaturních objektů.
Nyní organizujte programy Codesys pomocí TAS
Aktualizace TAS nabízí monitorování stavu chytrých kabelů, dávkové zpracování pro Codesys a vizualizaci pro vysokofrekvenční komunikaci RFID.
Technologie rozhraní OSC pro konfiguraci na místě
Hlídače otáček, teplotní a analogové zesilovače Turck IM(X)12 lze nyní v aplikaci snadno parametrizovat pomocí otočných kódovacích přepínačů - a to i v Ex prostředí.
Indukční vazby odolné proti nárazu
Nová řada NIC společnosti Turck přenáší data a až 18 wattů energie bezkontaktně.
Konektory Bluetooth monitorují stav kabelu a kontaktů
Konektory M12Plus společnosti Turck monitorují pokles napětí na kabelu, aby se zabránilo nákladným odstávkám zařízení a neplánovaným údržbářským pracím.
Absolutní enkodéry Profinet s vysokým rozlišením
Společnost Turck nabízí univerzální absolutní snímače Profinet pro přesné polohování a rychlý přenos dat.
Řada robustních ethernetových kabelů
Řada 4422 společnosti Turck je kompletní řada ethernetových kabelů.
IIoT napájení IIoT pro systém excom I/O
Nové napájecí moduly umožňují prediktivní údržbu, monitorování a optimalizaci pro aplikace s vysokou dostupností - i v zóně ATEX 2.
Programovatelný LED indikátor s optickým senzorem
Společnost Turck nabízí optický senzor K30 Pro jako integrované řešení pro konfigurovatelné funkce snímání a indikace.
Rozšíření platformy pro monitorování stavu
Operační systém siineos IIoT promění modul IM18-CCM společnosti Turck v chytré řešení plug & play - snadné použití, obsluha a rozšíření.
05.04.2023
Flexibilní IO-Link master třídy A
TBEN-LL-8IOLA společnosti Turck zvyšuje efektivitu nákladů v typických aplikacích IO-Link pro komplexní senzorové systémy a koncová zařízení.
Kombinovaný snímač vibrací/teploty s rozhraním IO-Link
Snímač CMVT společnosti Turck interně vyhodnocuje údaje o vibracích a teplotě, a tím také umožňuje snadnou modernizaci sledování stavu ve stávajících zařízeních.
Představení TAS, platformy a služeb IIoT
Turck Automation Suite umožňuje snadnou správu zařízení Turck v průmyslových sítích Ethernet.
Dynamické inklinometry se spínacím výstupem
Inklinometry Turck s kombinovaným signálem MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace jsou nyní k dispozici také se spínacím výstupem.
Programovatelné vícebarevné LED indikátory
S řadou Banner K100 nabízí společnost Turck konfigurovatelné LED indikátory s optimalizovanou viditelností a volitelnou zvukovou signalizací.
Snímač průtoku s textovým displejem
Alfanumerický displej snímačů FS101 spojuje obsluhu a uvedení do provozu řady snímačů kapalin FS+ společnosti Turck.
Převodníky FOC přenáší sběrnicová data prostřednictvím FOC
Řada FOC společnosti Turck přenáší jiskrově bezpečné sběrnicové telegramy prostřednictvím optických kabelů - i na vzdálenost větší než 2500 metrů.
Flexibilní čtyřkanálové oddělovací spínací zesilovače
IM18-4DI společnosti Turck nabízí vysokou hustotu signálu a flexibilně konfigurovatelnou funkci rozbočovače - jako IMX18-4DI také v oblasti Ex.
Propojovací technologie odolná vůči svařovacím jiskrám
Kabely řady TXO3701 a TXY3713 splňují nejpřísnější požadavky výrobců automobilů pro použití ve svařovacích aplikacích.
Systémy měřicích kol pro měření délky a rychlosti pomocí rotačních snímačů
Společnost Turck doplnila své příslušenství snímačů o pružná ramena a měřicí kolečka pro různé scénáře použití s lineárně se pohybujícími objekty.
Magnetické snímače polohy s rozhraním IO-Link
Nová řada WIM-IOL společnosti Turck nabízí kompaktní magnetické snímače s digitálním rozhraním pro měřicí rozsahy od 32 mm do 256 mm.
Nové funkce IIoT RFID rozhraní se serverem OPC UA
Společnost Turck rozšířila funkčnost svých rozhraní RFID s krytím IP67 o specifikaci AutoID Companion V. 1.01 pro OPC UA a o režim HF.bus
Senzor pro monitorování stavu s IO-Link
CMHT nepřetržitě zaznamenává vlhkost a teplotu ve výrobních a skladovacích prostorech a vykazuje hodnoty prostřednictvím IO-Link nebo jako spínací signál.
Rychlý tenzometrický převodník pro Ex prostředí
Přístroj IMX12-SG společnosti Turck pro měření síly v prostředí s nebezpečím výbuchu dosahuje doby odezvy pod 10 ms a lze jej použít jako opakovač nebo převodník signálu.
Funkce IIoT pro systém excom Ethernet I/O
Aktualizace firmwaru přidává do ethernetových bran excom funkce jako webový server, "HCiR" a paralelní přístup k zařízením HART.
Neřízený přepínač IP67
Společnost Turck rozšiřuje své portfolio přepínačů o úsporný neřízený přepínač a řízený přepínač s napájením M12.
Napájecí jednotky s krytím IP67 a rozhraním IO-Link pro instalaci v terénu
Kompaktní napájecí jednotky PSU67 společnosti Turck zajišťují energeticky účinné, decentralizované napájení v modulárních systémech při okolních teplotách -25 až +70 °C.
Kompaktní 4kanálový I/O modul pro intralogistiku
TBEN-S1-4DXP společnosti Turck zvyšuje hospodárnost distribuovaných systémů s nízkou hustotou vstupů a výstupů.
Decentralizovaná I/O řešení pro Ex prostředí
Ex schválení blokových I/O řad TBEN-S a TBEN-L společnosti Turck poprvé umožňuje modularizaci bez rozvaděče přímo do zóny ATEX 0.
Senzor s faktorem 1 pro logistické aplikace
Li-Q25L společnosti Turck kombinuje výhody bezkontaktního indukčního principu měření s funkcemi IIoT prostřednictvím IO-Link.
Inteligentní radarové senzory pro drsná prostředí
S krytím IP69K a odolností proti nárazu 100 g jsou zařízení IO-Link vhodná také pro náročné venkovní aplikace
Indukční měřicí senzory s IO-Link
Nevestavné senzory Turck nastavují nové standardy s inteligentními doplňkovými informacemi pro monitorování stavu
Lineární snímače polohy odolné rázům s IO-Link
Li-Q25L společnosti Turck kombinuje výhody principu bezkontaktního indukčního měření s funkcemi IIoT prostřednictvím IO-Link
Kapacitní senzory M8/M12 s IO-Link
Kompaktní senzory Turck v kovovém pouzdře s všestrannou LED usnadňují instalaci, zjednodušují procesy učení a monitorování stavu
RFID čtecí/zapisovací zařízení s IO-Link
Zařízení pro čtení/zápis IO-Link s vylepšeným výkonem rozšiřují portfolio HF společnosti Turck – včetně ochrany heslem a monitorování stavu
Blokové I/O EtherCAT s osmi IO-Link mastery
Extrémně robustní TBEC-LL-8IOL umožňuje použití celého portfolia IO-Link společnosti Turck také v aplikacích EtherCAT
Enkodéry s rozhraním SAE J1939
Společnost Turck do svého portfolia přidala jedno a víceotáčkové enkodéry s pevným nebo dutým hřídelem pro intralogistiku a mobilní zařízení
Flexibilní řízení pohonu válečkových dopravníků
Nový I/O modul TBEN s integrovanou logikou zjednodušuje parametrizaci a provoz válečkových motorů
Komplexní sortiment M12 Power
Turck rozšiřuje svou řadu integrovaných řešení pro decentralizované napájecí zdroje - od kabelů až po moduly RFID a I/O
Platforma pro monitorování stavu s Linuxu
Kompaktní řídicí centrum Turck IM18-CCM50 na lištu DIN pro sběr, zpracování a předávání údajů o stavu do IIoT lze konfigurovat pro specifické požadavky OEM
IO-Link portfolio pro decentralizovanou automatizaci
Společnost Turck rozšířila svůj sortiment o 8portový master s konektorem M12, kompaktní 4portový master v IP20 a I/O rozbočovače s externím napájením
Turck zjednodušuje práci s IO-Link zařízeními
Rozsáhlá aktualizace IO-Link masterů Turck zjednodušuje parametrizaci, uvádění do provozu a údržbu zařízení IO-Link
Indukční senzory pro detekci CFRP
Společnost Turck přidala do svého portfolia první indukční senzory na světě pro detekci polymerů vyztužených uhlíkovými vlákny
RFID čtecí / zapisovací hlava pro zónu 1/21
Turck představuje první HF RFID čtecí / zapisovací hlavu pro přímé použití v zóně ATEX 1/21
Vysoce dynamické inklinometry pro vysokorychlostní řídicí obvody
Inklinometry Turck s IO-Link slučují signály MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace
Rychlý RFID I/O modul pro EtherCAT
Nový modul TBEC společnosti Turck podporuje aplikace RFID s řadou velmi rychle se pohybujících tagů a až 128 čtecích / zapisovacích hlav
Senzor pro monitorování teploty a vlhkosti vzduchu
Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti vzduchu pro monitorování stavu v aplikacích IIoT a senzor-cloud
IO-Link radarové senzory pro měření hladiny
Nová řada senzorů Turck LRS510 nabízí rozsáhlé analytické funkce pro náročné aplikace v nádržích a silech
Ultrazvukové snímače hladiny pro malé a střední nádrže
Společnost Turck doplnila svoji platformu fluidních senzorů tlaku, průtoku a teploty o robustní ultrazvukové senzory pro měření hladiny
Snímače teploty s plug & play
Robustní snímače TS+ společnosti Turck s IO-Link nabízejí inteligentní funkce pro snadné uvedení do provozu a koncepty prediktivní údržby
Rychlé IO-Link enkodéry s COM3
Nové modely enkodérů společnosti Turck podporují řešení IIoT s inteligentními daty a dosahují přenosových rychlostí 230,4 Kbit/s
Ultra robustní HMI zařízení se stupněm krytí IP67
Nová řada HMI společnosti Turck umožňuje bezskříňové provozní a instalační koncepty při provozních teplotách mezi -20 a +55 ° C
HMI/PLC/Edge kontrolér pro potravinářský průmysl a venkovní aplikace
Turck nyní nabízí speciální verze svých HMI/PLC zařízení pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a pro použití v jasném okolním světle
Programovatelné RGBW LED světlo s 19 barvami
WLS27 Pro kombinuje osvětlení a vizualizaci dat a stavu - také prostřednictvím IO-Link
IP67 PLC and Edge Gateway v jednom pouzdře
Robustní TBEN-L-PLC s krytím IP67 lze přímo připojit k cloudové platformě Turck díky integrované Edge Gateway pro snadné ovládání a údržbu stroje
Robustní snímače tlaku s IO-Link
Turck rozšiřuje svoji řadu tlakových senzorů PT1000 / 2000 o varianty s IO-Link a dvěma programovatelnými spínacími výstupy
Indukční bezpečnostní senzory s OSSD výstupy
Indukční senzory Turck umožňují sledování polohy v bezpečnostních aplikacích bez opotřebení
Monitorování stavu skříní s pokročilými funkcemi
IM18-CCM získává důležité naměřené hodnoty v rozvaděči a přenáší tato data po ethernetu do nadřazených systémů pro centrální monitorování stavu v IIoT
Bezložiskový IO-Link enkodér do prostředí s nebezpečím výbuchu
Bezkontaktní enkodér Turrck QR24-Ex s rozhraním IO-Link zvyšuje dostupnost zařízení v Ex aplikacích díky odolnosti proti prachu a nárazům
Startovací sada pro IO-Link
Systémová sada IO-Link společnosti Turck se skládá z I/O modulu, senzorů, signálky a umožňuje uživatelům objevovat výhody komunikačního standardu
IIoT pro procesní průmysl
Komunikační brána excom GEN-3G přináší signály ze zóny 0 vysokou rychlostí do řídicího systému
Ethernetový bezpečnostní I/O modul v IP67
Plně bezpečnostní moduly TBIP a TBPN společnosti Turck řídí bezpečnostní aplikace přímo v terénu, a tak zjednodušují modulární strojní zařízení
Řízený ethernet přepínač s IP67
Přepínač TBEN-L od společnosti Turck s vysokorychlostní páteřní sítí GBit zaručuje krátké doby cyklů a bezpečný provoz v IIoT
LabVIEW ovladače pro blokové I/O moduly s IP67
24/19 –Nové ovladače kompaktních blokových I/O modulů společnosti Turck vytvářejí robustní alternativní řešení pro zkušební stanice bez potřeby mít PLC přímo na stroji.
Kompaktní interfaceové moduly pro modulární stroje
23/19 –Jednokanálové interfaceové moduly IMXK12 pro mělké rozvaděče na modulárních nebo mobilních strojích
Kompaktní hlídač průtoku IO-Link
22/19 –Společnost Turck přidává do svého portfólia procesních senzorů robustní senzor FS+ pro hlídání průtoku a teploty
Optimalizované portfolio rotačních senzorů
21/19 –S ekonomickou, průmyslovou a prémiovou řadou, nabízí společnost Turck rotační senzory pro širokou škálu aplikací
RFID rozhraní v IP67 zjednodušuje integraci
20/19 –HF bus režim modulu TBEN-L-RFID umožňuje připojení až 128 RFID čtecích/zapisovacích hlav na čtyři RFID porty
Linuxové rozšíření RFID-UHF čteček
19/19 –Integrovaná softwarová platforma zjednodušuje implementaci systémovým integrátorům
Ethernetová komunikační brána pro systém vzdálených I/O excom
18/19 –Nová komunikační brána umožňuje použití systému excom v aplikacích s protokoly Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP
Měřicí senzory s IO-Link
17/19 –Společnost Turck přidává do svého portfolia univerzální analogové indukční senzory
Kaskádovatelné Pick-to-Light zařízení
13/19 –Společnost Turck rozšířila nabídku pick-to-light zařízení díky systému PTL110 s integrovaným alfanumerickým displejem, barevným světelným indikátorem a senzorem.
21.05.2019
Řada interfaceových modulů rozšířena o signály bez jiskrové bezpečnosti
11/19 –Vysoká hustota kanálů, bezpečnost investic a použití v bezpečnostních obvodech až SIL 2 jsou vynikajícími výhodami nové řady zařízení IM12 od společnosti Turck
19.03.2019
Snímače tlaku PS+ s kapacitními tlačítky
10/19 –Robustní snímače řady PS+ společnosti Turck pro intuitivní ovládání představují generační změnu v technologii senzorů tekutin
19.03.2019
I/O řešení se systémovou redundancí Profinet S2
09/19 –Společnost Turck se svým a na světě prvním I/O modulem se systémovou redundancí Profinet S2 v krytí IP67 podporuje směr integrace Profinet sítě v procesní automatizaci
12.03.2019
SIDI integruje IO-Link zařízení do Profinetu
08/19 –IO-Link master moduly společnosti Turck umožňují integraci IO-Link zařízení přímo z Profinet sítě díky funkci SIDI (Simple IO-Link Device Integration) – bez potřeby dalšího software nebo programování
11.03.2019
Senzor s faktorem 1 pro potravinářský a nápojový průmysl
07/19 –Omyvatelná verze senzoru uprox Q130WD nabízí širokou škálu použití pro aplikace plnění plechovek
11.03.2019
Magnetické senzory pro pneumatické válce SMC s "C" drážkou
06/19 –Společnost Turck přidala speciální provedení magnetických senzorů řady BIM vhodné pro pneumatické válce SMC
11.03.2019
Tlakové senzory pro mobilní zařízení
05/19 –Společnost Turck nabízí tlakové senzory PT1100/2100 pro těžařské, lesnické, zemědělské nebo stavební stroje
07.11.2018
Bezdrátové cloudové komunikační brány s UMTS a Wi-Fi
22/18 –Turck řada TCG20 nabízí univerzální bezdrátové komunikační brány zvláště vhodné pro průmyslové aplikace IoT
07.11.2018
Čtecí UHF platforma pro průmysl 4.0
21/18 –Přímé připojení externích antén zvyšuje flexibilitu čtecích/zapisovacích hlav a zjednodušuje multiplexní provoz aplikací s průjezdnými bránami
07.11.2018
HMI/PLC panely se systémem Codesys pro Průmysl 4.0
20/18 –HMI panely řady TX700 s rozhraními od Modbus RTU po OPC-UA umožňují připojení stávajících instalací do systémů moderní automatizace
07.11.2018
Slučovače a RFID hlavy s IO-Link
19/18 –Společnost Turck přidává robustní IO-Link slučovače třídy B a HF RFID hlavy do svého portfólia IO-Link produktů
07.11.2018
Lineární snímače polohy s odolností vůči rázům až 200 g
18/18 –Vylepšené lineární snímače polohy Li společnosti Turck měří s frekvencí 5 kHz na délce až 2 m
07.11.2018
Významné rozšíření portfólia ultrazvukových senzorů
17/18 –Společnost Turck rozšiřuje portfólio ultrazvukových senzorů o deset nových typů v provedení M8 a M12
07.11.2018
Bezpečnostní modul s krytím IP65
16/18 –Bezpečnostní modul Turck TBSB přímo na stroji bezpečně odpojí zátěžové proudy až 9 A
07.11.2018
Rychloupínací montovatelné konektory M12
14/18 –Společnost Turck přidala do svého portfólia připojovací techniky montovatelné konektory M12 s rychloupínacím připojením
07.11.2018
Galvanicky oddělené HART moduly
15/18 –Nové HART moduly pro I/O systém excom společnosti Turck jsou rychlejší, mají spolehlivější přenos dat a lze je použít při teplotách až do +70 °C
07.11.2018
Senzory s faktorem 1 v plastovém závitovém provedení
13/18 –Společnost Turck rozšířila řadu uprox senzorů o indukční senzory v plastovém závitovém provedení.
18.10.2018
Ultrazvukové senzory pro výrobce strojů
12/18 –Turck rozšiřuje rodinu ultrazvukových senzorů o řadu RU50 Eco
18.10.2018
Ruční UHF čtečka pro chytrý telefon
11/18 –Společnost Turck rozšiřuje svou nabídku RFID produktů o ruční UHF čtečku PD20 s připojením k chytrému telefonu.
30.05.2018
Eplan data pro sběrnicovou techniku společnosti Turck
07/18 –Společnost Turck publikuje Eplan data pro nejvýznamnější produkty sběrnicové a interface techniky
02.05.2018
Komponenty pro drážní aplikace
Společnost Turck, s.r.o. je na českém trhu již od roku 1995 a patří k předním dodavatelům automatizační techniky. Součástí výrobního programu je i celá řada produktů vhodných pro drážní aplikace.
30.05.2018
Měřič frekvence/čítač pulzů až do 20 kHz
09/18 –Společnost Turck přidala do své řady interfaceové techniky flexibilní IMX12-FI s globální certifikací Ex
30.05.2018
Pasivní slučovače v provedení s konektory M8
08/18 –Společnost Turck aktualizovala své pasivní slučovače o provedení s konektory M8.
17.04.2018
RFID rozhraní se serverem OPC UA v krytí IP67
10/18 –Turck modul TBEN-L RFID s integrovaným serverem OPC UA usnadňuje připojení výrobní automatizace do IT světa.
10.04.2018
Cloud řešení pro průmyslové aplikace
04/18 –Turck Cloud řešení využívá přednastavené vyhodnocení dat pro průmyslové úlohy, zabezpečení dat a pro snadnou manipulaci s vizualizacemi
10.04.2018
Beep technologie usnadňuje komunikaci s I/O moduly
03/18 –Koncept Turck Beep technologie umožňuje připojení až 33 I/O modulů pouze s jedinou IP adresou v sítích Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP.
19.10.2017
I/O modul v IP67 se sériovým rozhraním
18/17 –TBEN-S2-2COM připojuje zařízení RS232, RS485 a Modbus RTU do ethernetových sítí přímo na stroji prostřednictvím multiprotokolové technologie Turck
19.10.2017
Ethernet spanner spojuje výrobní linky
17/17 –Nový IP67 modul, Turck spanner, umožňuje komunikaci mezi dvěmi ethernet sítěmi přímo na stroji
19.10.2017
RFID moduly rozšířené o FLC funkce
16/17 –Moduly TBEN-S-RFID společnosti Turck přicházejí s novými funkcemi včetně logického kontroléru FLC
19.10.2017
Lineární snímače polohy pro hydraulické válce mobilních strojů
13/17 –Nové senzory LTE společnosti Turck jsou zvláště vhodné pro měření pracovních zdvihů hydraulických válců na mobilních strojích.
29.03.2017
Senzor a RFID tag v jednom
08/17 –Turck HF-RFID tag se senzorem zaznamenává a ukládá měřené hodnoty jako je teplota a tlak, které lze vyčíst bezkontaktně
29.03.2017
Hybridní bezpečnostní I/O modul pro EtherNet/IP a CIP Safety
07/17 –Hybridní modul TBIP doplňuje portfolio bezpečnostních produktů společnosti Turck
29.03.2017
Senzory pro bezpečnostní aplikace až SIL3/PL e
04/17 –Bezpečnostní snímače přiblížení společnosti Turck lze nyní také použít v aplikacích s vysokými nároky – redundantně až do SIL3 a PL e
29.03.2017
Spolehlivé monitorování prostředí automatizované výroby
09/17 –Modul pro hlídání rozvaděčů IM12-CCM společnosti Turck nepřetržitě monitoruje příslušné okolní proměnné uvnitř rozvaděčů a ochranných krytů
29.03.2017
Ultrazvukové senzory s analogovým a spínacím výstupem
06/17 –Ultrazvukové senzory RU společnosti Turck řady “Standard” snižují počet variant dle přání zákazníka
29.03.2017
Kompaktní ultrazvukové senzory s IO-Link
05/17 –Nové kompaktní provedení s IO-Link rozhraním nabízí funkci potlačení pro jednodušší multiplexní a synchronní provoz
29.03.2017
Kamera pro náročné aplikace
03/17 –Chytrá VE kamera společnosti Banner kombinuje intuitivní ovladatelnost s maximálním výkonem
29.03.2017
Nerezové enkodéry s IO-Link
02/17 –Turck doplňuje nabídku bezkontaktních nerezových enkodérů EQR24 o variantu s IO-Link
27.03.2017
Miniaturní enkodér pro mobilní zařízení
10/17Bezkontaktní měřicí princip umožňuje kompaktnímu snímači Ri360-QR20 zcela těsné provedení, které nepodléhá žádnému opotřebení.
02.11.2016
Nové kabely řady TXL1001
Společnost Turck rozšířila portfólio kabelů o novou řadu TXL1001 vhodnou zejména do svařoven a náročných průmyslových prostředí.
27.10.2016
Kompaktní PLC v IP67 s Codesys 3
27/16 – Robustní TBEN-L-PLC kontrolér společnosti Turck umožňuje vytvoření modulárního konceptu stroje pro aplikace Industry 4.0 bez použití rozvaděče27.10.2016
Kompaktní RFID/Ethernet moduly v IP67
26/16 – Nové I/O moduly společnosti Turck TBEN-S a TBEN-L-RFID usnadňují integraci čtecích/zapisovacích HF nebo UHF RFID hlav27.10.2016
Nové funkce pro moduly TBEN-S s digitálními vstupy/výstupy
25/16 – Aktualizovaný firmware digitálních modulů TBEN-S umožňuje funkce filtrování, prodloužení impulzu, blokování vstupů, čítače a PWM27.10.2016
Ethernetové I/O moduly s osmi IO-Link mastery
24/16 – Moduly TBEN-L-8IOL pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP nabízí pozoruhodný výkon s dodatečným napájením akčních členů, optimalizovanému řízení spotřeby a snadné integraci IO-Link zařízení27.10.2016
Měřicí teplotní převodníky s vysokou hustotou signálů
23/16 – Univerzální měřicí teplotní převodníky pro použití v obvodech SIL 2 a v zóně 227.10.2016
Kapacitní senzory s IO-Link
22/16 – IO-Link usnadňuje nastavení v mnoha aplikacích a zvyšuje výrobu díky předvídatelné údržbě27.10.2016
Nové typy snímačů přiblížení v provedení M8
21/16 –Modulární provedení indukčních snímačů společnosti Turck rozšiřuje portfólio snímačů se zvýšenou spínací vzdáleností a pouzdry s délkou 15 až 40 mm
27.10.2016
Enkodér s pevným počtem pulzů
20/16 – Inkrementální enkodéry QR24-INCR s devíti nejběžnějšími rozlišeními jsou drženy skladem a dalších 18 variant je dostupných v krátkém termínu27.10.2016
Senzory tlaku do Ex prostředí
19/16 – Turck do přidal portfólia tlakových senzorů varianty do Ex prostředí a analogové napěťové i proudové výstupy sjednotil do jednoho pouzdra27.10.2016
Laserový senzor s vynikající odolností
18/16 – Laserové měřicí senzory řady LTF spolehlivě detekují objekty bez ohledu na barvu, materiál nebo lesklost povrchu ve vzdálenosti až 12 m a to zpříma nebo pod úhlem27.10.2016
Bezkontaktní úhlový senzor do Ex prostředí
17/16 – Ri-DSU35 je první bezkontaktní indukční úhlový senzore, který může být použit pro kontrolu ventilu v Ex prostředí27.10.2016
Senzor pro detekci přivařených matic M5
16/16 – Společnost Turck do svého portfolia přidává nové senzory přivařených matic s TiN povlakem, sondou Ø4 mm a variantou s krátkým kabelem21.04.2016
RFID modul s integrovaným Middleware
14/16 – Turck prezentuje RFID modul s integrovaným zpracováním dat pro snadné řízení dat v aplikacích Industry 4.0.15.03.2016
HMI panel s Codesys 3 PLC a vizualizací
12/16 – Nové HMI panely TX500 společnosti Turck nabízejí řízení, obsluhu i vizualizaci v jednom zařízení15.03.2016
Efektivní sledování prostředí rozvaděčů a ochranných krytů
11/16 –15.03.2016
Ultrazvukové senzory v kvádrovém a úhlovém provedení
10/16 – Kvádrové senzory pro monitorování místnostní, senzory s dlouhými rozsahy a úhlové senzory pro montáž ve stísněném prostředí doplňují nabídku ultrazvukových senzorů společnosti Turck.15.03.2016
Ultrazvukové IO-Link senzory pro Ex prostředí
09/16 – Ultrazvukové senzory RUU/3GD spolehlivě detekují výšku hladiny v zóně 2 a 2215.03.2016
PLC funkce pro multiprotokolové I/O moduly
08/16 –Ethernetové I/O moduly společnosti Turck mohou být přepnuty do režimu kompaktního PLC využívajícího webové programovací prostředí ARGEE.
15.03.2016
I/O moduly pro sériové rozhraní
07/16 – Společnost Turck rozšiřuje řadu vysoce kompaktních modulů TBEN-S o moduly pro RS232 nebo RS48515.03.2016
Tlakové senzory pro jakoukoliv aplikaci
06/16 – Společnost Turck rozšířila portfólio tlakových senzorů řady PT pro nejnáročnější aplikace ve strojírenství, prostředí s nebezpečím výbuchu, námořnictví a pro aplikace s pitnou vodou15.03.2016
Senzory s faktorem 1, maximální spínací vzdáleností a IO-Link rozhraním
05/16 – Turck nabízí nové senzory uprox3 v kvádrovém a M30 provedení s největšími spínacími vzdálenostmi 20 a 50 mm a s faktorem 1 – IO-Link činí tyto senzory ještě více univerzální15.03.2016
Robustní bezpečnostní závory bez mrtvé zóny
04/16 – Turck uvádí robustní bezpečnostní závory od společnosti Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.15.03.2016
Senzor se světlovody pro dlouhé vzdálenosti
03/16 – Nový DF-G3 v provedení s digitálním a analogovým výstupem umožňuje snímání do vzdálenosti až 3 600 mm15.03.2016
Kompaktní RFID I/O moduly pro Ethercat
02/16 – Společnost Turck nyní nabízí robustní moduly řady BL compact pro svůj RFID systém BLident, který usnadňuje připojení systémů Ethercat master03.03.2016
Bezpečnostní závory EZ-SCREEN LS
Společnost Banner Engineering Corp. uvedla na trh nové robustní bezpečnostní závory EZ-SCREEN LS v úzkém hliníkovém provedení s kovovými konci a snadným nastavením pomocí dvoubarevných indikátorů.
01.03.2016
Průmyslové LED osvětlení
Vysoce výkonná LED světla v kompaktních pouzdrech odolná vůči vnějším vlivům, vhodná pro osvětlení pracovních prostor strojů, lisů i kontrolních pracovišť
08.02.2016
Čítač s předvolbou Kübler typ 901
Řada čítačů 901 od společnosti Fritz Kübler GmbH nově umožňuje čítat čas
20.10.2015
Hybridní modul pro standardní a bezpečnostní I/O
23/15 – Hybridní modul Profinet/Profisafe společnosti Turck lze operativně přizpůsobit požadavkům jakéhokoliv stroje.20.10.2015
AIDA I/O moduly
22/15 – Turck přidává do řady multiprotokolových modulů TBEN typy s AIDA konektory pro automobilový průmysl20.10.2015
První bezkontaktní IO-Link enkodér
21/15 – QR24-IOL usnadňuje montáž díky možnosti nastavení nulového bodu20.10.2015
Senzory uprox3 s IO-Link
20/15 – IO-Link umožňuje indukčním senzorům společnosti Turck uprox3 univerzální spínání, včetně identifikace.20.10.2015
Řada interface modulů IMX s mezinárodními certifikáty
17/15 – Řada interface modulů společnosti Turck IMX12 má nyní severoamerický UL certifikát20.10.2015
Samolepky rozšiřují RFID nabídku
16/15 – Zákazníci společnosti Turck nyní mají RFID samolepky přizpůsobené svému řešení20.10.2015
Šestihranná matice ulehčuje manipulaci s konektorem
15/15 – Turck vylepšil převlečnou matici kabelů řady TX a TE pro snadnější utažení rukou nebo montážním klíčem20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – Nástroj TSM aktualizuje software a konfigurační soubory všech řešení společnosti Turck.08.06.2015
Efektivní kontrola rozvaděčů
Modul IMX18-CCM společnosti TURCK trvale kontroluje podmínky uvnitř elektrických rozvaděčů17.04.2015
IMX - nová generace interfaceových modulů
Nová řada modulů IMX12 společnosti TURCK přináší vysokou hustotu signálů, rychlost, přesnost a flexibilitu11.03.2015
Třetí generace senzorů s faktorem 1
09/15 – Nová řada senzorů Turck uprox3 přináší nejmenší pouzdra o průměru až 4 mm a největší spínací vzdálenost11.03.2015
Programovatelné komunikační brány ethernet v IP20 a IP67
06/15 – Programovatelné multiprotokolové komunikační brány Codesys 3, se stupněm krytí IP20 a IP67, nabízejí chytré rozhraní pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP03.04.2014
Ultra kompaktní ethernetové I/O moduly TBEN-S
20/14 – Multiprotokolové I/O moduly TBEN-S mohou pracovat v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP a jsou široké pouze 32 mm11.03.2015
I/O hub s 16 univerzálními vstupy/výstupy
07/15 – I/O Turck přenáší 16 vstupních nebo výstupních digitálních signálůdo nadřazeného systému pomocí IO-Link18.03.2014
Indukční vazba nové generace
02/14 – Společnost Turck představila nový způsob propojení prvků, založený na bezkontaktním přenosu energie a dat, využívající indukční vazbu11.03.2015
Bezkontaktní enkodér QR24 s CANopen
05/15 – S novými variantami QR24, Turck nyní podporuje také široce užívaný protokol CANopen v oblasti mobilních strojů11.03.2015
Kompaktní RFID čtecí/zapisovací hlavy
08/15 – Nová čtecí/zapisovací hlava TB-Q08 HF je obzvláště vhodná pro použití ve stísněných podmínkách11.03.2015
Robustní miniaturní senzory
04/15 – Společnost Turck ve svém portfoliu produktů nyní nově nabízí miniaturní kvádrové indukční senzory řady Q4,711.03.2015
Rozšiřovatelný bezpečnostní kontrolér
03/15 – XS26-2 je díky logickým funkcím možné použít pro širokou škálu aplikací21.10.2014
Kapacitní senzory řady BCT s jednoduchým nastavováním
19/14 – Senzory řady BCT v pouzdrech M18 a M30 umožňují jednoduché nastavení pomocí tlačítka nebo vodiče28.10.2013
Vysoce výkonné ultrazvukové senzory
17/13 – Nové ultrazvukové senzory se jednoduše nastavují pomocí tlačítek, adaptéru, vodiče nebo IO-Link rozhraní (v závislosti na typu)21.05.2019
Optické senzory v miniaturním provedení
12/19 –Společnost Turck prezentuje řadu VS8 pro montáž ve stísněných prostorech
15.03.2016
Robustní LED světla
13/16 –Společnost Turck rozšiřuje portfólio LED osvětlení o novou robustní univerzální řadou WLS27 od partnera Banner Engineering.
19.10.2017
Podsvětlené ploché tlačítko K50
15/17 –Ploché dotekové tlačítko Banner K50 je vhodné zejména pro pick-to-light aplikace s omezeným prostorem
19.10.2017
Vícebarevné RGB indikátory s IO-Link
14/17 –Banner indikátory K30L2 a K50L2 využívají RGB technologii pro až sedm barev v jednom pouzdře – IO-Link komunikace nabízí ještě více barev při použití standardního kabelu.
20.10.2015
Robustní laserový senzor s IO-Link
19/15 – Univerzální laserový senzor spolehlivě detekuje 1mm změnu vzdálenosti náročných černých nebo lesklých objektů.Nebyly nalezeny žádné položky
Select Country
Turck worldwide






































































































































































































