

Univerzální laserový senzor Q4X je vhodný pro mnoho průmyslových aplikací založených na měření vzdálenosti
Robustní laserový senzor s IO-Link
19/15 – Univerzální laserový senzor spolehlivě detekuje 1mm změnu vzdálenosti u náročných černých nebo lesklých objektů
Mülheim, 20. října 2015Společnost Turck představila robustní, univerzální laserový senzor vhodný pro náročné aplikace založené na měření vzdálenosti v rozsahu 25-300 mm. Nový senzor Q4X, vyvinutý partnerem společnosti Turck, Banner Engineering, spolehlivě detekuje minimální změnu vzdálenosti 1 mm i na náročných cílech, jako je černý předmět na černém pozadí nebo lesklé objekty. Vysoký výkon a 64prvková optika má minimální chybovost při detekci, čítání a ověřování orientace. Univerzální použití umožňuje OEM výrobcům a koncovým uživatelům snížit skladové zásoby různých typů senzorů.
Zkosený 4místný 7segmentový LED displej s běžnými tlačítky umožňuje intuitivní nastavení a zobrazuje aktuální měřenou vzdálenost. O stavu výstupu informuje vysoce svítivá LED. Výstupy (PNP i NPN) umožňují připojení senzoru do PLC nebo jiných řídicích systémů. Alternativní senzory s IO-Link rozhraním uožňují snadnou parametrizaci a diagnostiku.
Nerezové pouzdro má stupeň krytí IP67, IP68, IP69K a splňuje Ecolab certifikaci. Robustní konstrukce odolá rázům, vibracím, tahu a agresivním čistícím prostředkům.
Společnost Turck představila robustní, univerzální laserový senzor vhodný pro náročné aplikace založené na měření vzdálenosti v rozsahu 25-300 mm. Nový senzor Q4X, vyvinutý partnerem společnosti Turck, Banner Engineering, spolehlivě detekuje minimální změnu vzdálenosti 1 mm i na náročných cílech, jako je černý předmět na černém pozadí nebo lesklé objekty. Vysoký výkon a 64prvková optika má minimální chybovost při detekci, čítání a ověřování orientace. Univerzální použití umožňuje OEM výrobcům a koncovým uživatelům snížit skladové zásoby různých typů senzorů.
Zkosený 4místný 7segmentový LED displej s běžnými tlačítky umožňuje intuitivní nastavení a zobrazuje aktuální měřenou vzdálenost. O stavu výstupu informuje vysoce svítivá LED. Výstupy (PNP i NPN) umožňují připojení senzoru do PLC nebo jiných řídicích systémů. Alternativní senzory s IO-Link rozhraním uožňují snadnou parametrizaci a diagnostiku.
Nerezové pouzdro má stupeň krytí IP67, IP68, IP69K a splňuje Ecolab certifikaci. Robustní konstrukce odolá rázům, vibracím, tahu a agresivním čistícím prostředkům.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide