RFID umožňuje bezobslužný obchod na velké stavbě

S využitím systémového řešení RFID od společnosti Turck Vilant Systems vyvinul velkoobchodní řetězec ProMart koncept obchodu "EasyMart" - samoobslužné kontejnery nebo skladovací prostory, které umožňují kdykoli a na jakémkoli místě získat upevňovací mater

Při pořizování materiálu se ztrácí mnoho cenného času, ať už kvůli dlouhým čekacím dobám nebo zbytečným cestám do velkoobchodů či skladů. Problém je ve zkratce následující: pokud není k dispozici správné vybavení, musí pracovník odjet doplnit zásoby, což má okamžitý negativní dopad na produktivitu zaměstnanců, průběh stavby a celkové náklady projektu. Předejít těmto nepříznivým dopadům vyžaduje efektivní řízení logistiky materiálu a staveniště musí mít zajištěn nepřetržitý přísun nářadí a příslušenství. 

Společnost ProMart, specialista na inovativní koncepty služeb v oblasti technického velkoobchodu, vyvinula myšlenku obchodu EasyMart jako logické rozšíření své multikanálové strategie. Prodejna EasyMart je automatizovaná samoobslužná prodejna, kterou lze zřídit přímo na staveništi - například v malé skladovací místnosti nebo ve standardním kontejneru, který lze snadno přepravovat na staveniště.

Koncept samoobsluhy založený na RFID

Pro realizaci této myšlenky hledala společnost ProMart systém, který by dokázal na místě identifikovat všechny převzaté položky a také několik stovek uživatelů, které zaměstnávají subdodavatelé v loděnici. To umožňuje účtovat spotřebované položky bez nasazení personálu. Technologie RFID je vhodná zejména pro automatizované řízení zásob. Společnost Turck Vilant Systems (TVS), která má více než desetileté zkušenosti s projektováním samoobslužných prodejen, byla pro tento projekt ideálním partnerem. Společnost ProMart se rozhodla provést některé úpravy standardního balíčku pro samoobslužné prodejny dodávaného společností TVS.

  • Systém na základě skenů vytvoří seznamy nákupu a faktury. ProMart tak kontroluje stav svých zásob

  • 00:0000:00

    spaceplay / pause

    qunload | stop

    ffullscreen

    shift + slower / faster

    volume

    mmute

    seek

     . seek to previous

    126 seek to 10%, 20% … 60%

    Turck Vilant Systems - Bezobslužný obchod

  • 00:0000:00

    spaceplay / pause

    qunload | stop

    ffullscreen

    shift + slower / faster

    volume

    mmute

    seek

     . seek to previous

    126 seek to 10%, 20% … 60%

    Turck Vilant Systems – aplikace EasyMart

  • Přizpůsobení sortimentu požadavkům je základem úspěchu obchodu EasyMart.

  • Hannu Pajula | ProMart

  • EasyMart Store in lze snadno postavit kdekoli - a po dokončení stavby převézt dál.

  • Při vstupu do obchodu se zaměstnanci identifikují RFID kartou.

  • Klient Turck Vilant zaznamenává a spravuje vstupy, nákupy a výstupy uživatelů obchodu.

  • Všechny výrobky jsou opatřeny RFID štítky, takže je lze u pokladny automaticky zaznamenat.

  • Systém na základě skenů vytvoří seznamy nákupu a faktury. ProMart tak kontroluje stav svých zásob

  • 00:0000:00

    spaceplay / pause

    qunload | stop

    ffullscreen

    shift + slower / faster

    volume

    mmute

    seek

     . seek to previous

    126 seek to 10%, 20% … 60%

    Turck Vilant Systems - Bezobslužný obchod

Turck Vilant Systems - Bezobslužný obchod

Systém RFID v reálném čase nahrazuje pracnou inventuru

Klíčem ke zcela transparentnímu toku zboží v této aplikaci je skutečnost, že čtecí zařízení RFID zaznamenávají pouze příslušné pohyby zboží a tato data v reálném čase odesílají do centrály společnosti ProMart k dalšímu zpracování. Tato evidence zásob v reálném čase poskytuje prodejně kdykoli aktuální informace o stavu zásob, aniž by zaměstnanci museli vyzvedávat skladové položky, počítat je a zapisovat do seznamů. Systém na základě skenů automaticky vytváří seznamy zboží a faktury. Tím se také eliminují odstávky nebo nákladné přesčasy mimo otevírací dobu pro úplné dokončení inventury. 

Platforma Turck Vilant RFID nabízí možnost správy přístupových práv a rolí uživatelů pro jednotlivé sklady EasyMart. Díky tomu je možné nastavit uživatelské role, které poskytují také možnost výpůjčky i nákupu položek. Systém může rovněž zpracovávat rezervace.

Evidence uživatelů a toku zboží

Během uvedení do provozu je každý uživatel poučen o systému a je mu poskytnuta osobní RFID karta, která mu umožní přístup. Při vstupu do obchodu se uživatelé přihlásí pomocí své karty pro účely identifikace. Turck Vilant Client umožňuje vstup do čtecí oblasti vždy pouze jednomu uživateli, aby bylo možné jednoznačně přiřadit pohyby zboží. Po vstupu do prodejny si uživatel vezme požadované zboží z regálů stejně jako v supermarketu. Poté uživatel vstoupí do pokladní zóny, kde je zboží automaticky naskenováno bez vizuálního kontaktu a zobrazeno uživateli na displeji. Po kontrole seznamu uživatel potvrdí odebrané zboží. 
"Na začátku jsme měli představu o tom, jak by měl EasyMart vypadat," říká Hannu Pajula, ředitel vývoje ve společnosti ProMart. "Společnost Turck Vilant Systems měla nejen zkušenosti a širokou nabídku, ale také řešení, které jsme mohli společně zdokonalit a vyvinout tak, abychom ho dokonale přizpůsobili požadavkům společnosti ProMart."

Optimalizovaný rozsah pro každou lokalitu

Základem úspěchu obchodu EasyMart je naplánování ideálního sortimentu pro konkrétní místo použití, který je přizpůsoben požadavkům každého uživatele. Obratové údaje o jednotlivých produktech a kategoriích zboží, které poskytují servery TVS, umožňují přesnou optimalizaci sortimentu a například vytváření automatických seznamů zboží. Na základě těchto údajů se spouští proces doplňování zboží. Společnost ProMart tak má nepřetržitou kontrolu nad stavem svých zásob a může zajistit, že všechny produkty jsou v každé prodejně vždy na skladě v dostatečném množství.

Select Country

Turck worldwide

to top