Aplikace
Cloud-based Remote Machine Maintenance
Special machine manufacturer Velco uses a remote monitoring solution based on Turck Cloud Solutions for locating error sources and monitoring production parameters
Hlídání hladiny v cloudu
Bateriové ultrazvukové senzory bezdrátově přenášejí data o hladině maziva do Cloudu.
Modulární dopravníkový systém
Autonomní e-vozíky od společnosti Krups Fördersysteme optimalizují montáž a testování při výrobě baterií u výrobce automobilů; PLC s IP67 společnosti Turck decentralizovaně řídí pohyb jednotlivých modulů dopravníkové technologie
Rychlá detekce tagů ve skladových branách
Multiplexní provoz s externími anténami na RFID UHF čtecí/zapisovací hlavě Q180
Identifikace nástroje pomocí RFID
RFID systém BL ident společnosti Turck zkracuje dobu čtení nástrojové věže CNC stroje ze 130 na 10 sekund
13.11.2014
Komplikovaný měnič nástrojů
Celá řada aplikací vyžaduje výměnu částí stroje během různých částí výrobního cyklu.
Efektivní monitorování stavu rozvaděčů
Monitorování stavu rozvaděčů a dalších ochranných krytů na stroji může být složitou úlohou. Obecně jsou potřeba oddělené senzory a připojení v krytu. Chytrou a kompaktní alternativou je hlídač rozvaděčů IMX12-CCM společnosti Turck.
Identifikace kryokontejnerů
RFID systém BL ident od společnosti Turck umožňuje jasné a bezproblémové monitorování během přepravy a skladování
Snímání otočného pohybu stroje na výrobu jader
Krátké doby cyklu jsou zvláště důležité při výrobě pískových forem pro výrobu kovových odlitků. Otočný pohyb nosiče formy, který je zaznamenáván bezkontaktním IO-Linkovým snímačem QR24-IOL od společnosti Turck, má hlavní vliv na taktovací frekvenci stroje.
RFID identifikuje léčiva
Společně s dalšími partnery zavedl Turck Korea kompletní systém serializace a identifikace farmaceutických produktů - od výrobního závodu po expediční sklad
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide