Ochrana proti kolizi na kontejnerových nakladačích

Ultrazvukové senzory spolehlivě měří vzdálenost mezi gripperem a kontejnery

Velký časový tlak při manipulaci se zbožím

Ve velkých přístavech a dalších překládacích místech musí být kontejnery přemístěny z jednoho dopravního prostředku na druhý v krátkém čase.

I přes časový tlak však musí být chráněno jak zboží, tak zvedací a nakládací zařízení. Příliš často se zvedací zařízení srazí s kontejnery a je poškozeno, což vede ke zbytečným čekacím dobám a nákladům.

Výhody:

  • Rychlejší a bezpečnější manipulace se zbožím díky ochraně před kolizí na uchopovacím mechanismu
  • Dva nezávislé výstupy umožňují standardní a bezpečnostní rychlosti při najíždění na kontejner
  • Vysoká spolehlivost vozidla díky robustnímu senzoru v kovovém pouzdře s IP67

  • Senzor signalizuje, kdy je třeba snížit rychlost

  • Robustní kovové pouzdro, dlouhý dosah a krátká slepá zóna charakterizují RU300U

Ultrazvukový senzor zabraňuje kolizím

Ultrazvukové senzory typu RU300U-M30E pomáhají chránit uchopovací zařízení nakladače během procesu uchopení kontejneru. Senzor detekuje kontejner při přibližování uchopovacího zařízení ke kontejneru.

Senzor s dosahem 3 metry zajišťuje minimální vzdálenost se dvěma nezávislými spínacími výstupy a snižuje přibližovací rychlost pod stanovenou prahovou hodnotu na bezpečnou úroveň. To umožňuje řidiči rychle a bezpečně uchopit a naložit kontejnery.

Odolnost vůči nárazům a nepříznivým vlivům okolního prostředí

Robustní senzor v kovovém pouzdru je ideální pro venkovní použití, pouzdro konektoru a ultrazvukového měniče trvale odolává slunečnímu záření a změnám teploty. Senzor odolává otřesům až 100g. Vlhkost a slaný vzduch v oblasti přístavu také nepoškozují senzor. Nastavení je velmi jednoduché - buď pomocí dvou tlačítek pro každý spínací výstup nebo nastavením pomocí externího signálu.

Select Country

Turck worldwide

to top