• Farmaceutický průmysl

    Řešení Turck podporují modulární koncepty zařízení, krátkou dobu uvedení na trh, přísné požadavky na dokumentaci a maximální dostupnost pro farmaceutický a biotechnologický průmysl

    Více informací

  • Senzor do cloudu

    Hladká komunikace mezi senzory a cloudem tvoří páteř digitalizovaných procesů ve výrobě a logistice - Turck má správný IIoT systém s decentralizovanými daty

    Více informací

  • Decentralizovaná automatizace

    Turck nabízí robustní řešení pro Průmysl 4.0 a IIoT, například pro automatizaci bez rozvaděčů na modulárních strojích, sledování stavu nebo kontrolu podmínek

    Více informací

  • Digital Innovation Park

    Digital Innovation Park společnosti Turck obsahuje trendy a inovace automatizace pro Průmysl 4.0 a IIoT.

    Více informací

  • Automobilový průmysl

    Chytré systémy od společnosti Turck odolávají drsným podmínkám automobilové výroby a umožňují flexibilní a síťově propojené výrobní koncepty pro mobilitu budoucnosti.

    Více informací

  • Logistika

    Turck nabízí řešení pro efektivní skladování a transparentní tok zboží. Naše výkonné automatizační a identifikační systémy lze řídit také decentralizovaně.

    Více informací

  • Chemický průmysl

    Agresivní média, nebezpečná prostředí a expanzní zařízení kladou přísné požadavky na automatizační produkty v chemickém průmyslu.

    Více informací

  • Potravinářský průmysl

    Když vaše aplikace vyžaduje nejvyšší standardy čistoty, nabízí Turck robustní hygienická řešení s vysokým krytím, ve která si můžete být jisti.

    Více informací

  • Mobilní zařízení

    Extrémní teploty, nárazy a neustálé vibrace jsou výzvy, které musí automatizační řešení pro mobilní stroje vyřešit.

    Více informací

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS 2025

10.-12.6.2025 | TROJHALÍ KAROLÍNA, OSTRAVA | Hala 1 | Stánek 1A25

Umožňujeme udržitelnost

Zvyšte udržitelnost svých procesů pomocí digitálně propojitelných řešení pro efektivní automatizační systémy. Zjistěte více!

Automatizace pro vodíkové projekty

Zkraťte dobu uvedení vašich projektů H2 na trh s decentralizovanými automatizačními řešeními od společnosti Turck

Spolehlivé procesy ve výrobě a logistice

Digitalizujte tok Vašeho zboží pomocí univerzálního RFID systému od společnosti Turck

Modulární farmaceutické závody

Jak multiprotokolový Ethernet činí vaše stroje nezávislými na řídicím systému zákazníka

Zajištění kvality pro farmaceutický průmysl

Řešení RFID společnosti Turck zaručují konzistentní správu vzorků. Zjistěte více!

Výroba baterií řízená daty

Digitalizujte výrobu baterií a zlepšete návratnost investic, odolnost a flexibilitu. Zjistěte více!

Ethernetové vazby s výkonem až 50 W

Indukční multiprotokolové ethernetové vazb NIC-Q86 společnosti Turck přenášejí až 50 W výkonu.

Lankové snímače s rozsahem až 40 m

Nové snímače nabízejí nízkou latenci, řadu rozhraní a vysokou linearitu až ±0,05 %.

Snímače úhlu pro mobilní zařízení

Robustní senzory QR20 s konektory SAE J1939 a Deutsch zaručují spolehlivé měření úhlu.

Nový maticový LED displej

Robustní multifunkční displej SD50 zjednodušuje signalizaci informací o stroji nebo procesu.

Bezpečnostní závora s kontrolou signálu

Optická závora S4B s krytím IP65 trvale monitoruje sílu signálu a varuje v případě znečištění.

Senzor vibrací monitoruje pohony

Jednoosý senzor pro monitorování stavu CMVT-M8T společnosti Turck umožňuje efektivní monitorování vi

Select Country

Turck worldwide

to top