Výhody
Flexibilní síťová topologie
I/O zařízení PROFINET I/O společnosti Turck obsahují integrovaný síťový přepínač. Je proto možné používat liniovou topologii jako u běžných sběrnicových systémů.
PROFINET navíc umožňuje používat i standardní ethernet topologie typu hvězda, strom nebo kruh. Síťovou instalaci lze lehce přizpůsobit danému stroji nebo výrobní lince. Struktury hvězda a strom používají externí síťové přepínače, které mají pozitivní efekt na výkonost celého systému.
Rychlý start
Rychlý start (Start-up) snižuje čas mezi zapnutím napájení do I/O zařízení a navázáním komunikace s I/O kontrolérem. PROFINET definuje, že rychlý start je kratší než 500 ms. I/O moduly řady TBEN-L společnosti Turck naváží komunikaci během 150 ms.
Rychlý start I/O zařízení je obzvláště důležitý pro snížení prostojů v systémech výměny nástrojů. Tímto způsobem je možné zkracovat doby cyklu a navyšovat produktivitu.
Rozšířená diagnostika
V sítích PROFINET jsou pro síťovou diagnostiku k dispozici standardní IT funkce a protokoly, jako HTTP nebo SNMP (simple network management protocol). Protokol SNMP je, vedle ostatních vlastností, základem pro funkci skenování sítě PROFINET. S její pomocí je možné online načíst a graficky zobrazit celou síť.
Všechny multiprotokolové komunikační brány a I/O moduly společnosti Turck jsou vybaveny webovým serverem. Ten umožňuje kontrolovat stav, měnit nastavení zařízení nebo zobrazit výpis chyb a historii.
Zjednodušení návrhu
Konfigurace sítě PROFINET zachovává, z větší části, tradice ze sítě Profibus. PROFINET tak poskytuje velice sofistikované a uživatelsky přívětivé nastavování, na rozdíl od ostatních ethernetových protokolů. Nový konfigurační soubor GSDML je založen na standardu XML a umožňuje používat pokročilé struktury a nové funkce. Velice důležitá je také možnost konfigurace pomocí webového rozhraní. S jeho pomocí lze např. konfigurovat ethernetové porty nebo přiřadit stanici jméno.
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide


