Hardwarové produkty
RFID produkty
Následující odkazy Vás přesměrují do databáze produktů pro Vaše RFID řešení.

RFID čtecí/zapisovací hlavy (HF)
Výhody: Široká nabídka univerzálních a spolehlivých HF RFID zařízení pro náročné průmyslové aplikace zahrnuje zařízení pro Ex prostředí nebo aplikace v potravinářském průmyslu (Wash-down, IP69K) .

RFID čtecí/zapisovací hlavy (UHF)
Výhody: Čtecí/zapisovací vzdálenost na několik metrů, optimální integrace do aplikací a robustní provedení pouzdra (IP67) pro náročné průmyslové prostředí

Q300 – RFID UHF platforma s Ethernetem
Výhody: Snadná instalace a vysoká flexibilita – přímé připojení externích antén, volba polarizace antény, výstupní výkon až 2 W a napájení po ethernetu (PoE)

RFID rozhraní (HF/UHF)
Výhody: Souběžný provoz HF a UHF čtecích/zapisovacích hlav ve zcela těsných blokových modulech (IP67/IP69K) nebo modulárních systémech BL67 (IP67) nebo BL 20 (IP20)

PD67 – RFID čtečka pro HF/UHF a 1D/2D čárové kódy
Uživatelská výhoda: Flexibilní použití díky stupni krytí IP67, operačnímu systému Android a kombinovanému čtení HF / UHF tagů, čárových kódů a datových matic

PD20 - ruční UHF čtečka pro smartphony
Výhody: Rychlé připojení přístrojů s iOS a Adnroidem k aplikaci dělá z PD20 ideální nástroj pro jednoduché UHF aplikace jako je řízení zásob a majetku.

RFID Tagy (HF)
Výhoda: Rozsáhlé portfólio HF datových nosičů pro každou aplikaci – provoz ve vysokých teplotách, vhodné pro Ex prostředí nebo tagy vhodné pro přímou montáž na kov

RFID Tagy (UHF)
Výhody: Široké portfólio bezúdržbových UHF tagů (datových nosičů) pro aplikace čtejní na velkou vzdálenost nebo čtení více tagů najednou

RFID bezpečnostní spínače
Výhody: Spolehlivé monitorování dveří, klapek a dalších pohyblivých mechanických krytů pomocí kaskádovatelných bezkontaktních bezpečnostních spínačů s různým kódováním a ochranou vůči neoprávněné manipulaci
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide