TISKOVÉ ZPRÁVY
V naší sekci tiskové zprávy shromažďujeme veškerý materiál, který by Vám usnadnil Vaši redaktorskou činnost. Kromě aktuálních zpráv týkajících se produktů nebo informací o společnosti, zde naleznete i knihovnu obrázků a loga. Neváhejte použít fotografie pro redakční účely. Obrázky jsou k dispozici v rozlišení 300 dpi. Pokud potřebujete vyšší rozlišení, neváhejte nás kontaktovat.
K dispozici jsme pro Vás na: turck-cz@turck.com nebo klikněte na záložku kontakty, kde naleznete konkrétní osobu.
09.10.2025
Radarové senzory pro krátký a dlouhý dosah až 30 m
15/25 –Radarové snímače vzdálenosti DR společnosti TURCK se speciálními čočkami rozšiřují rozsah použití o detekci objektů na dlouhé i krátké vzdálenosti.
09.10.2025
Optický senzor s širokým detekčním polem
14/25 –Širokoúhlý senzor Banner B25 od společnosti TURCK spolehlivě detekuje i ty nejmenší a nejprůhlednější objekty.
09.10.2025
Průmyslový nabíjecí kabel M12 - USB
13/25 –TURCK zjednodušuje provoz a nabíjení mobilních zařízení v průmyslových závodech pomocí robustního nabíjecího kabelu USB M12 s napájením 24 V DC.
09.10.2025
Společnost TURCK získala certifikát kybernetické bezpečnosti
12/25 –Certifikace podle normy IEC 62443-4-1 potvrzuje bezpečné a strukturované vývojové procesy společnosti TURCK.
24.07.2025
Kapacitní senzory nové generace
11/25 –Kapacitní senzory Turck řady BC/UC s krytím IP67 kombinují konvenční provoz s digitální inteligencí a dalšími daty pro monitorování stavu.
24.07.2025
IO-Link rozbočovač pro standardní aplikace
10/25 –Nový I/O hub společnosti Turck poskytuje nákladově efektivní připojení pro digitální signály v aplikacích IO-Link s běžnými požadavky.
03.07.2025
Ethernetové vazby bez zpoždění s výkonem až 50 W
10/25 –Indukční multiprotokolové ethernetové vazby NIC-Q86 společnosti Turck přenášejí až 50 W výkonu a nabízejí přenosovou rychlost až 100 Mbit/s.
03.07.2025
Robustní lankové snímače s měřicí délkou až 40 m
08/25 –Společnost Turck nabízí lankové snímače s nízkou latencí, řadou rozhraní a vysokou linearitou až ±0,05 %.
03.07.2025
Robustní úhlové snímače pro mobilní zařízení
07/25 –Robustní senzory Turck QR20 s konektory SAE J1939 a Deutsch zaručují spolehlivé měření úhlu u mobilních strojů.
15.05.2025
Senzor vibrací monitoruje pohony
06/25 –Jednoosý senzor CMVT-M8T společnosti Turck pro monitorování stavu umožňuje efektivní monitorování vibrací - snadná instalace a dodatečná montáž
14.05.2025
Bezpečnostní optická závora s monitorováním signálu
05/25 –Optická závora S4B s krytím IP65 trvale monitoruje sílu signálu a varuje v případě znečištění nebo nesprávného nastavení.
14.05.2025
Maticový textový LED displej se signalizací stavovu
04/25 –Robustní multifunkční displej SD50 zjednodušuje komunikaci informací o stroji nebo procesu v průmyslovém prostředí.
16.01.2025
Řešení RFID tunelů pro intralogistiku
03/25 –Tunel UHF RFID společnosti Turck pro pásové dopravníky lze okamžitě použít, lze jej flexibilně integrovat a zajišťuje přesné sledování v intralogistice.
16.01.2025
Brány UHF RFID jako kompletní balíček
02/25 –Balíček „Plug & Work“ od společnosti Turck obsahuje všechny komponenty potřebné k nastavení a provozu bran RFID - není nutné žádné programování.
16.01.2025
Ultrakompaktní 4kanálové RFID rozhraní pro EtherCAT
01/25 –Modul EtherCAT společnosti Turck pro až 128 HF čtecích/zapisovacích hlav nabízí rozšířenou konektivitu RFID a optimalizované procesy ve stísněných průmyslových prostředích.
24.10.2024
Bezpečnostní multiprotokolové moduly se Safe Link
16/24 –Platforma bezpečnostní sítě společnosti Turck nabízí nákladově efektivní a flexibilní bezpečnostní řešení pro malé až středně velké provozy - až do zóny ATEX 2/22.
24.10.2024
Aktualizace nabízí integraci sběrnice a rozšířenou diagnostiku
Aktualizace firmwaru pro řízený ethernetový přepínač TBEN-Lx-SE-M2 společnosti Turck výrazně rozšiřuje rozsah funkcí
30.10.2024
Dynamické inklinometry s CANopen
14/24 –MEMS/gyroskopické senzory Turck jsou nyní k dispozici také s rozhraním CANopen pro mobilní zařízení
26.09.2024
Procesní jednotka pro snímače průtoku
FS121 společnosti Turck umožňuje flexibilní řešení monitorování díky použití různých měřicích sond a snadné integraci do decentralizovaných systémů.
26.09.2024
Kompaktní přepínače do rozváděčů
12/24 –Společnost Turck uvádí na trh robustní a cenově výhodnou řadu přepínačů TNIC s kompaktním kovovým pouzdrem a širokým rozsahem napětí a teplot.
15.08.2024
Miniaturní optické senzory s dosahem tři metry
11/24 –Kompaktní senzory Q2X: přesná detekce objektů, flexibilní dosah, všestranné aplikace v jednom pouzdře
15.08.2024
Multiprotokolový Ethernet nyní i s CC-Linkem
10/24 –Společnost Turck rozšiřuje multiprotokolové možnosti svých blokových I/O modulů řad TBEN-S a TBEN-L o CC-Link IE Field Basic, čímž spojuje nejdůležitější ethernetové protokoly v jediném řešení.
24.04.2024
Návštěva spolkového ministra hospodářství na veletrhu Turck v Hannoveru
09/24 –Dr. Robert Habeck se na Hannoverském veletrhu dozvídá o přínosu společnosti Turck k udržitelnému průmyslu
18.04.2024
Radarový skener IO-Link/J1939 poskytuje 3D data o pohybu
08/24 –Radarový 3D senzor MR15-Q80 společnosti Turck s rozhraním IO-Link a J1939 měří vzdálenost, polohu a pohyb objektů pro aplikace zabraňující kolizím nebo pro kontrolu výšky.
18.04.2024
Indukční senzory IO-Link s analogovým výstupem
07/24 –Měřicí indukční senzory společnosti Turck pro vestavnou i nevestavnou montáž zajišťují vysokou linearitu a snadnou manipulaci.
18.04.2024
Modul měření energie pro I/O systém BL20
06/24 –Společnost Turck rozšiřuje I/O systém BL20 o třífázové terminály pro měření energie a vytváří tak integrované řešení pro řízení spotřeby energie.
11.04.2024
TAS Cloud: Nová sada nástrojů pro Turck Automation Suite
05/24 –TAS Cloud zjednodušuje monitorování stavu, správu systému a vzdálenou údržbu pro výrobce strojů a systémů.
11.04.2024
Snímač magnetického pole/teploty s rozhraním IO-Link
04/24 –Senzor pro sledování stavu CMMT společnosti Turck detekuje změny magnetického pole ve třech osách a otevírá tak nové oblasti použití.
11.04.2024
Kompaktní UHF RFID čtečka s EtherCAT
03/24 –Jako jediná čtečka na světě s integrovaným rozhraním EtherCAT snižuje Q150 hardwarovou náročnost, například v logistických systémech.
12.03.2024
Snímače náklonu s analogovým výstupem
02/24 –Snímače náklonu Turck se spojeným signálem MEMS/gyroskopu jsou nyní k dispozici také s běžným analogovým výstupem
Monitorování stavu rozváděče pomocí IMX12-CCM
01/24 –Aktualizace rozšiřuje oblast použití hlídače rozváděče pro vzdálené I/O a zjednodušuje uvedení do provozu.
02.11.2023
Rychlá čtecí/zapisovací hlava HF se systémovou redundancí S2
18/23 –Robustní multiprotokolová čtecí/zapisovací hlava Turck Ethernet se spouští za méně než 500 ms a pracuje při teplotách od -40 do +70 °C.
02.11.2023
Čtecí/zapisovací hlavy a tagy RFID v miniaturním formátu
17/23 –Kompaktní řešení HF RFID společnosti Turck v pouzdře M12 umožňuje snadnou identifikaci miniaturních objektů.
02.11.2023
Nyní organizujte programy Codesys pomocí TAS
16/23 –Aktualizace TAS nabízí monitorování stavu pro chytré kabely, dávkové zpracování pro Codesys a vizualizaci pro vysokofrekvenční RFID komunikaci
02.11.2023
OSC interfaceové moduly pro konfiguraci na místě
15/23 –Hlídače otáček, teplotní a analogové zesilovače Turck IM(X)12 lze nyní v aplikaci snadno parametrizovat pomocí otočných kódovacích přepínačů - a to i v Ex prostředí.
02.11.2023
Indukční vazby odolné proti nárazu
14/23 –Nová řada NIC společnosti Turck přenáší data a až 18 wattů energie bezkontaktně.
02.11.2023
Konektory bluetooth monitorojí stav kabelu a kontaktů
13/23 –Konektory M12Plus společnosti Turck monitorují pokles napětí na kabelu, aby se zabránilo nákladným odstávkám zařízení a neplánovaným údržbářským pracím.
07.09.2023
Absolutní enkodéry Profinet s vysokým rozlišením
12/23 –Společnost Turck nabízí univerzální absolutní enkodéry Profinet pro přesné polohování a rychlý přenos dat.
07.09.2023
Řada robustních ethernetových kabelů
11/23 –Řada 4422 společnosti Turck je kompletní řada ethernetových kabelů.
07.09.2023
IIoT napájení pro systém excom I/O
10/23 –Nové napájecí moduly umožňují prediktivní údržbu, monitorování a optimalizaci pro aplikace s vysokou dostupností - i v zóně ATEX 2.
25.05.2023
Programovatelný LED indikátor s optickým senzorem
09/23 –Společnost Turck nabízí optický senzor K30 Pro jako integrované řešení pro konfigurovatelné funkce snímání a indikace.
25.05.2023
Společnost Turck zakládá dceřinou společnost ve Švédsku
08/23 –Předchozí švédská obchodní kancelář působí od dubna jako Turck AB.
05.04.2023
Rozšíření platformy pro monitorování stavu
07/23 –Operační systém siineos IIoT promění modul IM18-CCM společnosti Turck v chytré řešení plug & play - snadné použití, obsluha a rozšíření.
05.04.2023
Flexibilní IO-Link master třídy A
06/23 –TBEN-L-8IOLA společnosti Turck zvyšuje efektivitu nákladů v typických aplikacích IO-Link pro komplexní senzorové systémy a koncová zařízení.
02.03.2023
Představení TAS, platformy a služeb IIoT
05/23 –Turck Automation Suite umožňuje snadnou správu zařízení Turck v průmyslových sítích Ethernet.
Kombinovaný snímač vibrací/teploty s rozhraním IO-Link
04/23 –Snímač CMVT společnosti Turck interně vyhodnocuje údaje o vibracích a teplotě, a tím také umožňuje snadnou modernizaci sledování stavu ve stávajících zařízeních.
26.01.2023
Dynamické inklinometry se spínacím výstupem
03/23 –Inklinometry Turck s kombinovaným signálem MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace jsou nyní k dispozici také se spínacím výstupem.
26.01.2023
Programovatelné vícebarevné LED indikátory pro vnitřní i venkovní použití
02/23 –S řadou Banner-K100 nabízí společnost Turck konfigurovatelné LED indikátory s optimalizovanou viditelností a volitelnou zvukovou signalizací.
26.01.2023
Společnost Turck byla opět oceněna jako nejlepší zaměstnavatel
01/23 –Společnost Turck byla opět nominována jako jeden z "nejlepších zaměstnavatelů v Německu" a opět se stala "kununu Top Company".
03.11.2022
Snímač průtoku s textovým displejem
14/22 –Alfanumerický displej snímačů FS101 spojuje obsluhu a uvedení do provozu řady snímačů kapalin FS+ společnosti Turck.
03.11.2022
FOC převodníky přenáší sběrnicová data pomocí FOC
13/22 –Řada FOC společnosti Turck přenáší jiskrově bezpečné sběrnicové telegramy po optických kabelech - i na vzdálenost větší než 2500 metrů.
03.11.2022
Flexibilní čtyřkanálové oddělovací spínací zesilovače
12/22 –IM18-4DI společnosti Turck nabízí vysokou hustotu signálu a flexibilně konfigurovatelnou funkci rozbočovače - jako IMX18-4DI také v oblasti Ex.
17.10.2022
Skupina Turck jmenovala nového generálního ředitele
11/22 –Stefan Grotzke je jmenován jednatelem společností Turck Holding GmbH a Werner Turck GmbH & Co. KG
29.09.2022
Propojovací technologie odolná vůči svařovacím jiskrám
10/22 –Kabely řady TXO3701 a TXY3713 splňují nejpřísnější požadavky výrobců automobilů pro použití ve svařovacích aplikacích.
29.09.2022
Systémy měřicíh kol pro měření délky a rychlosti pomocí rotačních snímačů
09/22 –Společnost Turck doplnila své příslušenství snímačů o pružná ramena a měřicí kolečka pro různé scénáře použití s lineárně se pohybujícími objekty.
04.08.2022
Magnetické snímače polohy s rozhraním IO-Link
08/22 –Turck's new WIM-IOL series offers compact magnetic field sensors with digital interface for measuring ranges from 32 mm to 256 mm
30.06.2022
Nové funkce IIoT RFID rozhraní se serverem OPC UA
07/22 –Společnost Turck rozšířila funkčnost svých rozhraní RFID s krytím IP67 o specifikaci AutoID Companion V. 1.01 pro OPC UA a o režim HF bus.
Senzor pro monitorování stavu s IO-Link
06/22 –CMHT nepřetržitě zaznamenává vlhkost a teplotu ve výrobních a skladovacích prostorech a vykazuje hodnoty prostřednictvím IO-Link nebo jako spínací signál.
28.04.2022
Rychlý tenzometrický modul pro nebezpečné oblasti
05/22 –Přístroj IMX12-SG společnosti Turck pro měření síly v prostředí s nebezpečím výbuchu dosahuje doby odezvy pod 10 ms a lze jej použít jako opakovač nebo převodník signálu.
28.04.2022
Funkce IIoT pro systém excom Ethernet I/O
04/22 –Aktualizace firmwaru přidává do ethernetových bran excom funkce jako webový server, "HCiR" a paralelní přístup k zařízením HART.
10.03.2022
Neřízený přepínač IP67
03/22 –Společnost Turck rozšiřuje své portfolio přepínačů o úsporný neřízený přepínač a řízený přepínač s napájením M12.
10.03.2022
Napájecí jednotky s krytím IP67 a rozhraním IO-Link pro instalaci v terénu
02/22 –Kompaktní napájecí jednotky PSU67 společnosti Turck zajišťují energeticky účinné, decentralizované napájení v modulárních systémech při okolních teplotách -25 až +70 °C.
10.03.2022
Kompaktní 4kanálový I/O modul pro intralogistiku
01/22 –TBEN-S1-4DXP společnosti Turck zvyšuje hospodárnost distribuovaných systémů s nízkou hustotou vstupů a výstupů.
09.12.2021
Decentralizovaná I/O řešení pro Ex prostředí
25/21 –Ex schválení blokových I/O řad TBEN-S a TBEN-L společnosti Turck poprvé umožňuje modularizaci bez rozvaděče přímo do zóny ATEX 0.
18.11.2021
Senzor s faktorem 1 pro logistické aplikace
23/21 –Společnost Turck přidává do rodiny senzorů uprox kvádrovou verzi pro použití v odvětví dopravy a manipulace citlivé na cenu
18.11.2021
Inteligentní radarové senzory pro drsná prostředí
24/21 –S krytím IP69K a odolností proti nárazu 100 g jsou zařízení IO-Link vhodná také pro náročné venkovní aplikace
18.11.2021
Indukční měřicí senzory s IO-Link
22/21 –Nové nevestavné senzory společnosti Turck nastavují nové standardy s maximální přesností a inteligentními doplňkovými informacemi pro monitorování stavu
04.11.2021
Nárazuvzdorné lineární snímače polohy s rozhraním IO-Link
20/21 –Robustní měřicí senzor Turck Li-Q25L dosahuje odolnosti proti nárazu 200 g a kombinuje výhody bezkontaktního indukčního principu měření s rozhraním IO-Link.
Kapacitní senzory M8/M12 s IO-Link
Kompaktní senzory Turck v kovovém pouzdře s LED viditelnou ze všech stran zjednodušují montáž, učící procesy a monitorování stavu
21.10.2021
Blokový I/O EtherCAT s osmi IO-Link mastery
18/21 –Extrémně robustní EtherCAT IO-Link master TBEC-LL-8IOL umožňuje použití portfolia IO-Link společnosti Turck v aplikacích EtherCAT
21.10.2021
RFID čtecí/zapisovací přístroje s IO-Link
17/21 –Zařízení IO-Link pro čtení/zápis s vylepšeným výkonem rozšiřují portfolio HF společnosti Turck, včetně ochrany heslem a monitorování stavu
23.09.2021
Enkodéry s rozhraním SAE J1939
16/21 –Společnost Turck do svého portfolia přidala jedno a víceotáčkové enkodéry s pevným nebo dutým hřídelem pro intralogistiku a mobilní zařízení
Flexibilní řízení pohonu válečkových dopravníků
Nový I/O modul TBEN společnosti Turck s integrovanou logikou zjednodušuje parametrizaci a provoz válečkových motorů
19.08.2021
Platforma pro monitorování stavu založená na Linuxu
14/21 –Kompaktní řídicí centrum Turck IM18-CCM50 na lištu DIN pro sběr, zpracování a předávání údajů o stavu do IIoT lze konfigurovat pro specifické požadavky OEM
19.08.2021
Komplexní sortiment M12 Power
13/21 –Turck rozšiřuje svou řadu integrovaných řešení pro decentralizované napájecí zdroje - od kabelů až po moduly RFID a I/O
23.07.2021
Portfolio IO-Link pro decentralizovanou automatizaci
12/21 –Společnost Turck rozšířila svůj sortiment o 8portový master s konektorem M12, kompaktní 4portový master v IP20 a rozbočovače I/O s externím napájecím zdrojem
23.07.2021
Zjednodušená práce se zařízeními IO-Link
11/21 –Aktualizace webového serveru IO-Link mastreů Turck zjednodušuje parametrizaci, uvádění do provozu a údržbu
11.05.2021
Indukční senzory pro detekci CFRP
10/21 –Společnost Turck přidala do svého portfolia první indukční senzory na světě pro detekci polymerů vyztužených uhlíkovými vlákny
11.05.2021
RFID čtecí / zapisovací hlava pro Ex zónu 1/21
09/21 –Turck představuje jedinou HF čtecí / zapisovací hlavu na světě s ochranou Ex-m pro bezkontaktní identifikaci v oblastech s nebezpečím výbuchu
15.04.2021
Vysoce dynamické inklinometry
08/21 –Inklinometry společnosti Turck s IO-Link slučují signály MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace a umožňují rychlé a spolehlivé měření i při mechanickém rušení
15.04.2021
Senzor vlhkosti / teploty vzduchu s IO-Link
07/21 –Senzor pro sledování stavu od společnosti Turck zjednodušuje monitorování stavu pro místnosti, stroje a zařízení na místě a v systémech IIoT
11.03.2021
Rychlý RFID I/O modul pro EtherCAT
05/21 –Nový modul TBEC společnosti Turck podporuje aplikace RFID s řadou velmi rychle se pohybujících tagů a až 128 čtecích / zapisovacích hlav
11.03.2021
Společnost Turck oceněna jako „Nejlepší německý zaměstnavatel“
03/21 –Průzkum německých novin „Die Welt“ o nejlepších německých zaměstnavatelích označil Turck za „vysoce atraktivního“
25.01.2021
Turck rozšiřuje výkonnou radu
02/21 –Dr. Michael Gürtner byl jmenován výkonným ředitelem společností Turck Holding GmbH a Werner Turck GmbH & Co. KG
10.12.2020
Radarové senzory IO-Link pro měření hladiny
17/20 –Nová řada senzorů Turck LRS510 nabízí rozsáhlé analytické funkce pro náročné aplikace kontroly hladiny v nádržích a silech
14.12.2020
Ultrazvukové snímače hladiny pro malé a střední nádrže
16/20 –Společnost Turck doplnila svoji platformu fluidních snímačů tlaku, průtoku a teploty o robustní ultrazvukové senzory pro měření výšky hladiny
10.12.2020
Teplotní senzory s plug & play
15/20 –Robustní snímače TS+ společnosti Turck s IO-Link nabízejí inteligentní funkce pro snadné uvedení do provozu a koncepty prediktivní údržby
10.12.2020
Rychlé IO-Link enkodéry s COM3
14/20 –Nové modely enkodérů Turck podporují řešení IIoT s inteligentními daty a dosahují přenosových rychlostí 230,4 Kbit / s
11.11.2020
Ultra-robustní HMI zařízení se stupněm krytí IP67
13/20 –Nová řada HMI společnosti Turck umožňuje bezskříňové provozní a instalační koncepty při provozních teplotách mezi -20 a +55 ° C
11.11.2020
Rozšířená řady TX700 HMI/PLC
12/20 –Turck nyní nabízí speciální verze svých HMI/PLC zařízení pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a pro použití v jasném okolním světle
11.11.2020
Univerzální IP67 čtečka pro HF/UHF RFID a 1D/2D kódy
11/20 –Robustní vícepásmový ruční RFID přístroj PD67 společnosti Turck kombinuje technologii HF a UHF s volitelným skenerem čárových a 2D kódů v jediném zařízení
Monitorování stavu a prediktivní údržba
03/20Současný trend automatizace volá zejména po zvýšené dostupnosti strojů, ekonomické údržbě a pohodlné modernizaci.
IP67 PLC with Direct Cloud Connection and Multiprotocol Ethernet
10/20 –Thanks to its integrated edge gateway, the robust TBEN-L PLC with protection to IP67 can be connected directly to Turck's Cloud platform for straightforward machine control and maintenance
Robustní snímače tlaku s IO-Link
09/20 –Turck rozšiřuje svoji řadu tlakových senzorů PT1000 / 2000 o varianty zařízení s IO-Link a dvěma programovatelnými spínacími výstupy
Indukční senzory s OSSD výstupy
08/20Indukční senzory Turck umožňují sledování polohy v bezpečnostních aplikacích bez opotřebení
Kontrola stavu pro OEM řídicí rozvaděče
07/20IM18-CCM přináší hodnoty prostředí po ethernetu do systémů vyšší úrovně pro centrální monitorování stavu v IIoT
30.06.2020
I/O moduly Ethernet Safety s IP67
06/20 –Bezpečnostní blokové moduly TBIP a TBPN od společnosti Turck řídí bezpečnostní aplikace přímo z provozu, tím zjednodušují modulární stroje
30.06.2020
Bezložiskový IO-Link enkodér do prostředí s nebezpečím výbuchu
05/20 –Bezkontaktní QR24-Ex s rozhraním IO-Link zvyšuje dostupnost zařízení v Ex aplikacích díky konstrukci odolné proti prachu a nárazům
30.04.2020
Startovací sada pro IO-Link
03/20 –Systémová sada IO-Link společnosti Turck, skládající se z I/O modulu, senzorů a signálky, umožňuje uživatelům objevovat výhody komunikačního standardu
Ethernetová komunikace v Ex prostředí
01/20 –Turck excom gateway GEN-3G vysokorychlostně přenáší data ze zóny 0 do řídicího systému
10.11.2019
Bezpečnostní skener řady SX5-B
C03/2019 –Ochrana osob a strojních zařízení s uživatelskými bezpečnostními a varovnými oblastmi. Rychlé uvedení do provozu díky intuitivnímu grafickému rozhraní.
10.11.2019
Senzor barev QCM50
C02/2019 –Vysoce výkonný senzor barev Banner QCM50 je spolehlivým řešením pro náročné aplikace založené na detekci barev nebo kontrastu.
10.11.2019
Laserový senzor Q5X
C01/19 –Laserový senzor Q5X spolehlivě detekuje náročné cíle na střední vzdálenost až 2 m
Společnost Turck očekává obrat okolo 640 milionů euro
30/19 –Automatizační specialista predikuje kosolidovaný obrat pro 2019 těsně pod hodnotou z minulého roku
Nový výkonný ředitel pro výrobu & vývoj
29/19 –Michael Gröbner přebírá vedení společnosti Werner Turck GmbH & Co. KG a holdingu Turck Holding GmbH
Turck získává podíl v Asinco
28/19 –Minoritní podíl technologického specialisty zabezpečí know-how společnosti Turck pro budoucí IIoT projekty
Nový výrobní závod v Evropě
27/19 –Výrobní závod Turck Automation Technology (TAT) v Lublinu, Polsko, si klade za cíl lépe pokrýt požadavky evropských zákazníků a zkrátit dodavatelský řetězec
Logistické centrum Turck zavádí koncept udržitelného balení
26/19 –Optimalizované kartonové obaly, polstrování z recyklovaného papíru a mokrá lepicí páska nahrazují plastové polstrování a lepicí pásku z PVC
Řízené ethernetové přepínače v krytí IP67
25/19 –Přepínače TBEN-L společnosti Turck s vysokorychlostní gigabitovou páteřní sítí zaručují krátké doby cyklů a bezpečné operace v IIoT
LabVIEW ovladače pro blokové I/O moduly s IP67
24/19 –Nové ovladače kompaktních blokových I/O modulů společnosti Turck vytvářejí robustní alternativní řešení pro zkušební stanice bez potřeby mít PLC přímo na stroji.
Kompaktní interfaceové moduly pro modulární stroje
23/19 –Jednokanálové interfaceové moduly IMXK12 pro mělké rozvaděče na modulárních nebo mobilních strojích
Kompaktní hlídač průtoku IO-Link
22/19 –Společnost Turck přidává do svého portfólia procesních senzorů robustní senzor FS+ pro hlídání průtoku a teploty
Optimalizované portfolio rotačních senzorů
21/19 –S ekonomickou, průmyslovou a prémiovou řadou, nabízí společnost Turck rotační senzory pro širokou škálu aplikací
RFID rozhraní v IP67 zjednodušuje integraci
20/19 –HF bus režim modulu TBEN-L-RFID umožňuje připojení až 128 RFID čtecích/zapisovacích hlav na čtyři RFID porty
Linuxové rozšíření RFID-UHF čteček
19/19 –Integrovaná softwarová platforma zjednodušuje implementaci systémovým integrátorům
Ethernetová komunikační brána pro systém vzdálených I/O excom
18/19 –Nová komunikační brána umožňuje použití systému excom v aplikacích s protokoly Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP
Měřicí senzory s IO-Link
17/19 –Společnost Turck přidává do svého portfolia univerzální analogové indukční senzory
Kaskádovatelné Pick-to-Light zařízení
13/19 –Společnost Turck rozšířila nabídku pick-to-light zařízení díky systému PTL110 s integrovaným alfanumerickým displejem, barevným světelným indikátorem a senzorem.
21.05.2019
Řada interfaceových modulů rozšířena o signály bez jiskrové bezpečnosti
11/19 –Vysoká hustota kanálů, bezpečnost investic a použití v bezpečnostních obvodech až SIL 2 jsou vynikajícími výhodami nové řady zařízení IM12 od společnosti Turck
19.03.2019
Snímače tlaku PS+ s kapacitními tlačítky
10/19 –Robustní snímače řady PS+ společnosti Turck pro intuitivní ovládání představují generační změnu v technologii senzorů tekutin
19.03.2019
I/O řešení se systémovou redundancí Profinet S2
09/19 –Společnost Turck se svým a na světě prvním I/O modulem se systémovou redundancí Profinet S2 v krytí IP67 podporuje směr integrace Profinet sítě v procesní automatizaci
12.03.2019
SIDI integruje IO-Link zařízení do Profinetu
08/19 –IO-Link master moduly společnosti Turck umožňují integraci IO-Link zařízení přímo z Profinet sítě díky funkci SIDI (Simple IO-Link Device Integration) – bez potřeby dalšího software nebo programování
11.03.2019
Senzor s faktorem 1 pro potravinářský a nápojový průmysl
07/19 –Omyvatelná verze senzoru uprox Q130WD nabízí širokou škálu použití pro aplikace plnění plechovek
11.03.2019
Magnetické senzory pro pneumatické válce SMC s "C" drážkou
06/19 –Společnost Turck přidala speciální provedení magnetických senzorů řady BIM vhodné pro pneumatické válce SMC
11.03.2019
Tlakové senzory pro mobilní zařízení
05/19 –Společnost Turck nabízí tlakové senzory PT1100/2100 pro těžařské, lesnické, zemědělské nebo stavební stroje
07.11.2018
Bezdrátové cloudové komunikační brány s UMTS a Wi-Fi
22/18 –Turck řada TCG20 nabízí univerzální bezdrátové komunikační brány zvláště vhodné pro průmyslové aplikace IoT
07.11.2018
Čtecí UHF platforma pro průmysl 4.0
21/18 –Přímé připojení externích antén zvyšuje flexibilitu čtecích/zapisovacích hlav a zjednodušuje multiplexní provoz aplikací s průjezdnými bránami
07.11.2018
HMI/PLC panely se systémem Codesys pro Průmysl 4.0
20/18 –HMI panely řady TX700 s rozhraními od Modbus RTU po OPC-UA umožňují připojení stávajících instalací do systémů moderní automatizace
07.11.2018
Slučovače a RFID hlavy s IO-Link
19/18 –Společnost Turck přidává robustní IO-Link slučovače třídy B a HF RFID hlavy do svého portfólia IO-Link produktů
07.11.2018
Lineární snímače polohy s odolností vůči rázům až 200 g
18/18 –Vylepšené lineární snímače polohy Li společnosti Turck měří s frekvencí 5 kHz na délce až 2 m
07.11.2018
Významné rozšíření portfólia ultrazvukových senzorů
17/18 –Společnost Turck rozšiřuje portfólio ultrazvukových senzorů o deset nových typů v provedení M8 a M12
07.11.2018
Bezpečnostní modul s krytím IP65
16/18 –Bezpečnostní modul Turck TBSB přímo na stroji bezpečně odpojí zátěžové proudy až 9 A
07.11.2018
Galvanicky oddělené HART moduly
15/18 –Nové HART moduly pro I/O systém excom společnosti Turck jsou rychlejší, mají spolehlivější přenos dat a lze je použít při teplotách až do +70 °C
07.11.2018
Rychloupínací montovatelné konektory M12
14/18 –Společnost Turck přidala do svého portfólia připojovací techniky montovatelné konektory M12 s rychloupínacím připojením
07.11.2018
Senzory s faktorem 1 v plastovém závitovém provedení
13/18 –Společnost Turck rozšířila řadu uprox senzorů o indukční senzory v plastovém závitovém provedení.
18.10.2018
Ultrazvukové senzory pro výrobce strojů
12/18 –Turck rozšiřuje rodinu ultrazvukových senzorů o řadu RU50 Eco
18.10.2018
Ruční UHF čtečka pro chytrý telefon
11/18 –Společnost Turck rozšiřuje svou nabídku RFID produktů o ruční UHF čtečku PD20 s připojením k chytrému telefonu.
30.05.2018
Měřič frekvence/čítač pulzů až do 20 kHz
09/18 –Společnost Turck přidala do své řady interfaceové techniky flexibilní IMX12-FI s globální certifikací Ex
30.05.2018
Pasivní slučovače v provedení s konektory M8
08/18 –Společnost Turck aktualizovala své pasivní slučovače o provedení s konektory M8.
30.05.2018
Eplan data pro sběrnicovou techniku společnosti Turck
07/18 –Společnost Turck publikuje Eplan data pro nejvýznamnější produkty sběrnicové a interface techniky
02.05.2018
Komponenty pro drážní aplikace
Společnost Turck, s.r.o. je na českém trhu již od roku 1995 a patří k předním dodavatelům automatizační techniky. Součástí výrobního programu je i celá řada produktů vhodných pro drážní aplikace.
17.04.2018
RFID rozhraní se serverem OPC UA v krytí IP67
10/18 –Turck modul TBEN-L RFID s integrovaným serverem OPC UA usnadňuje připojení výrobní automatizace do IT světa.
17.04.2018
IO-Link školení
Jaro ve znamení školení, nenechte si ujít jedinečnou možnost proškolit se v oblasti IO-Link řešení
10.04.2018
Cloud řešení pro průmyslové aplikace
04/18 –Turck Cloud řešení využívá přednastavené vyhodnocení dat pro průmyslové úlohy, zabezpečení dat a pro snadnou manipulaci s vizualizacemi
10.04.2018
Beep technologie usnadňuje komunikaci s I/O moduly
03/18 –Koncept Turck Beep technologie umožňuje připojení až 33 I/O modulů pouze s jedinou IP adresou v sítích Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP.
23.01.2018
Turck přebírá průmyslový cloudový software od společnosti Beck IPC
01/18 –Další stavební blok v portfoliu průmyslu 4.0: Nákup technologie poskytuje platformu pro průmyslové cloudové služby Turck
19.10.2017
Turck přebírá poskytovatele RFID řešení na klíč Vilant Systems
21/17 –Specialista na automatizaci rozšiřuje své portfolio s cílem rozšíření v oblasti softwaru, systémů a služeb
19.10.2017
Change in Company Management
20/17 –Ulrich Turck is retiring – Christian Pauli has been appointed to Managing Director
19.10.2017
I/O modul v IP67 se sériovým rozhraním
18/17 –TBEN-S2-2COM připojuje zařízení RS232, RS485 a Modbus RTU do ethernetových sítí přímo na stroji prostřednictvím multiprotokolové technologie Turck
19.10.2017
Ethernet spanner spojuje výrobní linky
17/17 –Nový IP67 modul, Turck spanner, umožňuje komunikaci mezi dvěmi ethernet sítěmi přímo na stroji
19.10.2017
RFID moduly rozšířené o FLC funkce
16/17 –Moduly TBEN-S-RFID společnosti Turck přicházejí s novými funkcemi včetně logického kontroléru FLC
19.10.2017
Lineární snímače polohy pro hydraulické válce mobilních strojů
13/17 –Nové senzory LTE společnosti Turck jsou zvláště vhodné pro měření pracovních zdvihů hydraulických válců na mobilních strojích.
27.03.2017
Miniaturní enkodér pro mobilní zařízení
10/17Bezkontaktní měřicí princip umožňuje kompaktnímu snímači Ri360-QR20 zcela těsné provedení, které nepodléhá žádnému opotřebení.
29.03.2017
Spolehlivé monitorování prostředí automatizované výroby
09/17 –Modul pro hlídání rozvaděčů IM12-CCM společnosti Turck nepřetržitě monitoruje příslušné okolní proměnné uvnitř rozvaděčů a ochranných krytů
29.03.2017
Senzor a RFID tag v jednom
08/17 –Turck HF-RFID tag se senzorem zaznamenává a ukládá měřené hodnoty jako je teplota a tlak, které lze vyčíst bezkontaktně
29.03.2017
Hybridní bezpečnostní I/O modul pro EtherNet/IP a CIP Safety
07/17 –Hybridní modul TBIP doplňuje portfolio bezpečnostních produktů společnosti Turck
29.03.2017
Ultrazvukové senzory s analogovým a spínacím výstupem
06/17 –Ultrazvukové senzory RU společnosti Turck řady “Standard” snižují počet variant dle přání zákazníka
29.03.2017
Kompaktní ultrazvukové senzory s IO-Link
05/17 –Nové kompaktní provedení s IO-Link rozhraním nabízí funkci potlačení pro jednodušší multiplexní a synchronní provoz
29.03.2017
Senzory pro bezpečnostní aplikace až SIL3/PL e
04/17 –Bezpečnostní snímače přiblížení společnosti Turck lze nyní také použít v aplikacích s vysokými nároky – redundantně až do SIL3 a PL e
29.03.2017
Kamera pro náročné aplikace
03/17 –Chytrá VE kamera společnosti Banner kombinuje intuitivní ovladatelnost s maximálním výkonem
29.03.2017
Nerezové enkodéry s IO-Link
02/17 –Turck doplňuje nabídku bezkontaktních nerezových enkodérů EQR24 o variantu s IO-Link
02.11.2016
Nové kabely řady TXL1001
Společnost Turck rozšířila portfólio kabelů o novou řadu TXL1001 vhodnou zejména do svařoven a náročných průmyslových prostředí.
27.10.2016
Kompaktní PLC v IP67 s Codesys 3
27/16 – Robustní TBEN-L-PLC kontrolér společnosti Turck umožňuje vytvoření modulárního konceptu stroje pro aplikace Industry 4.0 bez použití rozvaděče27.10.2016
Kompaktní RFID/Ethernet moduly v IP67
26/16 – Nové I/O moduly společnosti Turck TBEN-S a TBEN-L-RFID usnadňují integraci čtecích/zapisovacích HF nebo UHF RFID hlav27.10.2016
Nové funkce pro moduly TBEN-S s digitálními vstupy/výstupy
25/16 – Aktualizovaný firmware digitálních modulů TBEN-S umožňuje funkce filtrování, prodloužení impulzu, blokování vstupů, čítače a PWM27.10.2016
Ethernetové I/O moduly s osmi IO-Link mastery
24/16 – Moduly TBEN-L-8IOL pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP nabízí pozoruhodný výkon s dodatečným napájením akčních členů, optimalizovanému řízení spotřeby a snadné integraci IO-Link zařízení27.10.2016
Měřicí teplotní převodníky s vysokou hustotou signálů
23/16 – Univerzální měřicí teplotní převodníky pro použití v obvodech SIL 2 a v zóně 227.10.2016
Kapacitní senzory s IO-Link
22/16 – IO-Link usnadňuje nastavení v mnoha aplikacích a zvyšuje výrobu díky předvídatelné údržbě27.10.2016
Nové typy snímačů přiblížení v provedení M8
21/16 –Modulární provedení indukčních snímačů společnosti Turck rozšiřuje portfólio snímačů se zvýšenou spínací vzdáleností a pouzdry s délkou 15 až 40 mm
27.10.2016
Enkodér s pevným počtem pulzů
20/16 – Inkrementální enkodéry QR24-INCR s devíti nejběžnějšími rozlišeními jsou drženy skladem a dalších 18 variant je dostupných v krátkém termínu27.10.2016
Senzory tlaku do Ex prostředí
19/16 – Turck do přidal portfólia tlakových senzorů varianty do Ex prostředí a analogové napěťové i proudové výstupy sjednotil do jednoho pouzdra27.10.2016
Laserový senzor s vynikající odolností
18/16 – Laserové měřicí senzory řady LTF spolehlivě detekují objekty bez ohledu na barvu, materiál nebo lesklost povrchu ve vzdálenosti až 12 m a to zpříma nebo pod úhlem27.10.2016
Bezkontaktní úhlový senzor do Ex prostředí
17/16 – Ri-DSU35 je první bezkontaktní indukční úhlový senzore, který může být použit pro kontrolu ventilu v Ex prostředí27.10.2016
Senzor pro detekci přivařených matic M5
16/16 – Společnost Turck do svého portfolia přidává nové senzory přivařených matic s TiN povlakem, sondou Ø4 mm a variantou s krátkým kabelem28.09.2016
Společnost Turck otevřela obchodní a marketingové centrum
15/16 –Automatizační specialista v Mülheimu investoval 13 milionů euro
21.04.2016
RFID modul s integrovaným Middleware
14/16 – Turck prezentuje RFID modul s integrovaným zpracováním dat pro snadné řízení dat v aplikacích Industry 4.0.15.03.2016
HMI panel s Codesys 3 PLC a vizualizací
12/16 – Nové HMI panely TX500 společnosti Turck nabízejí řízení, obsluhu i vizualizaci v jednom zařízení15.03.2016
Efektivní sledování prostředí rozvaděčů a ochranných krytů
11/16 –15.03.2016
Ultrazvukové senzory v kvádrovém a úhlovém provedení
10/16 – Kvádrové senzory pro monitorování místnostní, senzory s dlouhými rozsahy a úhlové senzory pro montáž ve stísněném prostředí doplňují nabídku ultrazvukových senzorů společnosti Turck.15.03.2016
Ultrazvukové IO-Link senzory pro Ex prostředí
09/16 – Ultrazvukové senzory RUU/3GD spolehlivě detekují výšku hladiny v zóně 2 a 2215.03.2016
PLC funkce pro multiprotokolové I/O moduly
08/16 –Ethernetové I/O moduly společnosti Turck mohou být přepnuty do režimu kompaktního PLC využívajícího webové programovací prostředí ARGEE.
15.03.2016
I/O moduly pro sériové rozhraní
07/16 – Společnost Turck rozšiřuje řadu vysoce kompaktních modulů TBEN-S o moduly pro RS232 nebo RS48515.03.2016
Tlakové senzory pro jakoukoliv aplikaci
06/16 – Společnost Turck rozšířila portfólio tlakových senzorů řady PT pro nejnáročnější aplikace ve strojírenství, prostředí s nebezpečím výbuchu, námořnictví a pro aplikace s pitnou vodou15.03.2016
Senzory s faktorem 1, maximální spínací vzdáleností a IO-Link rozhraním
05/16 – Turck nabízí nové senzory uprox3 v kvádrovém a M30 provedení s největšími spínacími vzdálenostmi 20 a 50 mm a s faktorem 1 – IO-Link činí tyto senzory ještě více univerzální15.03.2016
Robustní bezpečnostní závory bez mrtvé zóny
04/16 – Turck uvádí robustní bezpečnostní závory od společnosti Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.15.03.2016
Senzor se světlovody pro dlouhé vzdálenosti
03/16 – Nový DF-G3 v provedení s digitálním a analogovým výstupem umožňuje snímání do vzdálenosti až 3 600 mm15.03.2016
Kompaktní RFID I/O moduly pro Ethercat
02/16 – Společnost Turck nyní nabízí robustní moduly řady BL compact pro svůj RFID systém BLident, který usnadňuje připojení systémů Ethercat master03.03.2016
Bezpečnostní závory EZ-SCREEN LS
Společnost Banner Engineering Corp. uvedla na trh nové robustní bezpečnostní závory EZ-SCREEN LS v úzkém hliníkovém provedení s kovovými konci a snadným nastavením pomocí dvoubarevných indikátorů.
01.03.2016
Průmyslové LED osvětlení
Vysoce výkonná LED světla v kompaktních pouzdrech odolná vůči vnějším vlivům, vhodná pro osvětlení pracovních prostor strojů, lisů i kontrolních pracovišť
08.02.2016
Čítač s předvolbou Kübler typ 901
Řada čítačů 901 od společnosti Fritz Kübler GmbH nově umožňuje čítat čas
20.11.2014
Groundbreaking ceremony for new sales and marketing headquarters
23/14 – Turck gives the go-ahead for prestigious new building in Mülheim an der Ruhr13.11.2015
SPS IPC Drives 2015
Navštivte nás na veletrhu SPS IPC Drives 2015 ve dnech 24. - 26.11.2015 na stánku č. 351 - hala 7.
20.10.2015
Turck prolomil hranici 500 milionů eur
26/15 – Specialista na automatizační techniku z Mülheimu očekává výrazný nárůst obratu20.10.2015
Turck spolupracuje s firmou Bihl+Wiedemann
25/15 Intenzivní spolupráce mezi oběma společnostmi umožňuje společnosti Turck vytvořit portfolio bezpečnostních I/O produktů v krátkém čase20.10.2015
Hybridní modul pro standardní a bezpečnostní I/O
23/15 – Hybridní modul Profinet/Profisafe společnosti Turck lze operativně přizpůsobit požadavkům jakéhokoliv stroje.20.10.2015
AIDA I/O moduly
22/15 – Turck přidává do řady multiprotokolových modulů TBEN typy s AIDA konektory pro automobilový průmysl20.10.2015
První bezkontaktní IO-Link enkodér
21/15 – QR24-IOL usnadňuje montáž díky možnosti nastavení nulového bodu20.10.2015
Senzory uprox3 s IO-Link
20/15 – IO-Link umožňuje indukčním senzorům společnosti Turck uprox3 univerzální spínání, včetně identifikace.20.10.2015
Řada interface modulů IMX s mezinárodními certifikáty
17/15 – Řada interface modulů společnosti Turck IMX12 má nyní severoamerický UL certifikát20.10.2015
Samolepky rozšiřují RFID nabídku
16/15 – Zákazníci společnosti Turck nyní mají RFID samolepky přizpůsobené svému řešení20.10.2015
Šestihranná matice ulehčuje manipulaci s konektorem
15/15 – Turck vylepšil převlečnou matici kabelů řady TX a TE pro snadnější utažení rukou nebo montážním klíčem20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – Nástroj TSM aktualizuje software a konfigurační soubory všech řešení společnosti Turck.07.09.2015
MSV 2015
Navštivte nás na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na stánku č. 84 v pavilonu F.08.06.2015
Efektivní kontrola rozvaděčů
Modul IMX18-CCM společnosti TURCK trvale kontroluje podmínky uvnitř elektrických rozvaděčů17.04.2015
IMX - nová generace interfaceových modulů
Nová řada modulů IMX12 společnosti TURCK přináší vysokou hustotu signálů, rychlost, přesnost a flexibilitu11.03.2015
Třetí generace senzorů s faktorem 1
09/15 – Nová řada senzorů Turck uprox3 přináší nejmenší pouzdra o průměru až 4 mm a největší spínací vzdálenost11.03.2015
Kompaktní RFID čtecí/zapisovací hlavy
08/15 – Nová čtecí/zapisovací hlava TB-Q08 HF je obzvláště vhodná pro použití ve stísněných podmínkách11.03.2015
I/O hub s 16 univerzálními vstupy/výstupy
07/15 – I/O Turck přenáší 16 vstupních nebo výstupních digitálních signálůdo nadřazeného systému pomocí IO-Link11.03.2015
Programovatelné komunikační brány ethernet v IP20 a IP67
06/15 – Programovatelné multiprotokolové komunikační brány Codesys 3, se stupněm krytí IP20 a IP67, nabízejí chytré rozhraní pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP11.03.2015
Bezkontaktní enkodér QR24 s CANopen
05/15 – S novými variantami QR24, Turck nyní podporuje také široce užívaný protokol CANopen v oblasti mobilních strojů11.03.2015
Robustní miniaturní senzory
04/15 – Společnost Turck ve svém portfoliu produktů nyní nově nabízí miniaturní kvádrové indukční senzory řady Q4,711.03.2015
Rozšiřovatelný bezpečnostní kontrolér
03/15 – XS26-2 je díky logickým funkcím možné použít pro širokou škálu aplikací09.12.2014
Werner Turck Receives Federal Cross of Merit
24/14 – Co-founder of the Turck group was awarded for entrepreneurial commitment and decades of volunteering in the local area21.10.2014
Turck Acquires Sales Partner in Canada
21/14 – Automation specialist aims to expand leading position in North America with its newest subsidiary21.10.2014
Vysoce kompaktní I/O moduly pro analogové signály
20/14 – Turck přidal moduly s univerzálními analogovými vstupy a výstupy do řady multiprotokolových I/O modulů TBEN-S21.10.2014
Kapacitní senzory řady BCT s jednoduchým nastavováním
19/14 – Senzory řady BCT v pouzdrech M18 a M30 umožňují jednoduché nastavení pomocí tlačítka nebo vodiče21.10.2014
Encoder with User-Definable Pulse Counting
18/14 – New incremental version of Turck's contactless QR24 encoder can be set to individual requirements by software or teach adapter21.10.2014
Inductive Compact Sensors in Short Designs
17/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
New Resistance and Sensor Modules for excom
16/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
Ship Approval for excom I/O System
15/14 – The new “marine ship approved” rack makes the complete excom system suitable for use on board ships21.10.2014
Connection Technology for the Food Industry
14/14 – 14/14 – Turck offers cables and connectors for hygienic and standard applications in the food industry21.10.2014
Straight Male Connectors with LED
13/14 – Turck is the first manufacturer to offer straight male connectors with three LEDs28.04.2014
QR24 Contactless Encoders in Stainless Steel
08/14 – Turck is now offering the QR24 inductive encoder as part of larger projects as a stainless steel type07.04.2014
German Chancellor visits Turck at Hannover Messe
07/14 – German Chancellor Dr. Angela Merkel and the Dutch Prime Minister Mark Rutte inform themselves on the Hannover Messe about Turck03.04.2014
Ultra kompaktní ethernetové I/O moduly TBEN-S
20/14 – Multiprotokolové I/O moduly TBEN-S mohou pracovat v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP a jsou široké pouze 32 mm18.03.2014
Flexible Safety Controller
05/14 – The SC26-2 safety controllers provide easy to use PLC-level capability and control18.03.2014
IO-Link Master Modules
04/14 – New master modules extend Turck's BL20 and BL67 I/O systems with IO-Link functionality for a large number of fieldbus and Ethernet protocols18.03.2014
Ethernet Multiprotocol I/O Modules with Web Server
03/14 – Turck's FEN20 provides operating elements and other transducers with Ethernet-capability
18.03.2014
Indukční vazba nové generace
02/14 – Společnost Turck představila nový způsob propojení prvků, založený na bezkontaktním přenosu energie a dat, využívající indukční vazbu28.10.2013
Vysoce výkonné ultrazvukové senzory
17/13 – Nové ultrazvukové senzory se jednoduše nastavují pomocí tlačítek, adaptéru, vodiče nebo IO-Link rozhraní (v závislosti na typu)28.10.2013
Generace I/O modulů pro -40 až +70 °C
16/13 – Dodávka koncepce I/O modulů TBEN a TBDP umožňuje bezpečnostní odpojení
28.10.2013
Communication-Enabled Temperature Sensors
15/13 – At this year's SPS IPC Drives fair, Turck is presenting highly compact temperature transmitters with an IO-Link interface28.10.2013
Flexibly Positioned Flow Sensors
14/13 – The new mounting concept separates the process connection from the sensor unit, thus simplifying aligned fitting
28.10.2013
Optické senzory pro potravinářský průmysl
12/13 – Společnost Turck prezentuje optické senzory s krytím IP69K pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
11.10.2013
Compact UHF RFID Read/Write Head
09/13 – Turck's Q120 read/write head is designed for UHF applications with restricted mounting space
02.10.2012
IP67 Power Supply Units for Direct Mounting in the Field
03/13 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cabling28.09.2011
24V-switching power supply for industrial use
17/11 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cabling02.03.2011
Encoders complete portfolio
02/11 – Turck expands its range of sensors with encoders in different types and designs21.05.2019
Optické senzory v miniaturním provedení
12/19 –Společnost Turck prezentuje řadu VS8 pro montáž ve stísněných prostorech
15.03.2016
Robustní LED světla
13/16 –Společnost Turck rozšiřuje portfólio LED osvětlení o novou robustní univerzální řadou WLS27 od partnera Banner Engineering.
19.10.2017
Vícebarevné RGB indikátory s IO-Link
14/17 –Banner indikátory K30L2 a K50L2 využívají RGB technologii pro až sedm barev v jednom pouzdře – IO-Link komunikace nabízí ještě více barev při použití standardního kabelu.
19.10.2017
Podsvětlené ploché tlačítko K50
15/17 –Ploché dotekové tlačítko Banner K50 je vhodné zejména pro pick-to-light aplikace s omezeným prostorem
20.10.2015
Robustní laserový senzor s IO-Link
19/15 – Univerzální laserový senzor spolehlivě detekuje 1mm změnu vzdálenosti náročných černých nebo lesklých objektů.11.03.2015
LED indikátory s větší prosvělenou plochou
02/15 – Nové LED indikátory TL70 a K90 jsou zřetelně viditelné na velkou vzdálenost11.03.2015
Multifunkční kamerový senzor
01/15 – Pro rychlé změny produktů umožňuje iVu Plus Gen2 ukládat a kontrolovat až 30 inspekcí21.10.2014
Compact LED Tower Light
12/14 – TL50C LED tower lights offer uniform brightness in compact housing21.10.2014
Dual Color LED Strip Lights
11/14 – The WLS28-2 with two LED colors enhances lighting flexibility in industrial applicationsNebyly nalezeny žádné položky
Select Country
Turck worldwide















































































































































































































































_rdax_280x157s.jpg)










