TBEN-L-8IOL: Ethernetový I/O modul pro Industry 4.0
Ethernetové I/O moduly s osmi IO-Link mastery
24/16 – Moduly TBEN-L-8IOL pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP nabízí pozoruhodný výkon s dodatečným napájením akčních členů, optimalizované řízení spotřeby a snadnou integraci IO-Link zařízení
Mülheim, 27. října 2016Společnost Turck rozšířila portfolio IO-Link produktů o multiprotokolový modul TBEN-L-8IOL s IO-Link mastery a stupněm krytí IP67 a IP69K. Ethernetový I/O modul nabízí osm IO-Link masterů v robustním pouzdře typu TBEN-L. Modul podporuje standard třídy B na čtyřech z osmi portů. Tím mohou být akční členy, jako jsou blokové IO-Link ventily nebo robotická chapadla, napájeny proudem až 2 A. Chcete-li vypnout skupinu akčních členů během provozu, nemusí být pomocné napětí vypnuto trvale, ale lze ho vypnout pouze na stanovenou dobu v závislosti na procesních datech. Uživatelé tím mohou optimalizovat spotřebu díky efektivnímu použití připojených IO-Link zařízeních.
Stejně jako všechny IO-Link mastery společnosti Turck z řady TBEN, má i TBEN-L-8IOL vlastnost SIDI, což je zkratka pro snadnou integraci IO-Link zařízení (Simple IO-Link Device Integration). V Profinet projektech mohou tedy být IO-Link zařízení od společnosti Turck a Banner přidána a nakonfigurována jednoduchým drag & drop. Další programování není potřeba. Modul TBEN-L-8IOL také nabízí jednoduché logické funkce. Jako logický kontrolér nebo FLC mohou moduly samostatně zajišťovat základní řídicí úlohy. To uživateli umožňuje implementaci malých aplikacích bez potřeby dalšího PLC. Ve větších aplikacích FLC funkce uleví hlavnímu řídicímu systému od požadavků na výkon. Konfigurace a programování se provádí pomocí webového vývojového prostředí ARGEE.
Jako multiprotokolové zařízení může být IO-Link master modul TBEN-L-8IOL použit v ethernet sítích s protokolem Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP bez potřeby jakéhokoliv zásahu uživatele. Další vlastnosti multiprotokolu, jako je přepínač pro liniovou topologii nebo web server jsou v novém TBEN-L-8IOL také integrovány. Zařízení budou brzy dostupná.
Společnost Turck rozšířila portfolio IO-Link produktů o multiprotokolový modul TBEN-L-8IOL s IO-Link mastery a stupněm krytí IP67 a IP69K. Ethernetový I/O modul nabízí osm IO-Link masterů v robustním pouzdře typu TBEN-L. Modul podporuje standard třídy B na čtyřech z osmi portů. Tím mohou být akční členy, jako jsou blokové IO-Link ventily nebo robotická chapadla, napájeny proudem až 2 A. Chcete-li vypnout skupinu akčních členů během provozu, nemusí být pomocné napětí vypnuto trvale, ale lze ho vypnout pouze na stanovenou dobu v závislosti na procesních datech. Uživatelé tím mohou optimalizovat spotřebu díky efektivnímu použití připojených IO-Link zařízeních.
Stejně jako všechny IO-Link mastery společnosti Turck z řady TBEN, má i TBEN-L-8IOL vlastnost SIDI, což je zkratka pro snadnou integraci IO-Link zařízení (Simple IO-Link Device Integration). V Profinet projektech mohou tedy být IO-Link zařízení od společnosti Turck a Banner přidána a nakonfigurována jednoduchým drag & drop. Další programování není potřeba. Modul TBEN-L-8IOL také nabízí jednoduché logické funkce. Jako logický kontrolér nebo FLC mohou moduly samostatně zajišťovat základní řídicí úlohy. To uživateli umožňuje implementaci malých aplikacích bez potřeby dalšího PLC. Ve větších aplikacích FLC funkce uleví hlavnímu řídicímu systému od požadavků na výkon. Konfigurace a programování se provádí pomocí webového vývojového prostředí ARGEE.
Jako multiprotokolové zařízení může být IO-Link master modul TBEN-L-8IOL použit v ethernet sítích s protokolem Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP bez potřeby jakéhokoliv zásahu uživatele. Další vlastnosti multiprotokolu, jako je přepínač pro liniovou topologii nebo web server jsou v novém TBEN-L-8IOL také integrovány. Zařízení budou brzy dostupná.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide

