I/O modul usnadňuje nastavení a mobilní použití zkušebního stanoviště palivových článků

Blokové I/O moduly TBEN společnosti Turck s vlastním ovladačem LabVIEW zvyšují flexibilitu a mobilitu systému na zkušebních stanovištích pro palivové články v FutureE.

"Pouhé skladování energie v bateriích nebude stačit," říká Siegfried Limmer o přechodu na novou energetiku. "V budoucnu budeme potřebovat obě technologie, jak vodíkovou, tak bateriovou." Již nyní denně zaznamenává rostoucí poptávku po palivových článcích jako součásti tohoto trendu. Jako jednatel vývojové poradenské společnosti FutureE v Nürtingenu pracuje Siegfried Limmer spolu se svými zaměstnanci a partnery na vývoji systémů palivových článků. Jeho zákazníci pocházejí z oblasti manipulace s materiálem, automobilového průmyslu a výroby užitkových vozidel, ale také z energetiky nebo stavebnictví.

Zkušební stanoviště pro technologii

Pro testování vlastních systémů palivových článků vyvinula společnost FutureE podobný zkušební stanoviště, které lze použít i v laboratorním prostředí. Testování v tomto případě zahrnuje více než jen kontrolu kvality po výrobě. Je to významná součást vývojových prací, protože účinnost palivového článku závisí na několika parametrech, které se procházejí v několika iteracích, aby se určily ideální provozní parametry pro různé scénáře zatížení systému palivových článků.

LabVIEW: virtuální standard pro testovací stanoviště

LabVIEW od společnosti National Instruments je prakticky standardním softwarem pro rozsáhlé testovací postupy ve výzkumu a vývoji. LabVIEW se však používá také k provozování testovacích stanovišť při vývoji výrobků a stále častěji také souběžně s výrobou. "Náročnost programování u PLC je podstatně větší, zejména při výpočtech s maticovými funkcemi. LabVIEW také nabízí podstatně více možností než PLC, pokud jde o návrh grafického uživatelského rozhraní," vysvětluje Albert Wais.

  • Blokové moduly IP67 s LabVIEW výrazně zjednodušují vytváření a rozšiřování testovacích stanovišť

  • Siegfried Limmer | FutureE

  • Albert Wais (l.) a Siegfried Limmer před zkušebním stanovištěm, které lze přizpůsobit a rozšířit.

  • Ovládací skříň zkušebního stanoviště je umístěna v blízkosti počítače obsluhy a může být podstatně menší.

  • Díky rozhraní Ethernet/IP LabVIEW lze ke spuštění stanoviště použít běžný počítač se systémem Windows.

Poučení z průmyslu: decentralizované připojení signálu

Decentralizovaná signální spojení jsou nyní v průmyslu dobře zavedena jako alternativa k propojení bod-bod. Moduly I/O s krytím IP67 se instalují přímo na stroj, zachycují signály a přenášejí je do řídicí jednotky prostřednictvím jediného ethernetového kabelu. Řešení I/O s krytím IP67 se dříve pro komunikaci se zkušebními stanicemi používala jen zřídka, mimo jiné proto, že I/O moduly určené pro průmyslový Ethernet mohou jen stěží komunikovat s LabVIEW. "NI sice nabízí ovladač pro Ethernet/IP, ale ten je tak základní, že se s ním nedá pořádně pracovat," vysvětluje situaci Albert Wais. Skutečnost, že společnost National Instruments nepovažuje Ethernet/IP za prioritu pro LabVIEW, je pochopitelná, zejména proto, že se tento software teprve v posledních letech stále více používá k paralelnímu testování ve výrobě.

Unikátní: I/O moduly s krytím IP67 a ovladačem LabVIEW

Na odstranění této mezery se podílel sám Albert Wais. Wais a jeho spolupracovníci z firmy Kirschenhofer, která vyrábí speciální stroje, napsali pro projekt firem Kirschenhofer a Britax Römer ovladač LabVIEW pro decentralizované I/O moduly TBEN-S firmy Turck. "Byl to obrovský úkol, protože pro modul RFID v tomto projektu jsme vybrali nejsložitější modul RFID řady TBEN-S." Práce však stála za to: Uživatelé nyní mohou v databázi ovladačů NI LabVIEW najít ovladače pro většinu I/O modulů Turck s krytím IP67. Wais následně doporučil moduly TBEN-S společnosti Turck pro připojení signálů LabVIEW také pro testovací stanoviště společnosti FutureE.

Výhody flexibility pro koncového zákazníka

Kromě signálů pro snímače na zkušebním stanovišti je třeba připojit také akční členy, například pro regulátor chladicí vody a chladicí ventilátor. Flexibilita je zde zajištěna také díky samotným modulům. Například kanály DXP modulu TBEN-S lze použít jako vstupy nebo výstupy bez nutnosti konfigurace. Použití modulárního systému I/O na zkušebním stanovišti přináší výhody i pro zákazníka FutureE. Systém je předán tak, aby si zákazník mohl později prostřednictvím uživatelského rozhraní LabVIEW projít vlastní testovací scénáře, přičemž tyto rutiny si může definovat sám.

Závěr

Generální ředitel Limmer je s projektem zkušebního stojanu stejně spokojen jako s I/O moduly. "U každého zákazníka jsou požadavky jiné. Jednou vyvíjíme systémy pro vysokozdvižný vozík, jindy pro topný systém nebo přenosný generátor. Vždy se jedná o odlišné požadavky, které nicméně můžeme splnit pomocí I/O modulů. Moduly proto velmi oceňujeme. Usnadňují nám práci."

Select Country

Turck worldwide

to top