Ethernet v prostředí s nebezpečím výbuchu

Ethernet v procesním průmyslu
Průmyslový ethernet je známý již dlouhou dobu v průmyslové automatizaci a nyní je také poměrně rozšířený. Zvláštní požadavky procesního průmyslu, a zejména procesů s potenciálně výbušnou atmosférou, dosud neumožňovaly použití ethernetu. Mezi tyto požadavky patří jiskrová bezpečnost, konfigurace za provozu, redundance pro maximální dostupnost a v neposlední řadě velká délka kabelů, která je pro průmyslový ethernet omezena na 100 metrů. Při popisu ethernetu v procesním průmyslu je důležité rozlišovat potenciál s ohledem na příslušné zóny.
Ethernet v zóna 2
Společnost Turck nabízí svůj I/O systém s ethernetem pro instalaci do zóny 2. Systém může zpracovávat signály ze zóny 1 nebo 0. Pro připojení a odpojení ethernetových konektorů u komunikační brány v provozu je třeba zajistit, aby brána nebyla pod napětím nebo mít speciální povolení. Všechny ostatní komponenty, jako jsou napájecí moduly, komunikační brány nebo I / O moduly, lze během provozu vyměňovat bez omezení.
Ethernet v zóně 1
Použití ethernetu v zóně 1 je technicky obtížnější. U vzájemně propojených zařízení musí být zajištěno, že se nesčítají úrovně výkonu. Asociace automatizačních společností si stanovila za cíl překonat tyto překážky a vyvinout standard pro dvouvodičový jiskrově bezpečný ethernet. Komunikace a napájení probíhá po stejné lince. Budoucí standard se obvykle označuje jako Advanced Physical Layer (APL). Tento návrh však dosud není vhodný pro široké průmyslové použití v zóně 1 (stav 03/2020). Jednoho dne by měl APL povolit připojení ethernetu až k polním zařízením. Klasická technologie 4 až 20 mA a I / O systémy však budou i nadále existovat paralelně z nákladových důvodů, a to i po uvedení APL do provozu.
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide