Komunikační brána společnosti Turck GEN-3G nyní umožňuje ethernet komunikaci i v Ex oblastech
Ethernetová komunikace v Ex prostředí
01/20 – Turck excom gateway GEN-3G vysokorychlostně přenáší data ze zóny 0 do řídicího systému
Mülheim, 26. března 2020Společnost Turck otevírá svět procesního průmyslu pro digitalizaci a Průmysl 4.0 první ethernetovou komunikační bránou do zóny 2 pro I/O systém excom. Všechna procesní data tak nyní mohou poprvé dosáhnout IT systémů pro analýzu a vyhodnocení dostatečnou rychlostí paralelním datovým kanálem - rychlý a snadný způsob implementace monitorování stavu a prediktivní údržby. Řídicí jednotky a řídicí systémy jsou chráněny před pokusy o neoprávněný přístup. Nové GEN-3G multiprotokolové zařízení pracuje při vysokých přenosových rychlostech v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP bez nutnosti ručního nastavování.
Integrovaný přepínač umožňuje implementaci lineárních topologií, které se jednoduše zapojují a umožňují vytvořit kruh. Kromě hardwarové redundance pro napájecí moduly a komunikační brány podporuje excom také koncepty redundance, jako je systémová redundance S2, aby byla zajištěna maximální spolehlivost. Excom může také poskytnout speciální řešení pro protokoly, které nespecifikují žádné nativní standardy pro redundanci. I/O systém tak nabízí operátorům standardní prostředí redundance - bez ohledu na protokol používaný v konkrétním místě nebo části závodu.
Bez ohledu na to, zda se excom používá v zóně 1, 2 nebo v základním prostředí, se mohou uživatelé vždy spolehnout na stejnou operátorskou obsluhu pomocí DTM, EDS nebo GSDML. To snižuje potřebný výcvik a zajišťuje flexibilní použití odborným personálem v různých částech závodu. Cloudové komponenty společnosti Turck a zařízení, jako je TX700, jsou ideálním řešením pro vyvolání a směrování paralelních procesních dat. Speciální grafická uživatelská rozhraní pro průmyslové aplikace zjednodušují výběr příslušných informací. Analytické systémy mohou být hostovány v Cloudu společnosti Turck, Cloudových službách jiných poskytovatelů nebo v místní síti. Jako protokoly jsou k dispozici šifrovaný cloudový protokol společnosti Turck Kolibri, a také MQTT a OPC UA.
Společnost Turck otevírá svět procesního průmyslu pro digitalizaci a Průmysl 4.0 první ethernetovou komunikační bránou do zóny 2 pro I/O systém excom. Všechna procesní data tak nyní mohou poprvé dosáhnout IT systémů pro analýzu a vyhodnocení dostatečnou rychlostí paralelním datovým kanálem - rychlý a snadný způsob implementace monitorování stavu a prediktivní údržby. Řídicí jednotky a řídicí systémy jsou chráněny před pokusy o neoprávněný přístup. Nové GEN-3G multiprotokolové zařízení pracuje při vysokých přenosových rychlostech v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP bez nutnosti ručního nastavování.
Integrovaný přepínač umožňuje implementaci lineárních topologií, které se jednoduše zapojují a umožňují vytvořit kruh. Kromě hardwarové redundance pro napájecí moduly a komunikační brány podporuje excom také koncepty redundance, jako je systémová redundance S2, aby byla zajištěna maximální spolehlivost. Excom může také poskytnout speciální řešení pro protokoly, které nespecifikují žádné nativní standardy pro redundanci. I/O systém tak nabízí operátorům standardní prostředí redundance - bez ohledu na protokol používaný v konkrétním místě nebo části závodu.
Bez ohledu na to, zda se excom používá v zóně 1, 2 nebo v základním prostředí, se mohou uživatelé vždy spolehnout na stejnou operátorskou obsluhu pomocí DTM, EDS nebo GSDML. To snižuje potřebný výcvik a zajišťuje flexibilní použití odborným personálem v různých částech závodu. Cloudové komponenty společnosti Turck a zařízení, jako je TX700, jsou ideálním řešením pro vyvolání a směrování paralelních procesních dat. Speciální grafická uživatelská rozhraní pro průmyslové aplikace zjednodušují výběr příslušných informací. Analytické systémy mohou být hostovány v Cloudu společnosti Turck, Cloudových službách jiných poskytovatelů nebo v místní síti. Jako protokoly jsou k dispozici šifrovaný cloudový protokol společnosti Turck Kolibri, a také MQTT a OPC UA.
Více informací:
- Odkaz na produkt: excom gateway GEN-3G
- Na první pohled: Bezpečné použití Ethernetu v Ex prostředí
- Technologická stránka: Ethernet v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Aplikační poznámka: Přivedení signálů do velínu pomocí ethernetu
- Aplikační poznámka: Automatizace modulárních kluzáků v Ex prostředí založená na Ethernetu
- Odkaz na produkt – Ethernetová Gateway GEN-3G
Select Country
Turck worldwide