Connectivity
- Třídit podle...
- Datum vzestupně
- Datum sestupně
- Název A-Z
- Název Z-A
09.10.2025
Průmyslový nabíjecí kabel M12 - USB
13/25 –TURCK zjednodušuje provoz a nabíjení mobilních zařízení v průmyslových závodech pomocí robustního nabíjecího kabelu USB M12 s napájením 24 V DC.
03.07.2025
Ethernetové vazby bez zpoždění s výkonem až 50 W
10/25 –Indukční multiprotokolové ethernetové vazby NIC-Q86 společnosti Turck přenášejí až 50 W výkonu a nabízejí přenosovou rychlost až 100 Mbit/s.
02.11.2023
Indukční vazby odolné proti nárazu
14/23 –Nová řada NIC společnosti Turck přenáší data a až 18 wattů energie bezkontaktně.
02.11.2023
Konektory bluetooth monitorojí stav kabelu a kontaktů
13/23 –Konektory M12Plus společnosti Turck monitorují pokles napětí na kabelu, aby se zabránilo nákladným odstávkám zařízení a neplánovaným údržbářským pracím.
07.09.2023
Řada robustních ethernetových kabelů
11/23 –Řada 4422 společnosti Turck je kompletní řada ethernetových kabelů.
29.09.2022
Propojovací technologie odolná vůči svařovacím jiskrám
10/22 –Kabely řady TXO3701 a TXY3713 splňují nejpřísnější požadavky výrobců automobilů pro použití ve svařovacích aplikacích.
19.08.2021
Komplexní sortiment M12 Power
13/21 –Turck rozšiřuje svou řadu integrovaných řešení pro decentralizované napájecí zdroje - od kabelů až po moduly RFID a I/O
07.11.2018
Slučovače a RFID hlavy s IO-Link
19/18 –Společnost Turck přidává robustní IO-Link slučovače třídy B a HF RFID hlavy do svého portfólia IO-Link produktů
07.11.2018
Rychloupínací montovatelné konektory M12
14/18 –Společnost Turck přidala do svého portfólia připojovací techniky montovatelné konektory M12 s rychloupínacím připojením
30.05.2018
Pasivní slučovače v provedení s konektory M8
08/18 –Společnost Turck aktualizovala své pasivní slučovače o provedení s konektory M8.
20.10.2015
Šestihranná matice ulehčuje manipulaci s konektorem
15/15 – Turck vylepšil převlečnou matici kabelů řady TX a TE pro snadnější utažení rukou nebo montážním klíčem11.03.2015
I/O hub s 16 univerzálními vstupy/výstupy
07/15 – I/O Turck přenáší 16 vstupních nebo výstupních digitálních signálůdo nadřazeného systému pomocí IO-Link21.10.2014
Connection Technology for the Food Industry
14/14 – 14/14 – Turck offers cables and connectors for hygienic and standard applications in the food industryNebyly nalezeny žádné položky
Select Country
Turck worldwide
















