Nabíjejte mobilní zařízení přímo do zásuvky M12: nabíjecí kabel M12 USB od společnosti TURCK to umožňuje.
Průmyslový nabíjecí kabel M12 - USB
13/25 – TURCK zjednodušuje provoz a nabíjení mobilních zařízení v průmyslových závodech pomocí robustního nabíjecího kabelu USB M12 s napětím 24 V DC.
Společnost TURCK představuje robustní nabíjecí kabel pro průmyslové použití, který interně převádí 24 VDC a dodává až 3 A při 5 V nebo 1,66 A při 9 V. Kabel je vybaven robustním konektorem M12 s krytím IP67 a umožňuje spolehlivé napájení tabletů, notebooků a dalších mobilních zařízení v náročných výrobních prostředích – bez nutnosti použití dalších 230V zásuvek Schuko a infrastruktury střídavého proudu. To firmám šetří náklady na napájecí zdroje a adaptéry a umožňuje jim snadno integrovat mobilní IT zařízení do stávajících OT prostředí.
Průmyslové nabíjecí řešení nejen snižuje náklady na instalaci, ale také zvyšuje flexibilitu ve výrobních a logistických zařízeních. Uživatelé mohou využít stávající 24 V napájecí body k nabíjení nebo provozu mobilních zařízení přímo v terénu. Kabel lze prodloužit standardními senzorovými kabely bez ztráty napětí. Konektor M12 podle normy IEC 61076-2-101 zajišťuje bezpečný a bezchybný provoz. Standardní verze s konektorem M12 a konektorem USB-C je k dispozici ze skladu, zatímco speciální verze pro zásuvku M12 na USB-A nebo USB-C lze vyrobit na zakázku v krátké lhůtě.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

