Detekce karoserie v automobilové výrobě

Komplexní využití RFID pro identifikaci automobilů

Digitální výroba a logistika v automobilovém průmyslu vyžadují, aby o každém jednotlivém vozidle byly neustále k dispozici informace: identifikační číslo, aktuální výrobní oblast, tvar karoserie, lak, motor nebo vybavení musí být automatizovaně a spolehlivě zaznamenávány. Největší výzvu zde představují autonomně fungující závody, protože zpravidla používají odlišné identifikační technologie, což značně omezuje možnosti propojení výrobních oblastí. V některých případech se informace o vozidlech stále zaznamenávají na papíře. Neexistuje tedy žádná centralizovaná evidence informací o vozidlech, což prakticky znemožňuje konzistentní identifikaci vozidel ve všech obchodech. Kromě toho je třeba udržovat různé identifikační technologie, což způsobuje další náklady.

Výhody

  • Identifikace napříč systémy pomocí jediného tagu
  • Maximální rychlost snímání přepínáním polarizací
  • Minimální úsilí při instalaci díky technologii Power over Ethernet (PoE) a integrovaným I/O

  • Vysokoteplotní tag TW860-960-L75-50-M-HT-B42 doprovází vozidlo až do přepravy.

  • Polarizační přepínání Q300 zaručuje maximální rychlost detekce v kovovém prostředí.

  • Tag TW865-868-Q30L50-M-HT-B332 obsahuje údaje o procesu a komponentech celé výroby.

  • Vysokoteplotní tag TW860-960-L75-50-M-HT-B42 doprovází vozidlo až do přepravy.

  • Polarizační přepínání Q300 zaručuje maximální rychlost detekce v kovovém prostředí.

Polarizační přepínání Q300 zaručuje maximální rychlost detekce v kovovém prostředí.

Identifikace napříč systémy pomocí jediného datového nosiče

Již od prvního výrobního kroku v karosárně je každé vozidlo vybaveno obzvláště odolným nosičem dat RFID, který je vhodný pro přímou montáž přímo na kov. Odolný pevný tag na bázi desky plošných spojů je namontován na pravé zadní straně karoserie a doprovází vozidlo od prvního kroku výroby přes lakovnu až po montáž, kompletaci a dodání. Vysokoteplotní nosič dat má rozšířenou paměť EPC o 56 bajtů pro sledování dlouhých sériových čísel (jako je VIN) a rozsáhlou volně použitelnou paměť o velikosti 256 bajtů pro chronologický záznam výrobního procesu a komponent až po konečnou montáž.

Standardizovaná data pro chytrou výrobu

Hard Tag umožňuje komplexní digitalizaci výroby a logistiky. Údaje ze všech obchodů jsou centrálně zaznamenávány ve vozidle. Je zapotřebí pouze jedna identifikační technologie a pouze tu je třeba udržovat. Každý obchod může číst informace z transpondérového čipu RFID, ale také na něj ukládat nová data. Standardizované informace o vozidle na tagu, tedy nosiči dat, tak zajišťují identifikaci vozidla napříč obchody.

Maximální rychlost zachycení tagů

Čtečka Q150 RFID UHF v blízkosti příslušné pracovní stanice zajišťuje maximální rychlost detekce tagů. Její přepínání polarizace zajišťuje, že tagy mohou být detekovány na několika úrovních polarizačních rovin, a zajišťuje tak spolehlivou detekci tagů v jakékoli poloze. Čtečku Q150-EN UHF lze okamžitě a bez zásahu uživatele použít ve třech ethernetových sítích Profinet Ethernet/IP nebo Modbus TCP, Zatímco Q150-EC lze integrovat prostřednictvím rozhraní EtherCat. To je velkou výhodou pro mezinárodní výrobce s řídicími systémy z různých sítí. Verze Q150-EN dokonce eliminuje potřebu samostatného napájení díky funkci Power over Ethernet.

Čtečku Q150 RFID lze připojit přímo k řídicím jednotkám nebo jiným systémům přes Ethernet. Uživatelé nepotřebují žádné další rozhraní. To znamená, že zásah do stávající aplikace je velmi malý. Čtečka Q150 díky své flexibilitě zvyšuje bezpečnost investic do aplikace UHF.

Select Country

Turck worldwide

to top