Detekce lahví pomocí kamery

Ensinger Mineral Heilquellen GmbH používá k identifikaci lahví kamerový senzor od společnosti Banner Engineering

Výkonná řešení pro zpracování obrazu se mohou velmi rychle stát složitými a drahými. Protože výkonné systémy mnohdy zbytečně překračují požadavky mnoha aplikací, nabízí společnost Turck řešení pro jednoduché aplikace z nabídky kamer svého partnera Banner Engineering. Spolehlivost a dobrý poměr cena/výkon kamerového systému Banner, který detekuje nesprávné láhve kamerou P3 a LED osvětlením, zapůsobil na výrobce nápojů Ensinger

  • Robustní infračervené LED světlo s IP67 je umístěno proti kameře

  • Kamera P3 v Ensingeru detekuje 25 000 lahví za hodinu - nesprávné lahve jsou okamžitě odstraněny

  • P3-PPROCAM je i s procesorem signálu umístěna před dekapovacím zařízením

  • Robustní infračervené LED světlo s IP67 je umístěno proti kameře

  • Kamera P3 v Ensingeru detekuje 25 000 lahví za hodinu - nesprávné lahve jsou okamžitě odstraněny

Kamera P3 v Ensingeru detekuje 25 000 lahví za hodinu - nesprávné lahve jsou okamžitě odstraněny

V závodě na plnění nápojů výrobce Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH ve Vaihingenu/Enz-Ensingenu u Stuttgartu se používá kamera ke kontrole, zda jsou na dopravníku správné lahve. Kamera musí sledovat 25 000 lahví za hodinu. Jakákoli závada, která nastane, výrazně zpožďuje výrobu.

Předchozí řešení se slabými stránkami

Kamera používaná v Ensingeru až do roku 2010 měla značné slabiny, protože měřicí čáry, podle nichž byly lahve identifikovány, musely být v konstantní vzdálenosti od kamery. Kamera se zaměřila na definovaný rozsah a změřila vzdálenost dvou přechodů mezi světlem a tmou, což byly charakteristické rysy láhve. Pokud se lahve lehce posunuly blíže ke kameře, identifikovala je jako nesprávnou láhev, i když měly správné rozměry.

Zavedení korekce měření

Ve srovnání s předchozím řešením má dnešní řešení kamerové detekce značné výhody. Spouštěcí signál kamera přijímá z mechanizmu vačkového spínače šnekového dopravníku. Kamera měří průměr láhve pomocí vzdálenosti mezi dvěma přechody mezi světlem a tmou. Neměří rigidně vzdálenost dvou hran, ale hledá definovaný referenční bod, podle kterého upraví naměřenou vzdálenost dvou hran. Takto je dosaženo správné hodnoty i v případě, že jsou láhve umístěny v šnekovém dopravníku mírně přesazeně. Měření tak poskytuje jednoznačnou identifikaci lahví.

Toto řešení má i další výhodu: Ethernetový port kamery umožňuje Siegfriedu Winklerovi načíst obraz kamery přímo z jeho PC. Pokud se objeví chybové hlášení, může zkontrolovat, kde je problém z jeho stolu. P3 není navržena pro vysoce složité identifikační úkoly. Pro spolehlivou identifikaci lahví je však vhodnější, než složitější a nákladnější řešení. S rozlišením 640 x 480 pixelů a 1/3 palcovým snímačem CCD dokáže detekovat 256 hodnot šedé stupnice a produkovat 48 snímků za sekundu.

Kamera P3 od společnosti Banner Engineering je umístěna ve vodotěsném kovovém pouzdře, které zákazník pro tuto aplikaci speciálně vyrobil. Za lahvemi je umístěno LED podsvícení, které také dodává společnost Turck. Stupeň krytí IP67 umožňuje infračervené LED osvětlení namontovat přímo do mokré oblasti detekce lahví. S životností 50 000 hodin již nehrozí žádné riziko špatného osvětlení.

Select Country

Turck worldwide

to top