Identification
- Třídit podle...
- Datum vzestupně
- Datum sestupně
- Název A-Z
- Název Z-A
16.01.2025
Řešení RFID tunelů pro intralogistiku
03/25 –Tunel UHF RFID společnosti Turck pro pásové dopravníky lze okamžitě použít, lze jej flexibilně integrovat a zajišťuje přesné sledování v intralogistice.
16.01.2025
Brány UHF RFID jako kompletní balíček
02/25 –Balíček „Plug & Work“ od společnosti Turck obsahuje všechny komponenty potřebné k nastavení a provozu bran RFID - není nutné žádné programování.
16.01.2025
Ultrakompaktní 4kanálové RFID rozhraní pro EtherCAT
01/25 –Modul EtherCAT společnosti Turck pro až 128 HF čtecích/zapisovacích hlav nabízí rozšířenou konektivitu RFID a optimalizované procesy ve stísněných průmyslových prostředích.
11.04.2024
Kompaktní UHF RFID čtečka s EtherCAT
03/24 –Jako jediná čtečka na světě s integrovaným rozhraním EtherCAT snižuje Q150 hardwarovou náročnost, například v logistických systémech.
02.11.2023
Rychlá čtecí/zapisovací hlava HF se systémovou redundancí S2
18/23 –Robustní multiprotokolová čtecí/zapisovací hlava Turck Ethernet se spouští za méně než 500 ms a pracuje při teplotách od -40 do +70 °C.
02.11.2023
Čtecí/zapisovací hlavy a tagy RFID v miniaturním formátu
17/23 –Kompaktní řešení HF RFID společnosti Turck v pouzdře M12 umožňuje snadnou identifikaci miniaturních objektů.
30.06.2022
Nové funkce IIoT RFID rozhraní se serverem OPC UA
07/22 –Společnost Turck rozšířila funkčnost svých rozhraní RFID s krytím IP67 o specifikaci AutoID Companion V. 1.01 pro OPC UA a o režim HF bus.
21.10.2021
RFID čtecí/zapisovací přístroje s IO-Link
17/21 –Zařízení IO-Link pro čtení/zápis s vylepšeným výkonem rozšiřují portfolio HF společnosti Turck, včetně ochrany heslem a monitorování stavu
11.05.2021
RFID čtecí / zapisovací hlava pro Ex zónu 1/21
09/21 –Turck představuje jedinou HF čtecí / zapisovací hlavu na světě s ochranou Ex-m pro bezkontaktní identifikaci v oblastech s nebezpečím výbuchu
11.03.2021
Rychlý RFID I/O modul pro EtherCAT
05/21 –Nový modul TBEC společnosti Turck podporuje aplikace RFID s řadou velmi rychle se pohybujících tagů a až 128 čtecích / zapisovacích hlav
11.11.2020
Univerzální IP67 čtečka pro HF/UHF RFID a 1D/2D kódy
11/20 –Robustní vícepásmový ruční RFID přístroj PD67 společnosti Turck kombinuje technologii HF a UHF s volitelným skenerem čárových a 2D kódů v jediném zařízení
RFID rozhraní v IP67 zjednodušuje integraci
20/19 –HF bus režim modulu TBEN-L-RFID umožňuje připojení až 128 RFID čtecích/zapisovacích hlav na čtyři RFID porty
Linuxové rozšíření RFID-UHF čteček
19/19 –Integrovaná softwarová platforma zjednodušuje implementaci systémovým integrátorům
07.11.2018
Čtecí UHF platforma pro průmysl 4.0
21/18 –Přímé připojení externích antén zvyšuje flexibilitu čtecích/zapisovacích hlav a zjednodušuje multiplexní provoz aplikací s průjezdnými bránami
07.11.2018
Slučovače a RFID hlavy s IO-Link
19/18 –Společnost Turck přidává robustní IO-Link slučovače třídy B a HF RFID hlavy do svého portfólia IO-Link produktů
18.10.2018
Ruční UHF čtečka pro chytrý telefon
11/18 –Společnost Turck rozšiřuje svou nabídku RFID produktů o ruční UHF čtečku PD20 s připojením k chytrému telefonu.
17.04.2018
RFID rozhraní se serverem OPC UA v krytí IP67
10/18 –Turck modul TBEN-L RFID s integrovaným serverem OPC UA usnadňuje připojení výrobní automatizace do IT světa.
29.03.2017
Senzor a RFID tag v jednom
08/17 –Turck HF-RFID tag se senzorem zaznamenává a ukládá měřené hodnoty jako je teplota a tlak, které lze vyčíst bezkontaktně
27.10.2016
Kompaktní RFID/Ethernet moduly v IP67
26/16 – Nové I/O moduly společnosti Turck TBEN-S a TBEN-L-RFID usnadňují integraci čtecích/zapisovacích HF nebo UHF RFID hlav21.04.2016
RFID modul s integrovaným Middleware
14/16 – Turck prezentuje RFID modul s integrovaným zpracováním dat pro snadné řízení dat v aplikacích Industry 4.0.20.10.2015
Samolepky rozšiřují RFID nabídku
16/15 – Zákazníci společnosti Turck nyní mají RFID samolepky přizpůsobené svému řešení15.03.2016
Kompaktní RFID I/O moduly pro Ethercat
02/16 – Společnost Turck nyní nabízí robustní moduly řady BL compact pro svůj RFID systém BLident, který usnadňuje připojení systémů Ethercat masterNebyly nalezeny žádné položky
Select Country
Turck worldwide

























