Režim HF bus společnosti Turck umožňuje připojit až 32 HF čtecích/zapisovacích zařízení ke každému ze čtyř vstupů RFID rozhraní.

Nové funkce IIoT RFID rozhraní se serverem OPC UA

07/22 – Společnost Turck rozšířila funkčnost svých rozhraní RFID s krytím IP67 o specifikaci AutoID Companion V. 1.01 pro OPC UA a o režim HF bus.

Mülheim, June 30, 2022

Díky bezplatné aktualizaci firmwaru jsou rozhraní RFID s krytím IP67 společnosti Turck vhodná pro bezbariérovou komunikaci v aplikacích IIoT, například pro jednoduchou identifikaci a sledování výrobků. Zatímco server OPC UA se specifikací AutoID Companion V. 1.01 zajišťuje bezproblémovou přímou komunikaci se systémy MES, PLC, ERP nebo cloudovými systémy, režim HF bus společnosti Turck nabízí nákladové výhody pro aplikace s mnoha čtecími body. Uživatelé také těží ze zanedbatelného integračního úsilí, které je nutné pro systémy HF a UHF.
 
Díky aktualizaci firmwaru je modul TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA prvním modulem RFID s integrovaným serverem OPC UA, který podporuje režim HF bus společnosti Turck, který umožňuje připojení až 32 zařízení pro čtení/zápis HF ke každému jednotlivému vstupu RFID. Se čtyřmi kanály RFID na modul to znamená, že lze centrálně zachytit a parametrizovat až 128 čtecích bodů.

Nový firmware také umožňuje průběžné čtení UID/EPC nebo uživatelských dat RFID. Tímto způsobem může například systém MES nebo SAP kdykoli přijímat nebo zpracovávat data jako zprávu o události, aniž by musel provádět metodu. Aktivuje se nastavením proměnné, která je aktivní i po obnovení napájení, takže systém RFID může spolehlivě dodávat data i po výpadku napájení. 

Nový webový server s optimalizovaným uživatelským vedením a intuitivním designem umožňuje webovou konfiguraci serveru OPC UA včetně parametrů UHF a dodává nástroje UHF pro testování čtení tagů.

Select Country

Turck worldwide

to top