Sensors
- Třídit podle...
- Datum vzestupně
- Datum sestupně
- Název A-Z
- Název Z-A
09.10.2025
Optický senzor s širokým detekčním polem
14/25 –Širokoúhlý senzor Banner B25 od společnosti TURCK spolehlivě detekuje i ty nejmenší a nejprůhlednější objekty.
09.10.2025
Radarové senzory pro krátký a dlouhý dosah až 30 m
15/25 –Radarové snímače vzdálenosti DR společnosti TURCK se speciálními čočkami rozšiřují rozsah použití o detekci objektů na dlouhé i krátké vzdálenosti.
24.07.2025
Kapacitní senzory nové generace
11/25 –Kapacitní senzory Turck řady BC/UC s krytím IP67 kombinují konvenční provoz s digitální inteligencí a dalšími daty pro monitorování stavu.
03.07.2025
Robustní lankové snímače s měřicí délkou až 40 m
08/25 –Společnost Turck nabízí lankové snímače s nízkou latencí, řadou rozhraní a vysokou linearitou až ±0,05 %.
03.07.2025
Robustní úhlové snímače pro mobilní zařízení
07/25 –Robustní senzory Turck QR20 s konektory SAE J1939 a Deutsch zaručují spolehlivé měření úhlu u mobilních strojů.
15.05.2025
Senzor vibrací monitoruje pohony
06/25 –Jednoosý senzor CMVT-M8T společnosti Turck pro monitorování stavu umožňuje efektivní monitorování vibrací - snadná instalace a dodatečná montáž
30.10.2024
Dynamické inklinometry s CANopen
14/24 –MEMS/gyroskopické senzory Turck jsou nyní k dispozici také s rozhraním CANopen pro mobilní zařízení
26.09.2024
Procesní jednotka pro snímače průtoku
FS121 společnosti Turck umožňuje flexibilní řešení monitorování díky použití různých měřicích sond a snadné integraci do decentralizovaných systémů.
15.08.2024
Miniaturní optické senzory s dosahem tři metry
11/24 –Kompaktní senzory Q2X: přesná detekce objektů, flexibilní dosah, všestranné aplikace v jednom pouzdře
18.04.2024
Radarový skener IO-Link/J1939 poskytuje 3D data o pohybu
08/24 –Radarový 3D senzor MR15-Q80 společnosti Turck s rozhraním IO-Link a J1939 měří vzdálenost, polohu a pohyb objektů pro aplikace zabraňující kolizím nebo pro kontrolu výšky.
18.04.2024
Indukční senzory IO-Link s analogovým výstupem
07/24 –Měřicí indukční senzory společnosti Turck pro vestavnou i nevestavnou montáž zajišťují vysokou linearitu a snadnou manipulaci.
11.04.2024
Snímač magnetického pole/teploty s rozhraním IO-Link
04/24 –Senzor pro sledování stavu CMMT společnosti Turck detekuje změny magnetického pole ve třech osách a otevírá tak nové oblasti použití.
12.03.2024
Snímače náklonu s analogovým výstupem
02/24 –Snímače náklonu Turck se spojeným signálem MEMS/gyroskopu jsou nyní k dispozici také s běžným analogovým výstupem
07.09.2023
Absolutní enkodéry Profinet s vysokým rozlišením
12/23 –Společnost Turck nabízí univerzální absolutní enkodéry Profinet pro přesné polohování a rychlý přenos dat.
26.01.2023
Dynamické inklinometry se spínacím výstupem
03/23 –Inklinometry Turck s kombinovaným signálem MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace jsou nyní k dispozici také se spínacím výstupem.
03.11.2022
Snímač průtoku s textovým displejem
14/22 –Alfanumerický displej snímačů FS101 spojuje obsluhu a uvedení do provozu řady snímačů kapalin FS+ společnosti Turck.
29.09.2022
Systémy měřicíh kol pro měření délky a rychlosti pomocí rotačních snímačů
09/22 –Společnost Turck doplnila své příslušenství snímačů o pružná ramena a měřicí kolečka pro různé scénáře použití s lineárně se pohybujícími objekty.
04.08.2022
Magnetické snímače polohy s rozhraním IO-Link
08/22 –Turck's new WIM-IOL series offers compact magnetic field sensors with digital interface for measuring ranges from 32 mm to 256 mm
Kombinovaný snímač vibrací/teploty s rozhraním IO-Link
04/23 –Snímač CMVT společnosti Turck interně vyhodnocuje údaje o vibracích a teplotě, a tím také umožňuje snadnou modernizaci sledování stavu ve stávajících zařízeních.
Senzor pro monitorování stavu s IO-Link
06/22 –CMHT nepřetržitě zaznamenává vlhkost a teplotu ve výrobních a skladovacích prostorech a vykazuje hodnoty prostřednictvím IO-Link nebo jako spínací signál.
18.11.2021
Senzor s faktorem 1 pro logistické aplikace
23/21 –Společnost Turck přidává do rodiny senzorů uprox kvádrovou verzi pro použití v odvětví dopravy a manipulace citlivé na cenu
18.11.2021
Inteligentní radarové senzory pro drsná prostředí
24/21 –S krytím IP69K a odolností proti nárazu 100 g jsou zařízení IO-Link vhodná také pro náročné venkovní aplikace
18.11.2021
Indukční měřicí senzory s IO-Link
22/21 –Nové nevestavné senzory společnosti Turck nastavují nové standardy s maximální přesností a inteligentními doplňkovými informacemi pro monitorování stavu
04.11.2021
Nárazuvzdorné lineární snímače polohy s rozhraním IO-Link
20/21 –Robustní měřicí senzor Turck Li-Q25L dosahuje odolnosti proti nárazu 200 g a kombinuje výhody bezkontaktního indukčního principu měření s rozhraním IO-Link.
Kapacitní senzory M8/M12 s IO-Link
Kompaktní senzory Turck v kovovém pouzdře s LED viditelnou ze všech stran zjednodušují montáž, učící procesy a monitorování stavu
23.09.2021
Enkodéry s rozhraním SAE J1939
16/21 –Společnost Turck do svého portfolia přidala jedno a víceotáčkové enkodéry s pevným nebo dutým hřídelem pro intralogistiku a mobilní zařízení
11.05.2021
Indukční senzory pro detekci CFRP
10/21 –Společnost Turck přidala do svého portfolia první indukční senzory na světě pro detekci polymerů vyztužených uhlíkovými vlákny
15.04.2021
Vysoce dynamické inklinometry
08/21 –Inklinometry společnosti Turck s IO-Link slučují signály MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace a umožňují rychlé a spolehlivé měření i při mechanickém rušení
15.04.2021
Senzor vlhkosti / teploty vzduchu s IO-Link
07/21 –Senzor pro sledování stavu od společnosti Turck zjednodušuje monitorování stavu pro místnosti, stroje a zařízení na místě a v systémech IIoT
10.12.2020
Radarové senzory IO-Link pro měření hladiny
17/20 –Nová řada senzorů Turck LRS510 nabízí rozsáhlé analytické funkce pro náročné aplikace kontroly hladiny v nádržích a silech
14.12.2020
Ultrazvukové snímače hladiny pro malé a střední nádrže
16/20 –Společnost Turck doplnila svoji platformu fluidních snímačů tlaku, průtoku a teploty o robustní ultrazvukové senzory pro měření výšky hladiny
10.12.2020
Teplotní senzory s plug & play
15/20 –Robustní snímače TS+ společnosti Turck s IO-Link nabízejí inteligentní funkce pro snadné uvedení do provozu a koncepty prediktivní údržby
10.12.2020
Rychlé IO-Link enkodéry s COM3
14/20 –Nové modely enkodérů Turck podporují řešení IIoT s inteligentními daty a dosahují přenosových rychlostí 230,4 Kbit / s
Robustní snímače tlaku s IO-Link
09/20 –Turck rozšiřuje svoji řadu tlakových senzorů PT1000 / 2000 o varianty zařízení s IO-Link a dvěma programovatelnými spínacími výstupy
Indukční senzory s OSSD výstupy
08/20Indukční senzory Turck umožňují sledování polohy v bezpečnostních aplikacích bez opotřebení
30.06.2020
Bezložiskový IO-Link enkodér do prostředí s nebezpečím výbuchu
05/20 –Bezkontaktní QR24-Ex s rozhraním IO-Link zvyšuje dostupnost zařízení v Ex aplikacích díky konstrukci odolné proti prachu a nárazům
30.04.2020
Startovací sada pro IO-Link
03/20 –Systémová sada IO-Link společnosti Turck, skládající se z I/O modulu, senzorů a signálky, umožňuje uživatelům objevovat výhody komunikačního standardu
Kompaktní hlídač průtoku IO-Link
22/19 –Společnost Turck přidává do svého portfólia procesních senzorů robustní senzor FS+ pro hlídání průtoku a teploty
Optimalizované portfolio rotačních senzorů
21/19 –S ekonomickou, průmyslovou a prémiovou řadou, nabízí společnost Turck rotační senzory pro širokou škálu aplikací
Měřicí senzory s IO-Link
17/19 –Společnost Turck přidává do svého portfolia univerzální analogové indukční senzory
Kaskádovatelné Pick-to-Light zařízení
13/19 –Společnost Turck rozšířila nabídku pick-to-light zařízení díky systému PTL110 s integrovaným alfanumerickým displejem, barevným světelným indikátorem a senzorem.
21.05.2019
Optické senzory v miniaturním provedení
12/19 –Společnost Turck prezentuje řadu VS8 pro montáž ve stísněných prostorech
19.03.2019
Snímače tlaku PS+ s kapacitními tlačítky
10/19 –Robustní snímače řady PS+ společnosti Turck pro intuitivní ovládání představují generační změnu v technologii senzorů tekutin
11.03.2019
Senzor s faktorem 1 pro potravinářský a nápojový průmysl
07/19 –Omyvatelná verze senzoru uprox Q130WD nabízí širokou škálu použití pro aplikace plnění plechovek
11.03.2019
Magnetické senzory pro pneumatické válce SMC s "C" drážkou
06/19 –Společnost Turck přidala speciální provedení magnetických senzorů řady BIM vhodné pro pneumatické válce SMC
11.03.2019
Tlakové senzory pro mobilní zařízení
05/19 –Společnost Turck nabízí tlakové senzory PT1100/2100 pro těžařské, lesnické, zemědělské nebo stavební stroje
07.11.2018
Lineární snímače polohy s odolností vůči rázům až 200 g
18/18 –Vylepšené lineární snímače polohy Li společnosti Turck měří s frekvencí 5 kHz na délce až 2 m
07.11.2018
Významné rozšíření portfólia ultrazvukových senzorů
17/18 –Společnost Turck rozšiřuje portfólio ultrazvukových senzorů o deset nových typů v provedení M8 a M12
07.11.2018
Senzory s faktorem 1 v plastovém závitovém provedení
13/18 –Společnost Turck rozšířila řadu uprox senzorů o indukční senzory v plastovém závitovém provedení.
18.10.2018
Ultrazvukové senzory pro výrobce strojů
12/18 –Turck rozšiřuje rodinu ultrazvukových senzorů o řadu RU50 Eco
19.10.2017
Lineární snímače polohy pro hydraulické válce mobilních strojů
13/17 –Nové senzory LTE společnosti Turck jsou zvláště vhodné pro měření pracovních zdvihů hydraulických válců na mobilních strojích.
29.03.2017
Kamera pro náročné aplikace
03/17 –Chytrá VE kamera společnosti Banner kombinuje intuitivní ovladatelnost s maximálním výkonem
29.03.2017
Senzory pro bezpečnostní aplikace až SIL3/PL e
04/17 –Bezpečnostní snímače přiblížení společnosti Turck lze nyní také použít v aplikacích s vysokými nároky – redundantně až do SIL3 a PL e
29.03.2017
Ultrazvukové senzory s analogovým a spínacím výstupem
06/17 –Ultrazvukové senzory RU společnosti Turck řady “Standard” snižují počet variant dle přání zákazníka
29.03.2017
Kompaktní ultrazvukové senzory s IO-Link
05/17 –Nové kompaktní provedení s IO-Link rozhraním nabízí funkci potlačení pro jednodušší multiplexní a synchronní provoz
29.03.2017
Nerezové enkodéry s IO-Link
02/17 –Turck doplňuje nabídku bezkontaktních nerezových enkodérů EQR24 o variantu s IO-Link
27.03.2017
Miniaturní enkodér pro mobilní zařízení
10/17Bezkontaktní měřicí princip umožňuje kompaktnímu snímači Ri360-QR20 zcela těsné provedení, které nepodléhá žádnému opotřebení.
27.10.2016
Enkodér s pevným počtem pulzů
20/16 – Inkrementální enkodéry QR24-INCR s devíti nejběžnějšími rozlišeními jsou drženy skladem a dalších 18 variant je dostupných v krátkém termínu27.10.2016
Bezkontaktní úhlový senzor do Ex prostředí
17/16 – Ri-DSU35 je první bezkontaktní indukční úhlový senzore, který může být použit pro kontrolu ventilu v Ex prostředí27.10.2016
Kapacitní senzory s IO-Link
22/16 – IO-Link usnadňuje nastavení v mnoha aplikacích a zvyšuje výrobu díky předvídatelné údržbě27.10.2016
Nové typy snímačů přiblížení v provedení M8
21/16 –Modulární provedení indukčních snímačů společnosti Turck rozšiřuje portfólio snímačů se zvýšenou spínací vzdáleností a pouzdry s délkou 15 až 40 mm
27.10.2016
Senzory tlaku do Ex prostředí
19/16 – Turck do přidal portfólia tlakových senzorů varianty do Ex prostředí a analogové napěťové i proudové výstupy sjednotil do jednoho pouzdra27.10.2016
Senzor pro detekci přivařených matic M5
16/16 – Společnost Turck do svého portfolia přidává nové senzory přivařených matic s TiN povlakem, sondou Ø4 mm a variantou s krátkým kabelem27.10.2016
Laserový senzor s vynikající odolností
18/16 – Laserové měřicí senzory řady LTF spolehlivě detekují objekty bez ohledu na barvu, materiál nebo lesklost povrchu ve vzdálenosti až 12 m a to zpříma nebo pod úhlem15.03.2016
Ultrazvukové senzory v kvádrovém a úhlovém provedení
10/16 – Kvádrové senzory pro monitorování místnostní, senzory s dlouhými rozsahy a úhlové senzory pro montáž ve stísněném prostředí doplňují nabídku ultrazvukových senzorů společnosti Turck.15.03.2016
Ultrazvukové IO-Link senzory pro Ex prostředí
09/16 – Ultrazvukové senzory RUU/3GD spolehlivě detekují výšku hladiny v zóně 2 a 2215.03.2016
Tlakové senzory pro jakoukoliv aplikaci
06/16 – Společnost Turck rozšířila portfólio tlakových senzorů řady PT pro nejnáročnější aplikace ve strojírenství, prostředí s nebezpečím výbuchu, námořnictví a pro aplikace s pitnou vodou15.03.2016
Senzory s faktorem 1, maximální spínací vzdáleností a IO-Link rozhraním
05/16 – Turck nabízí nové senzory uprox3 v kvádrovém a M30 provedení s největšími spínacími vzdálenostmi 20 a 50 mm a s faktorem 1 – IO-Link činí tyto senzory ještě více univerzální15.03.2016
Robustní bezpečnostní závory bez mrtvé zóny
04/16 – Turck uvádí robustní bezpečnostní závory od společnosti Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.15.03.2016
Senzor se světlovody pro dlouhé vzdálenosti
03/16 – Nový DF-G3 v provedení s digitálním a analogovým výstupem umožňuje snímání do vzdálenosti až 3 600 mm20.10.2015
První bezkontaktní IO-Link enkodér
21/15 – QR24-IOL usnadňuje montáž díky možnosti nastavení nulového bodu20.10.2015
Senzory uprox3 s IO-Link
20/15 – IO-Link umožňuje indukčním senzorům společnosti Turck uprox3 univerzální spínání, včetně identifikace.20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – Nástroj TSM aktualizuje software a konfigurační soubory všech řešení společnosti Turck.11.03.2015
Třetí generace senzorů s faktorem 1
09/15 – Nová řada senzorů Turck uprox3 přináší nejmenší pouzdra o průměru až 4 mm a největší spínací vzdálenost11.03.2015
Bezkontaktní enkodér QR24 s CANopen
05/15 – S novými variantami QR24, Turck nyní podporuje také široce užívaný protokol CANopen v oblasti mobilních strojů11.03.2015
Robustní miniaturní senzory
04/15 – Společnost Turck ve svém portfoliu produktů nyní nově nabízí miniaturní kvádrové indukční senzory řady Q4,711.03.2015
Multifunkční kamerový senzor
01/15 – Pro rychlé změny produktů umožňuje iVu Plus Gen2 ukládat a kontrolovat až 30 inspekcí21.10.2014
Kapacitní senzory řady BCT s jednoduchým nastavováním
19/14 – Senzory řady BCT v pouzdrech M18 a M30 umožňují jednoduché nastavení pomocí tlačítka nebo vodiče21.10.2014
Encoder with User-Definable Pulse Counting
18/14 – New incremental version of Turck's contactless QR24 encoder can be set to individual requirements by software or teach adapter21.10.2014
Inductive Compact Sensors in Short Designs
17/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system23.07.2014
Laser Distance Sensor with two-line Display
10/14 – The LE550 accurately senses a wide range of colors and materials28.04.2014
QR24 Contactless Encoders in Stainless Steel
08/14 – Turck is now offering the QR24 inductive encoder as part of larger projects as a stainless steel type28.10.2013
Vysoce výkonné ultrazvukové senzory
17/13 – Nové ultrazvukové senzory se jednoduše nastavují pomocí tlačítek, adaptéru, vodiče nebo IO-Link rozhraní (v závislosti na typu)28.10.2013
Communication-Enabled Temperature Sensors
15/13 – At this year's SPS IPC Drives fair, Turck is presenting highly compact temperature transmitters with an IO-Link interface28.10.2013
Flexibly Positioned Flow Sensors
14/13 – The new mounting concept separates the process connection from the sensor unit, thus simplifying aligned fitting
Nebyly nalezeny žádné položky
Select Country
Turck worldwide























































































