Vysoká přesnost: mikroprocesor integrovaný ve snímači zaručuje linearitu a přesnost včetně teplotní kompenzace.
Indukční senzory IO-Link s analogovým výstupem
07/24 – Měřicí indukční senzory společnosti Turck pro vestavnou i nevestavnou montáž zajišťují vysokou linearitu a snadnou manipulaci.
Společnost Turck rozšiřuje svůj sortiment senzorů o indukční měřicí senzory s rozhraním IO-Link a analogovým výstupem pro vestavnou i nevestavnou montáž. Díky integrovanému mikroprocesoru nabízejí modely BI11-CK40 a NI25-CK40 výrazně lepší linearitu a přesnost včetně teplotní kompenzace v širokém rozsahu teplot od -25 do +70 °C. Jako jediné snímače tohoto typu mají standardně nastavitelný napěťový výstup 0 až 10 V a také přídavný spínací výstup, který lze libovolně parametrizovat prostřednictvím rozhraní IO-Link, a poskytují tak přesné údaje o měření a rozsáhlé diagnostické funkce pro prediktivní údržbu.
Jednoduchý přenos parametrů prostřednictvím IO-Link navíc usnadňuje výměnu senzoru v případě poruchy a minimalizuje prostoje ve výrobě. Díky velkému dosahu až 25 mm a minimální odchylce linearity menší než 1 % u vestavné verze a méně než 3 % u nevestavné verze nabízejí robustní senzory s krytím IP67 maximální přesnost a spolehlivost v širokém spektru aplikací, například ve strojírenství, obalovém průmyslu, energetice a automobilovém průmyslu. Osvědčená kvádrová konstrukce CK40 umožňuje prostorově úsporná, flexibilní a snadno realizovatelná instalační řešení. Hlavici snímače lze pomocí dodávaného nástroje snadno polohovat v pěti směrech.
Další informace
Select Country
Turck worldwide