Codesys
Codesys je přední automatizační software nezávislý na výrobci. Uživatelé po celém světě používají Codesys k vytváření řídicích programů pro automatizační systémy bez ohledu na použitý síťový protokol.
Kromě standardních knihoven, které jsou již k dispozici v nastavení Codesys, podporuje Turck uživatele vlastními knihovnami a funkčními bloky pro IO-Link a RFID systém Turck BL ident®
Otevřený systém
Na rozdíl od programovacích prostředí hlavních výrobců řídicích systémů je software nezávislý na více než 400 výrobcích hardwaru, kteří používají automatizační platformu. Otevřenost a interoperabilita zařízení a systémů od různých výrobců jsou proto základním rysem programu. Stále více uživatelů na celém světě tento přístup oceňuje a svými řešeními posiluje systém jako celek.
IEC 61131-3 zajišťuje interoperabilitu
Software se řídí mezinárodním standardem pro programování PLC podle IEC 61131-3, což zaručuje interoperabilitu programů Codesys s jinými standardizovanými zařízeními. Programování v Codesys je založeno na programovacích jazycích jako AWL, ST, FUP a dalších, což zajišťuje bezproblémovou komunikaci s ostatními zařízeními a systémy.
Neomezenost
Codesys umožňuje použití různých průmyslových sběrnic / ethernetových protokolů v automatizačním systému. Když uživatelé vytvářejí aplikace v kombinaci s Profinet a EtherNet/IP nebo EtherCAT, těží z otevřenosti softwaru.
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide