Monitor rozváděče pro přenos dat o stavu

Monitor rozváděče IMX12-CCM společnosti Turck a zařízení Edge Device společnosti Beckhoff umožňují jednoduché dovybavení pro sběr dat o vitalitě z rozváděčů v datovém modelu NOA.

Aby bylo zajištěno oddělení přenosu dat o stavu od komunikace s procesy, vyvinul NAMUR datový model otevřené architektury (NOA), který běží paralelně s komunikací s procesy a zajišťuje jejich integritu. Společně s firmou Beckhoff, společnost Turck demonstruje, že tento paralelní kanál lze snadno zavést i ve stávajících systémech, a to na ukázkovém systému ve zkušební laboratoři společnosti Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH. Monitor rozváděče IMX12-CCM přenáší data o vitalitě z rozváděče prostřednictvím HART do edge zařízení, které je přenáší do nadřazených systémů v modelu NOA prostřednictvím OPC-UA.

  • Údaje o vitalitě zaznamenává IMX12-CCM a přenáší je do edge zařízení prostřednictvím HART.

  • Společnosti Turck a Beckhoff testovaly řešení pro přenos údajů o vitalitě v datovém modelu NOA.

Inovační cykly IT a zpracovatelského průmyslu se zásadně liší. Zatímco například syntéza standardních chemikálií, jako je čpavek, je v podstatě stejná již 100 let a přizpůsobuje se především z hlediska rozsahu a účinnosti, inovace v IT postupují v čase v nepřetržitém sledu vln se stejnou důsledností.

Měření dalších veličin, které jdou nad rámec údajů o základních procesech, je důležité především pro optimalizaci procesů, zvýšení účinnosti, plánování údržby a předcházení neplánovaným odstávkám systému. Za tímto účelem je třeba zaznamenávat další provozní údaje ve stávajících systémech a předávat je příslušným analytickým nástrojům.

NAMUR Open Architecture

Společnost NAMUR vyvinula koncept otevřené architektury (NOA), který umožňuje rozšířit automatizační architekturu v procesním průmyslu, aniž by bylo nutné měnit stávající řídicí systém. Účelem NOA je poskytovat informace z provozní úrovně pro aplikace vyšší úrovně. Tento tzv. druhý kanál lze zřídit pomocí dodatečného hardwaru, což je nezbytné zejména např. v systémech brownfield.

Získávání údajů o stavu rozváděče

Řídicí skříně slouží k ochraně citlivých měřicích a řídicích zařízení a umožňují jejich používání i v náročných podmínkách prostředí. Pokud tato ochranná funkce přestane být zajištěna, například v důsledku vadných blokovacích mechanismů nebo těsnění, může to vést k selhání instalovaných součástí, a tím potenciálně k selhání systému nebo stroje.

Monitorování stavu bez námahy: Monitor rozváděče IMX12-CCM

Společnost Turck již před lety vyvinula zařízení pro snadnou dodatečnou montáž, které monitoruje nejdůležitější důležité parametry rozváděče, tedy teplotu, vlhkost a zavírání dveří: Monitor IMX12-CCM lze namontovat na lištu din a díky šířce pouhých 12,5 mm se vejde prakticky do každé mezery v rozváděči. Přístroj je také schválen jako jiskrově bezpečné zařízení, a proto jej lze používat i přímo v prostředí s nebezpečím výbuchu. Procesní údaje o teplotě, relativní vlhkosti a vzdálenosti dveří se přenášejí do nadřazeného řídicího systému pomocí standardizovaného protokolu HART. Po aktualizaci na začátku roku lze nyní monitor rozváděče IMX12-CCM ovládat intuitivněji pomocí haptických tlačítek a lze jej také používat v teplotním rozsahu od +25 do 70 stupňů Celsia.

Edge zařízení sděluje údaje o vitalitě v datovém modelu NOA

Společnost Beckhoff vyvinula pro NOA edge zařízení pro čtení dalších provozních zařízení - například CX8110. Skládá se z řídicí jednotky, softwarového projektu, který je na ní nainstalován, a I/O modulů, které je třeba připojit. Edge zařízení NOA dokáže číst a poskytovat vitální data ze zařízení. Používá protokol HART, který je široce používán v procesním průmyslu.

Týmová práce: Integrace do konceptu NOA úspěšně otestována

Monitor rozváděče Turck poskytuje základní údaje pro kontrolu životnosti rozváděče se zadanými parametry. Pomocí rozhraní HART CCM v kombinaci s edge zařízením Beckhoff lze nyní tyto informace snadno a bezpečně získávat pro monitorování a optimalizaci v souladu s otevřenou architekturou NAMUR. K předávání informací byl použit vstupní terminál HART EL3182 a server OPC UA společnosti Beckhoff pro TwinCAT na zařízení edge.

Select Country

Turck worldwide

to top