Průmyslový cloud
Cloudová řešení pro průmyslové aplikace
Cloudová řešení poskytují flexibilní přístup k úložišti, výpočetnímu výkonu nebo softwaru. Data se neukládají na místním hardwaru, ale na vzálených serverech. To umožňuje uživatelům přístup k informacím nebo zahájení akcí z různých zařízení s webovým připojením, bez ohledu na umístění a čas.
Na rozdíl od obchodních nebo soukromých cloudů jsou průmyslové cloudy vysoce specializované. Musí řešit vertikální integraci v konkrétních průmyslových odvětvích, podporovat standardizované komunikační protokoly s obousměrným tokem informací a splňovat vysoké bezpečnostní požadavky.
Předzpracování dat v edge kontrolérech
Aby bylo možné v cloudu zpracovávat data ze strojů a senzorů, je důležitým procesem jejich filtrování na hranici, tzv. "outer edge" . V edge kontrolérech mohou uživatelé definovat, které informace se mají přenést do cloudu a které by místo toho měly zůstat v prostředí OT. To snižuje množství dat na serverech.
Pomocí kabelu, WLAN nebo mobilní komunikace
Komunikace z úrovně provozu do cloudu může mít různé cesty. Kromě možnosti připojení aplikací prostřednictvím mobilního rádia lze stávající přístupové body k internetu v místě připojit buď kabem nebo prostřednictvím WLAN. Do budoucna odolné standardní protokoly jsou OPC UA a MQTT, které umožňují integrovat komponenty, vedle Turck Cloud Solutions, do různých cloudů, jako je MS Azure, Alibaba nebo Amazon Web Services.
Individuální ukládání dat
Řada společností si chce sama určit umístění hostování dat. Díky produktu Turck Cloud Solutions se uživatelé mohou rozhodnout použít buď infrastrukturu velkých datových center, nebo své vlastní IT kapacity. „Software jako služba“ (SaaS) poskytuje výkonný systém a nepřetržitou podporu profesionálních datových center s volitelným umístěním serveru. Ve variantě „Platforma jako služba“ (PaaS) je cloud místo toho hostován na vlastních serverech společnosti. Soukromý cloud, jako je tento, nemusí být nutně připojen k internetu.
Cloud dashboard — uživatelské rozhraní
Aktuální data a stavy stroje jsou vizualizovány na dashboardu, jako je Turck Cloud Portal. Ten také umožňuje uživatelům provádět různá nastavení a například nastavit upozornění prostřednictvím e-mailu nebo SMS v případě překročení prahové hodnoty. Rozhraní lze individuálně přizpůsobit a v případě potřeby jej navrhnout do vlastního firemního designu.
Video: Přenos dat od senzoru do cloudu
Infrastruktura IIoT společnosti Turck umožňuje uživatelům digitalizovat jejich výrobní a logistické procesy. Podívejte se, kde edge kontroléry Turck s inteligentním předzpracováním zajišťují efektivní datovou komunikaci.
Video: Přenos dat ze senzoru do cloudu
Oblast použití
Komunikace mezi senzory a cloudem je základem pro efektivní průmyslový internet věcí (IIoT). V kombinaci s výhodami digitálního standardu IO-Link to otevírá širokou škálu aplikací.
Monitorování stavu a prostředí
- Nepřetržité sledování údajů o stavu strojů a zařízení
- Předvídání anomálií na dálku v edge kontroléru a jejich odesílání do cloudu
- Upozornění na kritické podmínky
Správa procesů v cloudu
- Simulace procesů v digitálním dvojčeti systému
- Celosvětové dálkové ovládání stroje
- Spouštění automatických procesy v ERP, například opakované objednávky
Vzdálené služby
- Vzdálený přístup k zařízením a strojům díky obousměrné komunikaci
- Parametrizace a údržba bez kontroly na místě
- Zprávy pro výrobce a uživatele
Další informace
- Stručný přehled: Bezproblémová datová komunikace mezi senzorem a cloudem
- Záznam webináře – Cloudová řešení: Obousměrná cloudová řešení pro průmyslovou automatizaci
- Leták – Cloudová řešení Turck: Cloudová řešení pro průmyslové aplikace
- Produktové novinky - TBEN-L-PLC: PLC IP67 a edge kontrolér v jednom zařízení
- Produktové novinky – TX700: Robustní HMI/PLC s IIoT bránou pro potravinářský průmysl a venkovní aplikace
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide





