Průmysl 4.0

Co je Průmysl 4.0?
Výraz "Průmysl 4.0" popisuje čtvrtou průmyslovou revoluci. Prakticky se jedná více o evoluci než revoluci. Byznys a hodnoty vytvářející procesy začínají mít čím dál užší spojení a zvyšují svoji automatizaci. Průmysl 4.0 řeší rozpor mezi zákaznickými produkty a masovou výrobou. Pro to aby se tak stalo, musejí být propojeny komerční, logistické a výrobní procesy.
Přestože je Průmysl 4.0 často zobrazován jako plán pro továrny budoucnosti, tak inteligentní aplikace, které umožňují přizpůsobitelnou, vysoce flexibilní výrobu jsou již dávno skutečností.
Společnost Turck Vás podporuje v cestě za Průmyslem 4.0 inovativními řešeními pro získání, úpravu a přenos relevantních výrobních dat.
Klíčová technologie
Zda RFID, IO-Link, OPC-UA nebo Ethernet – společnost Turck jako specialista klíčové technologie Průmyslu 4.0 Vám připravuje cestu k inteligentní továrně budoucnosti.
RFID
S RFID systémem BL ident společnost Turck implementovala řešení pro flexibilní řízení výrobních procesů, ale také pro nákup náhradních dílů/servis, ochranu proti pirátství nebo serializaci. Společně s PLC I/O moduly v IP67 od společnosti Turck máte dostupné robustní řešení s rozdělenou inteligencí pro zpracování dat nebo řízení úloh.

IO-Link
Společnost Turck nabízí jedno z nejvíce rozsáhlých portfólií IO-Link řešení - začínajícím u mnoha senzorů a konektivitě až k fieldbus a ethernetovým I/O systémům s IO-Link mastery se stupněm krytí IP20 a IP67. Tak můžete těžit z inteligentního sběru dat a komunikačního řešení od jednoho dodavatelského zdroje.
Ethernet
Ethernet je komunikační standard používaný nejen v IT světe, ale také v průmyslovém prostředí. Společnost Turck nabízí obzvláště uživatelsky přívětivé řešení jako je multiprotokolová technologie, která umožňuje automatické rozpoznání komununikačního protokolu I/O systémů v sítích PROFINET, Modbus TCP nebo EtherNet/IP.
OPC-UA
OPC-UA je další světlový standard pro nasazení komunikace do všech úrovní automatizace. V úzké spolupráci s vědou a průmyslem, se společnost Turck podílela na vývoji tohoto standardu a již ho implementovala do prvních produktů.

Více informací:
- Leták – Průmysl 4.0 – Datové a komunikační řešení
- Leták – Systémové řešení pro sledování stavu
- Leták – TBEN-L-RFID: Kompaktní RFID modul s OPC UA serverem
- Leták – Kompaktní RFID moduly s I/O
- Leták – IO-Link řešení vše v jednom – Povolení pro průmysl 4.0
- Video – Kompaktní moduly IP67 RFID s OPC UA serverem
- Video – IO-Link otevírá dveře průmyslovému internetu věcí
- Technický článek – Výkonná dvojice pro IIOT – more12005e [PDF, 0,73 MB]
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide