Decentralizovaný muting elektricky citlivých ochranných zařízení

Hybridní bezpečnostní I/O modul zajišťuje efektivní tok materiálu a zajišťuje plnou bezpečnostní funkčnost přímo u stroje

Elektricky citlivé ochranné prostředky (ESPE) se používají k zabránění náhodnému vstupu pracovníků nebo předmětů do nebezpečného prostoru. Pokud k takové události dojde nebo pokud je pravděpodobné, že k ní dojde, systém spustí nouzové zastavení stroje. Musí však být možné bezpečně systém ESPE obejít (muting), kdykoli se objekt relevantní pro proces pohybuje světelnými závorami. Může to být například skříň na nádobí v případě poloautomatického čisticího systému. Pro řízení obou scénářů přímo na stroji nabízí Turck systémové řešení s decentralizovanou bezpečnostní funkcí.

Zákaznické výhody

  • Kratší doba uvedení na trh díky předběžným testům modulární bezpečnostní aplikace
  • Vyšší dostupnost zařízení, protože bezpečnostní funkce jsou řízeny decentralizovaně v jednotlivých segmentech
  • Krytí IP67 a zvýšený teplotní rozsah poskytují vysokou flexibilitu při montáži I/O modulů
  • Porty IO-Link master umožňují uživatelům rozšířit systém o další bezpečnostní prvky

  • Turck's safety I/O module guarantees a reliable muting of the ESPE – with decentralized intelligence

  • Only certain objects like this container may be fed to the cleaning system

  • Four inductive sensors in series detect the container on its way into the machine

  • Turck's safety I/O module guarantees a reliable muting of the ESPE – with decentralized intelligence

  • Only certain objects like this container may be fed to the cleaning system

Only certain objects like this container may be fed to the cleaning system

Čtyřzónový muting s indukčními senzory
Zařazení čtyř indukčních senzorů do série umožňuje potlačit elektrocitlivé ochranné zařízení po dobu pohybu kontejneru. Pokud jsou první dva senzory přiblížení sepnuté, bezpečnostní optické závory nespustí nouzové zastavení. Jakmile však kontejner kompletně projde optickou závorou a sepnuty jsou pouze senzory v pozicích tři a čtyři, je ESPE opět aktivní.

Rozšířená ochrana proti manipulaci
Další ochranu proti manipulaci se systémem lze zajistit detekcí hmotnosti nebo výšky kontejnerů. Další možností je technologie RFID, kde čtecí / zapisovací hlava identifikuje datový nosič každého kontejneru a vysílá spouštěcí signály pro potlačení ESPE.

Bezpečnostní I/O moduly s krytím IP67
Koordinace aktivního a potlačeného ESPE je úkolem bezpečnostních I/O modulů Turck TBPN (Profinet / Profisafe) nebo TBIP (CIP Safety) - ať už jako hybridní nebo plně bezpečnostní model. S moduly IP67 mohou uživatelé implementovat všechny bezpečnostní funkce v bezprostřední blízkosti nebezpečné oblasti. Komunikace s PLC vyšší úrovně je tak spolehlivě udržována, zatímco I/O modul ve stroji umožňuje krátké doby cyklu.

Předběžné testování funkčnosti
Díky decentralizované bezpečnostní funkci blokových I/O modulů mohou výrobci strojů a integrátoři před uvedením do provozu provádět testy systému. To eliminuje potřebu nákladných zkoušek na místě, zvláště když se bezpečnostní aplikace skládají z mnoha součástí.

Modularita zvyšuje spolehlivost
Distribuovaná inteligence umožňuje koncepty modulárního systému. Výhody se projeví nejen v kratší době uvedení na trh, ale také ve vyšší dostupnosti zařízení. V případě nepředvídané události, jako je přerušení kabelu, je bezpečnostní funkce zachována v nedotčených oblastech.

Select Country

Turck worldwide

to top