Your Global Automation Partner
Bezpečnostní I/O moduly založené na Ethernetu zaručují osobní ochranu přímo na modulu stroje. To umožňuje konstruktérům zkrátit doby cyklů a vytvářet stroje z autonomních jednotek, které se snadněji rozšiřují a díky samostatným testům je lze uvést do provozu rychleji.
Vysoce výkonná komunikace typu Ethernet spojuje všechny jednotky. Distribucí bezpečnostní logiky v procesu zůstávají neovlivněné aplikace produktivní i během nouzového zastavení sousedních procesů.
      U každé jednotlivé aplikace se uživatel rozhodne, do jaké míry se decentralizovaná bezpečnost přenáší do provozu. Jako příklad můžeme rozlišit tři různé koncepty decentralizované bezpečnosti.
Scénář 1: Decentralizované zapojení - decentralizované řízení
Samotné bezpečnostní I/O moduly přebírají kontrolu nad aplikací - jak v testovacím, tak i v ostrém provozu. Kromě bezpečnostních komponent lze k I/O modulu prostřednictvím portů IO-Link připojit standardní senzory / akční členy. Výhody: Úplná nezávislost, flexibilní rozšiřování, minimální mechanické úsilí a samostatné testy zkracují doby uvedení do provozu
Scénář 2: Pasivní bezpečnost
V tomto scénáři jsou bezpečnostní signály shromažďovány v procesu a přenášeny do bezpečnostního PLC prostřednictvím bezpečnostních ethernetových protokolů Profinet nebo CIP Safety. Výhoda: Testy aplikace na interním kontroléru bezpečnostních modulů zkracují dobu uvedení do provozu.
Scénář 3: Decentralizované zapojení - centralizované řízení
Decentralizovaný koncept s pasivní bezpečností je založen na konzistentním galvanickém oddělení mezi napájením akčních členů a snímačů. V případě nouze lze napájení aktuátorů bezpečně vypnout, zatímco senzorový systém zůstane aktivní. Výhody: Minimální počet bezpečnostních vstupů šetří náklady a diagnostika zůstává možná i v případě nouzového zastavení.
                
                
                
            Hybridní a plně bezpečnostní I/O moduly jsou k dispozici jako TBPN s Profinet / Profisafe pro evropský trh nebo jako TBIP s Ethernet / IP / CIP Safety pro americký trh - ideální pro exportně orientované strojírenství.
                
                
                
                Programy bezpečnostního kontroléru Turck lze jednoduše nahrát na USB flash disk přímo z modul a zkopírovat do dalších modulů se stejnými úkoly - a to i mezi zařízeními s Profisafe a CIP Safety.
Podnikněte správné kroky v hodnocení rizik propojeného stroje nebo integrovaného výrobního systému (IMS). Tento bezplatný dokument vám poskytne praktický příklad, jak identifikovat, popsat a omezit potenciální nebezpečné situace.
             Bezpečnostní hybridní modul Turck kombinuje bezpečné vstupy / výstupy se standardními I/O a IO-Link porty. To umožňuje flexibilní mapování požadavků na signál. Pokud je generováno více bezpečnostních signálů, použije se plný bezpečnostní modul. Obě verze - plná i hybridní - jsou k dispozici pro Profinet / Profisafe nebo Ethernet / IP / CIP Safety.
             Výhody a nevýhody různých bezpečnostních konceptů, stejně jako technické podrobnosti o decentralizovaných bezpečnostních řešeních, přehled všech produktových skupin bezpečnostní technologie a příklady úspěšných aplikací bezpečnostní technologie od společnosti Turck najdete na technologické stránce.
             Ať už jde o centralizovaná nebo decentralizovaná řešení pro modulární stroje: škálovatelné bezpečnostní portfolio společnosti Turck umožňuje přizpůsobené a flexibilní řešení pro bezpečnost strojů v jakékoli aplikaci.
Podívejte se na video a zjistěte, jaké výhody aplikace můžete realizovat s bezpečnostními kontroléry SC10, XS26 nebo I/O moduly IP67.
Michael Flesch a jeho kolegové zodpoví vaše otázky týkající se bezpečnosti strojů a decentralizovaných bezpečnostních systémů. Použijte prosím náš kontaktní formulář.