Interface Technology
- Třídit podle...
- Datum vzestupně
- Datum sestupně
- Název A-Z
- Název Z-A
Monitorování stavu rozváděče pomocí IMX12-CCM
01/24 –Aktualizace rozšiřuje oblast použití hlídače rozváděče pro vzdálené I/O a zjednodušuje uvedení do provozu.
02.11.2023
OSC interfaceové moduly pro konfiguraci na místě
15/23 –Hlídače otáček, teplotní a analogové zesilovače Turck IM(X)12 lze nyní v aplikaci snadno parametrizovat pomocí otočných kódovacích přepínačů - a to i v Ex prostředí.
05.04.2023
Rozšíření platformy pro monitorování stavu
07/23 –Operační systém siineos IIoT promění modul IM18-CCM společnosti Turck v chytré řešení plug & play - snadné použití, obsluha a rozšíření.
03.11.2022
Flexibilní čtyřkanálové oddělovací spínací zesilovače
12/22 –IM18-4DI společnosti Turck nabízí vysokou hustotu signálu a flexibilně konfigurovatelnou funkci rozbočovače - jako IMX18-4DI také v oblasti Ex.
28.04.2022
Rychlý tenzometrický modul pro nebezpečné oblasti
05/22 –Přístroj IMX12-SG společnosti Turck pro měření síly v prostředí s nebezpečím výbuchu dosahuje doby odezvy pod 10 ms a lze jej použít jako opakovač nebo převodník signálu.
09.12.2021
Decentralizovaná I/O řešení pro Ex prostředí
25/21 –Ex schválení blokových I/O řad TBEN-S a TBEN-L společnosti Turck poprvé umožňuje modularizaci bez rozvaděče přímo do zóny ATEX 0.
19.08.2021
Platforma pro monitorování stavu založená na Linuxu
14/21 –Kompaktní řídicí centrum Turck IM18-CCM50 na lištu DIN pro sběr, zpracování a předávání údajů o stavu do IIoT lze konfigurovat pro specifické požadavky OEM
Kontrola stavu pro OEM řídicí rozvaděče
07/20IM18-CCM přináší hodnoty prostředí po ethernetu do systémů vyšší úrovně pro centrální monitorování stavu v IIoT
Kompaktní interfaceové moduly pro modulární stroje
23/19 –Jednokanálové interfaceové moduly IMXK12 pro mělké rozvaděče na modulárních nebo mobilních strojích
21.05.2019
Řada interfaceových modulů rozšířena o signály bez jiskrové bezpečnosti
11/19 –Vysoká hustota kanálů, bezpečnost investic a použití v bezpečnostních obvodech až SIL 2 jsou vynikajícími výhodami nové řady zařízení IM12 od společnosti Turck
07.11.2018
Bezdrátové cloudové komunikační brány s UMTS a Wi-Fi
22/18 –Turck řada TCG20 nabízí univerzální bezdrátové komunikační brány zvláště vhodné pro průmyslové aplikace IoT
30.05.2018
Měřič frekvence/čítač pulzů až do 20 kHz
09/18 –Společnost Turck přidala do své řady interfaceové techniky flexibilní IMX12-FI s globální certifikací Ex
29.03.2017
Spolehlivé monitorování prostředí automatizované výroby
09/17 –Modul pro hlídání rozvaděčů IM12-CCM společnosti Turck nepřetržitě monitoruje příslušné okolní proměnné uvnitř rozvaděčů a ochranných krytů
27.10.2016
Měřicí teplotní převodníky s vysokou hustotou signálů
23/16 – Univerzální měřicí teplotní převodníky pro použití v obvodech SIL 2 a v zóně 215.03.2016
Efektivní sledování prostředí rozvaděčů a ochranných krytů
11/16 –20.10.2015
Řada interface modulů IMX s mezinárodními certifikáty
17/15 – Řada interface modulů společnosti Turck IMX12 má nyní severoamerický UL certifikátNebyly nalezeny žádné položky
Select Country
Turck worldwide


















