IMX12-FI společnosti Turck nejen monitoruje rychlost, ale také funguje jako čítač impulzů
Měřič frekvence/čítač pulzů až do 20 kHz
09/18 –
Společnost Turck přidala do své řady interfaceové techniky flexibilní IMX12-FI s globální certifikací Ex
Mülheim, 30. května 2018
Společnost Turck rozšířila řadu oddělovacích bariér IMX o měřiče frekvence IMX12-FI. Uživatelé mohou zařízení používat nejen jako monitory otáček, ale také jako čítače pulzů. V obou režimech mohou jednokanálové a dvoukanálové varianty přenášet vstupní frekvence až 20 000 Hz. Jednokanálový IMX12-FI může kromě přenosu vstupní frekvence na analogový výstup sledovat také skluz, otáčení ve směru / proti směru hodinových ručiček a také překročení a podkročení otáček. Uživatel může také definovat okno rychlosti pro monitorování. Dvoukanálová varianta vysílá konkrétní vstupní impulsy na odpovídající analogové výstupy. Zařízení může také přenášet rozdíl mezi dvěma frekvencemi na výstup.
Uživatelé mohou IMX12-FI přizpůsobit individuálním požadavkům svých aplikací prostřednictvím IO-Link rozhraní a FDT Framework aplikace, jako např. PACTware. Zařízení mohou být provozovány aktivně nebo pasivně s 0/4… 20 mA. Turck nabízí varianty se šroubovými nebo pružinovými svorkami a také s nebo bez napájení po DIN liště.
IMX12-FI nabízí také osvědčené výhody řady IMX: Měřič frekvence lze provozovat v rozsahu napětí od 10 do 30 VDC, což umožňuje použití v solárních nebo větrných systémech. Je vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech až do SIL 2 a splňuje přísné požadavky EMC pro zpracování signálů (NE21). IMX12-FI také nabízí nejvyšší hustotu kanálů na trhu. Díky celosvětovému schválení na všech relevantních trzích umožňuje měřič frekvence uživatelům dosáhnout nejvyšší možné bezpečnosti své investice.
Společnost Turck rozšířila řadu oddělovacích bariér IMX o měřiče frekvence IMX12-FI. Uživatelé mohou zařízení používat nejen jako monitory otáček, ale také jako čítače pulzů. V obou režimech mohou jednokanálové a dvoukanálové varianty přenášet vstupní frekvence až 20 000 Hz. Jednokanálový IMX12-FI může kromě přenosu vstupní frekvence na analogový výstup sledovat také skluz, otáčení ve směru / proti směru hodinových ručiček a také překročení a podkročení otáček. Uživatel může také definovat okno rychlosti pro monitorování. Dvoukanálová varianta vysílá konkrétní vstupní impulsy na odpovídající analogové výstupy. Zařízení může také přenášet rozdíl mezi dvěma frekvencemi na výstup.
Uživatelé mohou IMX12-FI přizpůsobit individuálním požadavkům svých aplikací prostřednictvím IO-Link rozhraní a FDT Framework aplikace, jako např. PACTware. Zařízení mohou být provozovány aktivně nebo pasivně s 0/4… 20 mA. Turck nabízí varianty se šroubovými nebo pružinovými svorkami a také s nebo bez napájení po DIN liště.
IMX12-FI nabízí také osvědčené výhody řady IMX: Měřič frekvence lze provozovat v rozsahu napětí od 10 do 30 VDC, což umožňuje použití v solárních nebo větrných systémech. Je vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech až do SIL 2 a splňuje přísné požadavky EMC pro zpracování signálů (NE21). IMX12-FI také nabízí nejvyšší hustotu kanálů na trhu. Díky celosvětovému schválení na všech relevantních trzích umožňuje měřič frekvence uživatelům dosáhnout nejvyšší možné bezpečnosti své investice.