Varianty OSC interfaceových modulů IM(X) společnosti Turck lze nyní parametrizovat v terénu pomocí otočných kódovacích přepínačů.
OSC interfaceové moduly pro konfiguraci na místě
15/23 – Varianty OSC interfaceových modulů IM(X) lze nyní parametrizovat v terénu pomocí otočných kódovacích přepínačů.
Společnost Turck rozšiřuje svou řadu interfaceových modulů IMX o varianty, které lze parametrizovat přímo na zařízení pomocí otočných kódovacích přepínačů. Mezní hodnoty variant OSC (konfigurace na místě) tak lze snadno nastavit v terénu pomocí šroubováku. Hlídače otáček, teplotní a analogové zesilovače jsou užitečné zejména v samostatných aplikacích, kde není k dispozici systémová infrastruktura pro přiřazení parametrů z centrálního místa. Společnost Turck nabízí jak varianty IMX12-OSC pro oblasti s nebezpečím výbuchu, tak zařízení IM12-OSC pro základní prostředí.
Modely OSC nabízejí všechny výhody modul IM12 a IMX12. Jsou v souladu se SIL2 a jsou schváleny pro stejné trhy jako standardní zařízení. Zařízení IMX12 vyžadují montážní šířku 12,5 mm v rozváděči a jsou vhodná pro použití v oblastech do zóny 2 ATEX. Signálové připojení je realizováno pomocí šroubových nebo pružinových svorek a volitelné napájení se připojuje přes konektor Powerbridge na zadní straně.
Společnost Turck zpočátku nabízí tři typy zařízení: monitor otáček IM(X)-FI, zesilovač pro měření teploty IM(X)-TI a analogový zesilovač IM(X)-AI - každý s jedním kanálem.
Další informace
Select Country
Turck worldwide