Moduly IMX12-TI vzhledem k hustotě signálů nastavují nové milníky a jsou jedním z nejpřesnějších zařízení na trhu
Měřicí teplotní převodníky s vysokou hustotou signálů
23/16 – Univerzální měřicí teplotní převodníky pro použití v obvodech SIL 2 a v zóně 2
Společnost Turck přidala do řady interface modulů IMX měřicí teplotní převodníky IMX12-TI. Moduly s šířkou pouzdra pouze 12,5 milimetrů mají na trhu nejvyšší hustotu kanálů a ušetří drahocenné místo v rozvaděči. Kromě jednokanálové varianty, která přímo signalizuje překročení limitní hodnoty teploty do řídicího systému pomocí přídavného přepínacího reléového kontaktu, nabízí společnost Turck také varianty dvoukanálové pro odporové teploměry nebo termočlánky s 2 nebo 3vodičovým zapojením nebo 4vodičové odporové teploměry.
S pracovním rozsahem teplot až 70 °C a napájením 10 až 30 VDC mají IMX12-TI obzvlášť univerzální použití i v aplikacích s bateriovým nebo nouzovým napájením. Lze připojit veškeré standardní termočlánky nebo odporové senzory. Stejně jako všechny ostatní moduly řady IMX12, mají i měřicí teplotní převodníky certifikáty pro příslušné trhy. Moduly splňují požadavky normy SIL 2 a jsou vhodné pro přímé použití v zóně 2.
Volitelný systém napájení po liště usnadňuje montáž a rozvod napájení do dalších modulů v řadě. Pro aplikace vyžadující vysokou spolehlivost lze navrhnout redundanci a skupinové chybové hlášení.
Společnost Turck přidala do řady interface modulů IMX měřicí teplotní převodníky IMX12-TI. Moduly s šířkou pouzdra pouze 12,5 milimetrů mají na trhu nejvyšší hustotu kanálů a ušetří drahocenné místo v rozvaděči. Kromě jednokanálové varianty, která přímo signalizuje překročení limitní hodnoty teploty do řídicího systému pomocí přídavného přepínacího reléového kontaktu, nabízí společnost Turck také varianty dvoukanálové pro odporové teploměry nebo termočlánky s 2 nebo 3vodičovým zapojením nebo 4vodičové odporové teploměry.
S pracovním rozsahem teplot až 70 °C a napájením 10 až 30 VDC mají IMX12-TI obzvlášť univerzální použití i v aplikacích s bateriovým nebo nouzovým napájením. Lze připojit veškeré standardní termočlánky nebo odporové senzory. Stejně jako všechny ostatní moduly řady IMX12, mají i měřicí teplotní převodníky certifikáty pro příslušné trhy. Moduly splňují požadavky normy SIL 2 a jsou vhodné pro přímé použití v zóně 2.
Volitelný systém napájení po liště usnadňuje montáž a rozvod napájení do dalších modulů v řadě. Pro aplikace vyžadující vysokou spolehlivost lze navrhnout redundanci a skupinové chybové hlášení.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide