![](/static/img/Turck1220_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1220_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Společnost Turck rozšiřuje své portfolio HMI o nové modely pro potravinářské a nápojové aplikace a modely s velmi jasným displejem
HMI/PLC pro potravinářský průmysl a venkovní oblasti
Turck nyní nabízí speciální verze svých HMI/PLC zařízení pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a pro použití v jasném okolním světle
Řada zařízení TX700FB HMI / PLC je navržena pro aplikace v potravinářském průmyslu (FB Food&Beverage). Nová verze TX700HB (High Brightness) nabízí lepší čitelnost v aplikacích s přímým dopadem slunečního záření. Stejně jako zařízení řady TX100, TX200, TX500 a TX700 lze obě varianty použít nejen pro vizualizaci. Lze je použít také s Turck TX VisuPro bez CODESYS jako IIoT brány nebo edge kontroléry.
Zákaznické výhody
- Snížení nákladů - je možné vynechat samostatnou cloudovou bránu nebo edge kontrolér
- Rychlé intuitivní ovládání díky ovládání gesty
- Snížená složitost správy zásob, protože je mapována řada protokolů a funkcí Master / Slave
IIoT-Multitool: komunikace prostřednictvím osmi protokolů paralelně
Kromě klasických HMI protokolů, jako jsou protokoly od společností Siemens, Beckhoff nebo Rockwell, podporuje TX VisuPro také MQTT nebo OPC-UA jako server a klient. Zařízení mohou komunikovat až osmi protokoly paralelně. Tato funkce komunikační brány tak umožňuje výměnu dat mezi různými řídicími systémy nebo koncovými zařízeními.
Stupeň krytí IP69K z přední strany pro vysokotlaké čištění
Zařízení řady FB byla vyvinuta v souladu s hygienickými požadavky (DIN EN1672-2, EHEDG / FDA 21 CFR 177.2006) a jsou dodávána s čelem z nerezové oceli s polyesterovým povlakem. Přední strana zařízení byla navržena se stupněm krytí IP69K, takže zařízení jsou vodotěsná při vysokém tlaku až do 80 °C. Výrobky FB jsou také odolné vůči kyselinám a chemikáliím.
Minimální odrazy pro venkovní aplikace
Zařízení HB s mimořádně jasným displejem až 800 Cd/m² jsou zvláště vhodná pro venkovní aplikace. Displeje jsou vyráběny kapalinovým lepením (LOCA) - procesem lepení obrazovky, který zlepšuje kontrast obrazovky a zvyšuje jas díky sníženému odrazu a lomu. Zařízení HB s celokovovým pouzdrem jsou odolná proti mechanickým vlivům.
Možnosti použití
- Potravinářsý a nápojový průmysl
- Obalový průmysl
- Dodávka energie a vody
- Farmacie
- Jiná odvětví s vysokými hygienickými požadavky (TX700FB) nebo venkovní aplikace (TX700HB)
Klíčové funkce
- Funkce komunikační brány pro výměnu dat s PLC a koncovými zařízeními prostřednictvím osmi různých protokolů
- Hygienický design (DIN EN1672-2, EHEDG / FDA 21 CFR 177.2006)
- Stupeň krytí IP69K (zepředu TX700FB)
- Jas displeje 800 Cd/m² pro přímé sluneční světlo
- Snížené odrazy díky povrchové úpravě lepením kapalinou (TX700HB)
Související obsah
![](/static/img/Turck1320_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Člen rodiny: TXF700
Nová řada HMI společnosti Turck umožňuje bezskříňové provozní a instalační koncepty při provozních teplotách mezi -20 a +55 ° C
![](/static/img/03733048_Application_DA_Monitoring-Packaging-Line-1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aplikace: Decentralizovaná RFID kontrola balení
Sledovací RFID systém odstraňuje chyby v procesu balení
![](/static/img/Rob_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Úspěšná aplikace: Monitorování chladicí kapaliny pomocí HMI TX513
Zařízení na zpracování maziva s centrálním chlazením obsluhuje čtyři frézky dodavatele automobilových dílů Ovalo - ovládané a vizualizované programovatelným HMI/PLC Codesys TX513 od společnosti Turck
![](/static/img/Flyer_HMI_PLC_TX_Operator_Panels_440x247.jpg)
Leták: Přehled operátorských panelů HMI/PLC TX
Čtyři produktové řady řady operátorských panelů Turck TX poskytují řešení šitá na míru pro řízení (Programmable Logic Controller PLC) a provoz (Human Machine Interface HMI) jednoduchých a středně složitých strojů a systémů.
Produktová data
![](/static/img/Turck1220_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Detailní informace o TX700FB a TX700HB
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD soubory a mnohem více
Select Country
Turck worldwide