Kombinovaná technologie MEMS a gyroskopu v inklinometrech společnosti Turck zajišťuje spolehlivé výsledky měření
Vysoce dynamické inklinometry
08/21 – Inklinometry společnosti Turck s IO-Link slučují signály MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace a umožňují rychlé a spolehlivé měření i při mechanickém rušení
Ve své nové generaci inklinometrů společnost Turck slučuje technologii akcelerometru (MEMS) a gyroskopu, takže rázy a vibrace lze maskovat mnohem efektivněji než u konvenčních signálních filtrů. Jedno a dvouosé sklonoměry B1NF a B2NF umožňují dříve neznámý stupeň dynamického měření, který dokonce umožňuje použití ve vysokorychlostních řídicích obvodech na pohyblivých nebo vibračních strojích.
Vysoce robustní senzory IP68 / 69K vysílají svůj signál přes IO-Link COM3, nejnovější a nejrychlejší verzi digitálního rozhraní. IO-Link také umožňuje snadné přizpůsobení zařízení požadavkům aplikace, například s ohledem na nastavení nuly. Pro aplikace monitorování stavu lze poskytnout také další informace, například provozní hodiny senzoru nebo jeho okolní teplotu.
Patentovaná „funkce vodováhy“ zjednodušuje instalaci zařízení. Blikání LED se zde používá k indikaci horizontální polohy senzoru. Tím je zajištěna bezchybná a spolehlivá instalace senzoru bez jakéhokoli příslušenství, než bude plně nastaven v masteru IO-Link. Použití průsvitného plastu pro LED diody eliminuje potenciální slabá místa v krytu vyplývající z LED čoček.
Zařízení lze také použít pro polohovací a vyvažovací aplikace nebo pro monitorování ramen v textilním, tiskařském a obalovém průmyslu. Turck zpočátku nabízí na trhu čtyři varianty: pro dynamické aplikace s jednoosými a dvouosými sklonoměry B2NF a B1N a B2N pro statické aplikace.
Další informace
Select Country
Turck worldwide