Fúze technologie MEMS a gyroskopu v inklinometrech společnosti Turck zajišťují spolehlivé výsledky měření

Vysoce dynamické inklinometry pro vysokorychlostní řídicí obvody

Inklinometry společnosti Turck s IO-Link slučují signály MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace

Ve své nové generaci sklonoměrů sloučila společnost Turck technologii akcelerometru (MEMS) a gyroskopu, takže rázy a vibrace lze maskovat mnohem efektivněji než u konvenčních signálních filtrů. Jedno a dvouosé sklonoměry B1NF a B2NF tak umožňují dříve neznámý stupeň dynamického měření, který dokonce umožňuje použití ve vysokorychlostních řídicích obvodech na pohyblivých nebo vibračních strojích. .

Zákaznické výhody

  • Jednoduchá montáž díky funkci vodováhy
  • Větší spolehlivost díky odolnosti vůči rázům až 200 g a stupni krytí IP69K
  • Vyšší produktivita, protože dynamický signál umožňuje vyšší rychlost cyklu
  • Cenové výhody, protože není třeba používat stíněné kabely

IO-Link poskytuje rychlý výstupní signál a další informace

Vysoce robustní senzory IP68/69K vysílají svůj signál přes IO-Link COM3, nejnovější a nejrychlejší verzi digitálního rozhraní. IO-Link také umožňuje snadné přizpůsobení zařízení požadavkům aplikace, například s ohledem na nastavení nuly. Pro aplikace monitorování stavu lze poskytnout také další informace, například provozní hodiny senzoru nebo jeho okolní teplotu.

LED vodováha zjednodušuje uvedení do provozu

Patentovaná „funkce vodováhy“ zjednodušuje instalaci zařízení. Blikání LED se používá k indikaci horizontální polohy senzoru. Tím je zajištěna bezchybná a spolehlivá instalace senzoru bez jakéhokoli příslušenství, než bude plně nastaven v masteru IO-Link. Použití průsvitného plastu pro LED diody eliminuje potenciální slabá místa v krytu vyplývající z LED čoček.

Zařízení lze také použít pro polohování a vyvažování nebo pro monitorování ramen v textilním, tiskařském nebo obalovém průmyslu. Turck zpočátku nabízí na trhu čtyři varianty: pro dynamické aplikace jednoosou B1NF a dvouosou B2NF a B1N a B2N pro statické aplikace.


Oblasti použití

  • Automobilový průmysl
  • Výroba strojů
  • Logistika
  • Textilní a tiskařské stroje

Klíčové funkce

  • Kombinovaný signál senzoru z MEMS a gyroskopu pro vysoce dynamické měření
  • LED vodováha zjednodušuje uvedení do provozu
  • IP68/69K

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rychlý přehled: Snímač náklonu a gyroskop

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Inklinometr zrychluje zarovnání platformy

Sklonoměr s fúzní technologií zlepšuje vyrovnání platformy u vyfukovacích strojů


Člen rodiny: Dynamický inklinometr s CANopen

Další informace o inklinometrech Turck QR20 s rozhraním CANopen pro mobilní zařízení


Člen rodiny: Snímače náklonu s analogovým výstupem

Další informace o snímačích náklonu společnosti Turck s fúzovaným signálem MEMS/gyroskopu s konvenčním analogovým výstupem


Člen rodiny: inklinometr se spínacím výstupem

Další informace o inklinometrech Turck s kombinovaným signálem MEMS a gyroskopem a spínacím výstupem pro pohyblivé aplikace


Člen rodiny: inklinometry B1NF a B2NF s rozhraním IO-Link

Další informace o jednoosých a dvouosých inklinometrech B1NF a B2NF pro vysokorychlostní řídicí obvody


ÚDAJE O PRODUKTU

Podrobnosti o B2NF

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD soubory a mnohem více


Select Country

Turck worldwide

to top