Nyní také s CANopen: Inklinometry Turck s hybridním principem měření pro maximální přesnost v dynamických aplikacích

Dynamické inklinometry s CANopen

MEMS/gyroskopické senzory Turck jsou nyní k dispozici také s rozhraním CANopen pro mobilní zařízení

Společnost Turck nyní nabízí své inklinometry QR20 také s rozhraním CANopen, čímž rozšiřuje stávající řadu o IO-Link, spínací a analogové výstupy. Nové inklinometry s rozhraním CANopen s velkým rozsahem napájení od 8 do 36 V DC a schválením E1 jsou ideální pro použití v mobilních strojích, jako jsou kolové nakladače, sklápěče a teleskopické plošiny. Patentovaná funkce vodováhy umožňuje rychlou a snadnou instalaci.

Vaše výhody

  • Jednoduchá instalace díky funkci vodováhy
  • Vysoká dostupnost díky odolnosti proti nárazům do 200 g a krytí IP69K
  • Rychlá a přesná data ze snímačů pro přesné řízení v dynamických aplikacích

Přesnost díky spojení gyroskopu a technologii MEMS

Všechny inklinometry QR20 jsou k dispozici jako jednoosé přístroje pro statické (B1N) nebo dynamické aplikace (B1NF) a jako dvouosé snímače pro statické (B2N) nebo dynamické aplikace (B2NF). Inklinometry využívají fúzi signálu gyroskopu a měření zrychlení MEMS, díky čemuž účinněji kompenzují otřesy a vibrace než běžné senzory. To zajišťuje přesné a stabilní měření i v pohyblivém nebo vibrujícím prostředí.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Mobilní zařízení
  • Stavba strojů
  • Logistika

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Rychlé a přesné měření náklonu v dynamických aplikacích
  • Patentovaná funkce vodováhy pro snadné nastavení
  • Vysoká odolnost proti nárazům (200 g) a velký rozsah napětí (8-36 VDC)

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rychlý přehled: Snímač náklonu a gyroskop

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Inklinometr zrychluje zarovnání platformy

Sklonoměr s fúzní technologií zlepšuje vyrovnání platformy u vyfukovacích strojů


Člen rodiny: Snímače náklonu s analogovým výstupem

Další informace o snímačích náklonu společnosti Turck s fúzovaným signálem MEMS/gyroskopu s konvenčním analogovým výstupem


Člen rodiny: inklinometry B1NF a B2NF s rozhraním IO-Link

Další informace o jednoosých a dvouosých inklinometrech B1NF a B2NF pro vysokorychlostní řídicí obvody


Člen rodiny: inklinometr se spínacím výstupem

Další informace o inklinometrech Turck s kombinovaným signálem MEMS a gyroskopem a spínacím výstupem pro pohyblivé aplikace


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o jednoosém statickém inklinometru B1N360V s rozhraním CANopen

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


Všechny podrobnosti o dvoosém statickém inklinometru B2N85H s rozhraním CANopen

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


Všechny podrobnosti o jednoosém, dynamickém inklinometru B1NF360V s rozhraním CANopen

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


Všechny podrobnosti o dvouosém dynamickém inklinometru B2NF85H s CANopen

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top