Snadné uvedení do provozu díky inteligentním funkcím: Kapacitní senzory Turck generace BC/UC
Kapacitní senzory nové generace
11/25 – Kapacitní senzory Turck řady BC/UC s krytím IP67 kombinují konvenční provoz s digitální inteligencí a dalšími daty pro monitorování stavu.
S novou řadou BC/UC rozšiřuje společnost Turck své portfolio kapacitních senzorů, aby vyhověla rostoucím požadavkům na flexibilitu, nákladovou efektivitu a digitální integraci. Senzory s krytím IP67 postupně nahrazují stávající produktové řady a díky svému koncepčnímu řešení založenému na platformě přinášejí uživatelům nákladové výhody, zejména v aplikacích s velkým objemem. Digitální potenciometr s RGB LED nabízí technické výhody, protože kombinuje osvědčené nastavení spínacího bodu pomocí šroubováku s přímou vizuální zpětnou vazbou o spínacím bodu – bez mechanického opotřebení a rizika úniku u konvenčních potenciometrů.
Společnost Turck bude zpočátku nabízet senzory o průměru 18 a 30 mm v kovovém a plastovém pouzdře. Druhé z nich lze použít jak pro zapuštěnou, tak pro nezapuštěnou instalaci – a to pouze s jedním typem zařízení. Integrace IO-Link a Automation Suite (TAS) společnosti Turck umožňuje jednoduché nastavení parametrů, diagnostiku a uvedení do provozu. TAS „Teach Monitor“ umožňuje efektivní nastavení senzorů pomocí různých metod učení (např. Dynamic Teach) a parametry lze přenášet do jiných zařízení – ideální pro sériové aplikace.
Kromě konvenční detekce objektů jsou senzory vhodné jak pro detekci pevných látek, jako jsou granuláty a prášky, tak i kapalin – a to i u obtížných médií, jako je pěna nebo ulpívající látky. Mezi další vlastnosti patří rozšířené spínací vzdálenosti, laserem gravírované kryty s QR kódem a různé možnosti připojení.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

