S testovací úrovní až 100 V/m řada PT1100/2100 garantuje optimální EMC
Tlakové senzory pro mobilní zařízení
05/19 – Společnost Turck nabízí tlakové senzory PT1100/2100 pro těžařské, lesnické, zemědělské nebo stavební stroje
Za účelem poskytnutí řešení pro mobilní stroje, společnost Turck rozšiřuje své portfólio tlakových senzorů novými převodníky řady PT1100/2100. Toto odvětví zahrnuje těžební, lesnické, zemědělské a stavební stroje. Ve srovnání s konvenčními výrobci strojů, oblast mobilních strojů má náročnější požadavky zejména pokud se jedná o odolnost vůči přetlaku, vibracím a rázům i zvýšená odolnost vůči magnetickým polím. Nové tlakové senzory řady PT1100/2100 byly pro tyto požadavky optimalizovány a proto jsou robustním řešením nejčastěji využívaných typů senzorů v mobilních strojích.
Tlakové senzory PT1100/2100 jsou dostupné se stupněm krytí IP67 nebo IP69K. Kompaktní pouzdro spl%nuje požadavky na odolnost vůči vibracím a rázům dle standardu silničních vozidel ISO 16750. Kolísání teploty má také pouze minimální vliv na přesnost měření. Řada PT1100/2100, kromě konektoru M12, nabízí také specifické konektory tohoto segmentu jako jsou AMP Superseal 1.5 nebo Deutsch DT04-3P. Senzory pracují s širokým rozsahem napájecího napětí palubí sítě od 7,5 V do 33 V.
S testovací úrovní až 100 V/m řada PT1100/2100 garantuje optimální odolnost vůči magnetickým polím, čímž splňuje požadavky následujících směrnic týkajících se mobilních zařízení: ISO 13766 (stavební stroje pro zemní práce a stavebnictví), DIN EN 13309 (stavební stroje), DIN ISO 14982 (lesnictví a zemědělství), ECE R10 (automobilový průmysl), 2004/104/EG (automobilový průmysl).
Více informací:
Select Country
Turck worldwide