![](/static/img/Turck_PR_1319_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck_PR_1319_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Univerzální kombinace a rychlá instalace: Řada PTL110 zvyšuje efektivitu procesu vychystávání objednávek
Kaskádovatelné Pick-to-Light zařízení
13/19 – Společnost Turck rozšířila nabídku pick-to-light zařízení díky systému PTL110 s integrovaným alfanumerickým displejem, barevným světelným indikátorem a senzorem.
Společnost Turck rozšířila nabídku pick-to-light zařízení pro montážní a vychystávací operace díky systému PTL110 od společnosti Banner Engineering, partnera v oblasti optických senzorů. Kaskádovatelný modul s displejem, s volitelným dotykovým tlačítkem a optickým senzorem, je zvláště vhodný pro spolehlivé řízení montážních a vychystávacích stanic s mnoha body pro vybírání komponent.
PTL110 s RGB LEDkami nabízí řízení až 14 barev a mnoho předem definovaných animačních funkcí. Třímístný alfanumerický displej lze využít dle potřeby pro indikaci dílu, množství k vybrání a k poskytování montážních instrukcí. Zatímco LED displej zobrazuje schránku komponentu, který se má vybírat, je vybrání potvrzeno pomocí optického senzoru nebo manuálně dotykovým tlačítkem. Pick-to-light systém pracuje na Modbus RTU kombinaci s nadstavbovou technologií PICK-IQ, která nabízí zvláště rychlé odezvy i při mnohonásobném dotazování.
Každé zařízení PTL110 má integrované 150mm kabely s konektory M12 na obou stranách. Systémy tak mohou být zapojeny do série bez potřeby dalších kabelů.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide