Snímač magnetického pole a teploty CMMT společnosti Turck detekuje změny magnetického pole ve třech osách a vypočítává vektorový součet měření.
Snímač magnetického pole/teploty s rozhraním IO-Link
04/24 – Senzor pro sledování stavu CMMT společnosti Turck detekuje změny magnetického pole ve třech osách a otevírá tak nové oblasti použití.
Tříosý senzor magnetického pole/teploty CMMT s rozhraním IO-Link je třetím typem senzoru, který společnost Turck vyvinula speciálně pro snadno použitelné a dodatečně instalovatelné aplikace monitorování stavu. Doplňuje stávající řadu sestávající ze snímače vibrací/teploty CMVT a snímače CMTH pro měření vlhkosti a teploty. Kombinované měření magnetického pole a teploty pomocí CMMT umožňuje jednoduchou detekci závad na motorech nebo v procesech s magnetickými součástmi. Nový senzor také otevírá možnosti aplikací, které dříve nebyly možné, jako je bezkontaktní detekce otáčení a pohybu kovových předmětů bez vizuálního kontaktu.
Díky vysoké citlivosti pět mikrotesla senzor detekuje také zemské magnetické pole, které však může v případě potřeby nastavením parametrů skrýt. Přístroj vysílá naměřené hodnoty jednotlivě nebo jako vektorový součet prostřednictvím rozhraní IO-Link. Uživatelé mohou také přiřadit dva nezávislé spínací výstupy. CMMT podporuje profil Smart Sensor 4.1.4.
Při uvádění CMMT do provozu je uživatelům k dispozici aplikace Turck Automation Suite (TAS) Magnetic Field Monitor. Tato aplikace vizualizuje data snímače v přímém přenosu ve webovém prohlížeči a lze ji používat prostřednictvím libovolné řídicí jednotky Turck IO-Link bez dalšího softwaru. Funkce zařízení se nastavují také prostřednictvím TAS nebo jiných interpretů IODD. Kromě procesních hodnot lze přes digitální rozhraní vyvést i další informace, jako jsou provozní hodiny a spínací cykly.
Další informace
Select Country
Turck worldwide