Kompaktní bezpečnostní senzory: indukční OSSD senzory lze zapustit
Indukční senzory s OSSD výstupy
08/20 Indukční senzory Turck umožňují sledování polohy v bezpečnostních aplikacích bez opotřebení
Indukční bezpečnostní senzory se dvěma OSSD výstupy (Output Switching Signal Device) doplňují portfolio bezpečnostních technologií společnosti Turck. Bezdotykové senzory umožňují uživatelům využívat výhody bezkontaktního, a tedy bez opotřebení, sledování polohy v bezpečnostních aplikacích - ať už na lisech, jeřábech, výstavních strojích nebo krytech strojů.
Senzory používají své OSSD výstupy k odesílání spínacích signálů do bezpečnostních systémů. Slouží k detekci zkratů, přetížení nebo chabného zapojení a současně k testování vypínacích schopností. Díky SIL 2 (IEC 61508) a PL d (EN ISO 13849) splňují zařízení náročné požadavky z hlediska funkční bezpečnosti.
Nová produktová řada Turck zahrnuje zapuštěná zařízení v závitových pouzdrech M12, M18 a M30, každé s velkou zajištěnou spínací vzdáleností, robustním kovovým pouzdrem a širokým teplotním rozsahem od -25 do 70 ° C. Díky své necitlivosti na prach a vlhkost snižují indukční senzory přiblížení riziko selhání zařízení - a jsou tedy ideální pro uživatele, kteří chtějí implementovat nákladově efektivní snímání kovoého dílu místo speciálně namontovaného aktuátoru.
Další informace
Select Country
Turck worldwide