Ultrazvukové senzory společnosti Turck v provedení “Standard” nyní mají také analogový výstup
Ultrazvukové senzory s analogovým a spínacím výstupem
06/17 – Ultrazvukové senzory RU společnosti Turck řady “Standard” snižují počet variant dle přání zákazníka
Kromě ultrazvukových senzorů RU řady “High-End”, je nyní analogový výstup dostupný také u řady “Standard”. Vedle analogového výstupu mají nové senzory také speciální spínací výstup se spínacím rozsahem následujícím nastavené limity měřicího rozsahu analogového výstupu. Zákazící, kteří pouze zřídka vyžadují jeden ultrazvukový senzor se spínacím výstupem tak efektivně sníží počet variant skladových zásob.
Senzor je továrně nastaven na výstupní signál 0...10 V nebo 4...20 mA v celém měřicím rozsahu. Měřicí rozsah lze nastavit individuálně pomocí teach adaptéru nebo kontroléru. To také umožňuje nastavit spínací bod individálně, pokud je potřeba. Dříve byla řada "Standard" dostupná pouze se dvěmi spínacími výstupy.
Společnost Turck nabízí celkem 12 variant senzorů: pouzdro M18 s rozsahem 40 nebo 130 cm s úhlovou nebo přímou snímací hlavou i provedení M30 s rozsahem 300 nebo 600 cm. Všechny varianty jsou dostupné s napěťovým nebo proudovým výstupem.
Kromě ultrazvukových senzorů RU řady “High-End”, je nyní analogový výstup dostupný také u řady “Standard”. Vedle analogového výstupu mají nové senzory také speciální spínací výstup se spínacím rozsahem následujícím nastavené limity měřicího rozsahu analogového výstupu. Zákazící, kteří pouze zřídka vyžadují jeden ultrazvukový senzor se spínacím výstupem tak efektivně sníží počet variant skladových zásob.
Senzor je továrně nastaven na výstupní signál 0...10 V nebo 4...20 mA v celém měřicím rozsahu. Měřicí rozsah lze nastavit individuálně pomocí teach adaptéru nebo kontroléru. To také umožňuje nastavit spínací bod individálně, pokud je potřeba. Dříve byla řada "Standard" dostupná pouze se dvěmi spínacími výstupy.
Společnost Turck nabízí celkem 12 variant senzorů: pouzdro M18 s rozsahem 40 nebo 130 cm s úhlovou nebo přímou snímací hlavou i provedení M30 s rozsahem 300 nebo 600 cm. Všechny varianty jsou dostupné s napěťovým nebo proudovým výstupem.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide