Snímač vibrací CMVT-M8T společnosti Turck, který lze snadno dodatečně namontovat, detekuje nápadné vibrace a zabraňuje tak poruchám, ať už se jedná o motor, pohon nebo dopravní techniku.
Senzor vibrací monitoruje pohony
06/25 – Jednoosý senzor CMVT-M8T společnosti Turck pro monitorování stavu umožňuje efektivní monitorování vibrací - snadná instalace a dodatečná montáž
Přístroj CMVT-M8T společnosti Turck v kompaktním pouzdře z nerezové oceli využívá měření vibrací ke sledování stavu motorů a pohonů. Díky měření v jedné ose, snadné instalaci do servisního otvoru pomocí závitu M8 včetně montážního adaptéru až do M30 a třem volitelným výstupním signálům zajišťuje senzor přesné monitorování vibrací s minimálními nároky na instalaci.
Snímač CMVT-M8T detekuje vibrace podél jedné osy, a je proto vhodný pro typické aplikace u pohonů, čerpadel nebo ventilátorů, kde je hlavní směr vibrací kolmý na osu otáčení. Díky rozhraní IO-Link, spínacím PNP a analogovým výstupům 4...20 mA lze tento snímač pro monitorování stavu použít univerzálně, a tím účinně snížit náklady na skladové zásoby. Přesnost měření je ±0,5 % při frekvenci 159,2 Hz. Snímač poskytuje kromě efektivních hodnot (RMS) také špičkové hodnoty zrychlení.
Zařízení lze uvést do provozu i bez připojení k řídicí jednotce pomocí aplikace Vibration Monitor v Turck Automation Suite (TAS) nebo prostřednictvím IO-Link masteru s webovým serverem. V kombinaci s výstražným světlem lze snadno nastavit autonomní systémy monitorování stavu bez řídicí jednotky, což je užitečné zejména ve stávajících systémech. Snímač splňuje normu ISO 10816-3 pro zadávání kritických hodnot vibrací.
Nový jednoosý snímač je čtvrtým typem snímače vyvinutým společností Turck speciálně pro snadno použitelné a dodatečně instalovatelné aplikace monitorování stavu. Rozšiřuje stávající řadu sestávající z tříosého snímače vibrací/teploty CMVT-QR20, snímače magnetického pole/teploty CMMT a snímače CMTH pro měření vlhkosti a teploty.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

