Senzor QM26 odolá vysokotlakému čištění využívanému v potravinářském průmyslu.
Optické senzory pro potravinářský průmysl
12/13 – Společnost Turck prezentuje optické senzory s krytím IP69K pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Mülheim, 28. října 2013 – Společnost Turck nabízí nové optické senzory QM26 a QMH26 zvláště vhodné pro požadavky potravinářského a farmaceutického průmyslu. Senzory dodává společnost Banner Engineering – partner společnosti Turck v oblasti optických senzorů. Díky nerezovému pouzdru se stupněm krytí IP69K jsou senzory odolné vůči chemickým prostředkům a vysokotlakému čištění. Obě varianty jsou vyrobeny z materiálů v souladu s FDA. Kromě toho, senzor QMH26 přichází v hygienickém provedení. Tak může být použit kdekoliv, kde senzor přichází do styku s potravinami. Hladký povrch nemá žádné mezery, které by stěžovali čištění nebo dezinfekci.
Senzory jsou odolné stálým teplotám okolí od -30 do +60 °C a čistícím teplotám až 80 °C. Společnost Turck nabízí oba senzory v různých provozních režimech: reflexní senzory se snímacím rozsahem 260 nebo 300 cm a senzory se zacloněným pozadím s maximálním snímacím rozsahem 20 nebo 40 cm. Varianta jednocestné závory s vysílačem a přijímačem je dostupná u QM26.
Select Country
Turck worldwide