![](/static/img/Turck1916_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1916_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Senzory společnosti Turck řady PS nyní měří tlaky také v zónách 2 a 22
Senzory tlaku do Ex prostředí
19/16 – Turck do přidal portfólia tlakových senzorů varianty do Ex prostředí a analogové napěťové i proudové výstupy sjednotil do jednoho pouzdra
Společnost Turck dále rozvinula řadu tlakových senzorů PS a v budoucnu bude nabízet pouze jeden univerzální typ s analogovým výstupem, který může být napěťový nebo proudový. Do portfólia tlakových senzorů jsou nově přidány také senzory s Atex certifikátem. 3GD modely lze použít přímo v zónách 2 a 22.
Aktualizován byl také software senzorů. Nová verze firmware nyní zahrnuje i menu VDMA. Rozšířené menu nyní umožňuje volbu VDMA nebo standardního menu společnosti Turck. Uživatelé si tak mohou zvolit strukturu menu, která jim vyhovuje. Pro zabránění provozním chybám a nechtěné manipulaci se senzorem, byla přidána možnost nastavení hesla pro uzamčení senzorů.
Senzory tlaku řady PS jsou dostupné pro absolutní tlaky 0…1, 0…3, 0…10 a 0…16 barů. Varianty s tlaky v rozsahu -250 …+250 mbar jsou dostupné pro relativní měření. Všechny senzory řady PS mají IO-Link rozhraní.
Společnost Turck dále rozvinula řadu tlakových senzorů PS a v budoucnu bude nabízet pouze jeden univerzální typ s analogovým výstupem, který může být napěťový nebo proudový. Do portfólia tlakových senzorů jsou nově přidány také senzory s Atex certifikátem. 3GD modely lze použít přímo v zónách 2 a 22.
Aktualizován byl také software senzorů. Nová verze firmware nyní zahrnuje i menu VDMA. Rozšířené menu nyní umožňuje volbu VDMA nebo standardního menu společnosti Turck. Uživatelé si tak mohou zvolit strukturu menu, která jim vyhovuje. Pro zabránění provozním chybám a nechtěné manipulaci se senzorem, byla přidána možnost nastavení hesla pro uzamčení senzorů.
Senzory tlaku řady PS jsou dostupné pro absolutní tlaky 0…1, 0…3, 0…10 a 0…16 barů. Varianty s tlaky v rozsahu -250 …+250 mbar jsou dostupné pro relativní měření. Všechny senzory řady PS mají IO-Link rozhraní.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide