Plug&Check: Snímač vlhkosti/teploty CMTH společnosti Turck umožňuje efektivní sledování stavu ve výrobě a ve skladu.
Senzor pro monitorování stavu s IO-Link
06/22 – CMTH nepřetržitě zaznamenává vlhkost a teplotu ve výrobních a skladovacích prostorech a předává hodnoty prostřednictvím IO-Link nebo jako spínací signál
Kombinovaný senzor vlhkosti a teploty CMTH společnosti Turck je nyní k dispozici v kompaktní variantě s vylepšenou integrací IIoT pro inteligentní aplikace monitorování stavu. Díky délce pouhých 57 mm a rozsahu pracovních teplot od -40 do +100 °C lze senzor s krytím IP67 v pouzdře M12 použít i v náročných prostředích. Dodávané rozhraní navíc podporuje snadnou integraci: Standardní profil IO-Link Smart Sensor Profile (verze 4.1.2.) s 64 bity na dvou kanálech zjednodušuje konfiguraci síťových systémů bez ohledu na dodavatele. Snímač CMTH je vhodný zejména pro monitorování klimatických podmínek ve výrobních a skladových budovách pro všechna odvětví, která manipulují se zbožím citlivým na vlhkost a teplotu.
V režimu jednoduchého vstupu/výstupu (SIO) senzor vysílá jeden spínací signál pro teplotu a jeden pro vlhkost. Tento režim je obzvláště vhodný pro dodatečnou instalaci klimatických dat ve stávajících aplikacích, kde jsou digitální rozhraní jako IO-Link k dispozici jen zřídka. Režim IO-Link přináší výhody v moderních provozech nebo strojích, protože inteligentní senzor CMTH dokáže nejen průběžně vysílat procesní hodnoty, ale například také vypočítat místní rosný bod. Uživatelé vyžadující dlouhodobé analýzy ocení předkonfigurovanou funkci histogramu.
Digitální rozhraní také zjednodušuje uvedení senzoru do provozu. Turck IO-Link master může uvést zařízení do provozu prostřednictvím integrovaného webového prohlížeče masteru, aniž by byl potřeba jakýkoli další software.
Další informace
Select Country
Turck worldwide