Plug&Check: Snímač vlhkosti/teploty CMTH společnosti Turck umožňuje efektivní sledování stavu ve výrobě a ve skladu.

Senzor pro monitorování stavu s IO-Link

CMHT nepřetržitě zaznamenává vlhkost a teplotu ve výrobních a skladovacích prostorech a vykazuje hodnoty prostřednictvím IO-Link nebo jako spínací signál.

Kombinovaný senzor vlhkosti a teploty CMTH společnosti Turck je nyní k dispozici v kompaktní variantě s vylepšenou integrací IIoT pro inteligentní aplikace monitorování stavu. Díky délce pouhých 57 mm a rozsahu pracovních teplot od -40 do +100 °C lze senzor s krytím IP67 v pouzdře M12 použít i v náročných prostředích. Dodávané rozhraní navíc podporuje snadnou integraci: Standardní profil IO-Link Smart Sensor Profile (verze 4.1.2.) s 64 bity na dvou kanálech zjednodušuje konfiguraci síťových systémů bez ohledu na dodavatele.

Zákaznické výhody

  • Flexibilní výstupní signály zjednodušují monitorování stavu ve starých i nových zařízeních
  • Zjednodušená integrace díky inteligentnímu profilu senzoru a internímu výpočtu rosného bodu
  • Histogram IO-Link zjednodušuje dlouhodobé monitorování

CMTH je vhodný zejména pro monitorování klimatických podmínek ve výrobních a skladovacích budovách ve všech odvětvích, kde se manipuluje se zbožím citlivým na vlhkost a teplotu.

Chytré doplňkové funkce přes IO-Link

V režimu jednoduchého vstupu/výstupu (SIO) senzor vysílá jeden spínací signál pro teplotu a jeden pro vlhkost. Tento režim je vhodný zejména pro dodatečné sledování klimatických dat ve stávajících aplikacích, kde jsou digitální rozhraní jako IO-Link k dispozici jen zřídka. Režim IO-Link přináší výhody v moderních provozech nebo strojích, protože inteligentní senzor CMTH dokáže nejen průběžně vysílat procesní hodnoty, ale může například také vypočítat místní rosný bod. Uživatelé vyžadující dlouhodobé analýzy ocení předkonfigurovanou funkci histogramu. 

Digitální rozhraní také zjednodušuje uvedení senzoru do provozu. Turck IO-Link master může uvést zařízení do provozu prostřednictvím integrovaného webového prohlížeče masteru, aniž by byl potřeba jakýkoli další software.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Intralogistika a manipulace s materiálem
  • Potravinářský a farmaceutický průmysl
  • Automobilový průmysl

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Měření teploty a vlhkosti vzduchu a výpočet rosného bodu v jednom přístroji
  • Profil Smart Sensor 4.1.2
  • Rozsah pracovních teplot od -40 do +100 °C
  • Výstup IO-Link nebo dva spínací výstupy (režim SIO)

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rychlý přehled: Monitorování stavu rozvaděčů

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Aplikace: Senzor monitorující stav automatizuje ovládání klimatizace

Monitorování teploty a vlhkosti v mobilních kuřecích boxech


Úspěšná aplikace: Monitorování klimatu při skladování pájecí pasty

Společnost Turck Beierfeld sleduje klimatické podmínky ve skladu pájecí pasty pomocí systému vlastní firmy - pomocí senzorů pro sledování stavu CMTH.


Člen rodiny: Senzor magnetického pole/teploty s IO-Linkem

Snímač CMMT společnosti Turck pro sledování stavu detekuje změny magnetického pole ve třech osách a otevírá tak nové oblasti použití. Zjistěte více!


Člen rodiny: Senzor vibrací/teploty s IO-Linkem

CMVT jet snímač vibrací společnosti Turck s integrovaným měřením teploty pro aplikace monitorování stavu. Zjistěte více!


Stručný přehled: Monitorování stavu v nových závodech

Prediktivní strategie pro váš nový závod


Stručný přehled: Monitorování stavu ve stávajících systémech

Přizpůsobené řešení monitorování stavu pomocí přesných senzorů a zabezpečených bezdrátových sítí.


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí přesně znát podrobnosti

Základní technické informace pro monitorování stavu


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o senzoru pro sledování stavu CMTH s rozhraním IO-Link

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


Select Country

Turck worldwide

to top