Nyní jako standardní funkce: Server OPC UA usnadňuje komunikaci průmyslového hardware s IT systémy.
RFID rozhraní se serverem OPC UA v krytí IP67
10/18 – Turck modul TBEN-L RFID s integrovaným serverem OPC UA usnadňuje připojení výrobní automatizace do IT světa.
Společnost Turck na veletrhu Hannover Messe prezentuje RFID rozhraní se serverem OPC UA v krytí IP67. Komunikační standard OPC UA, který není závislý na použité platformě, umožňuje modulu TBEN-L OPC UA snadnou integraci RFID technologie jak do systémů ERP, MES nebo cloud služeb tak i do kontrolérů. Autorizační a integrované bezpečnostní protokoly chrání komunikaci před neoprávněným přístupem a manipulací.
Modul TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA splňuje specifikace pro zařízení s Auto-ID. Tento standard zákazníkovi umožňuje výměnu zařízení mezi systémy s automatickou identifikací (Auto-ID) různých výrobců. Standard specifikace pro použití RFID a čteček kódů ušetří zákazníkovi provádět specifické programování a usnadňuje integraci do vyšších řídicích systémů, tím často vylučuje nutný zásah systémového integrátora.
Tak jako další TBEN-L RFID moduly přichází robustní OPC UA RFID modul s vysokým stupněm krytí (IP65/67/69K) i čtyřmi RFID kanály pro připojení HF a/nebo UHF čtecích/zapisovacích hlav. Dalších osm univerzálních kanálů lze použít jako vstupy nebo výstupy. Tím se usnadní připojení sensorů, pro spouštěcí signály nebo akčních členů jako jsou světelné indikátory zobrazující procesní stavy.
Společnost Turck na veletrhu Hannover Messe prezentuje RFID rozhraní se serverem OPC UA v krytí IP67. Komunikační standard OPC UA, který není závislý na použité platformě, umožňuje modulu TBEN-L OPC UA snadnou integraci RFID technologie jak do systémů ERP, MES nebo cloud služeb tak i do kontrolérů. Autorizační a integrované bezpečnostní protokoly chrání komunikaci před neoprávněným přístupem a manipulací.
Modul TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA splňuje specifikace pro zařízení s Auto-ID. Tento standard zákazníkovi umožňuje výměnu zařízení mezi systémy s automatickou identifikací (Auto-ID) různých výrobců. Standard specifikace pro použití RFID a čteček kódů ušetří zákazníkovi provádět specifické programování a usnadňuje integraci do vyšších řídicích systémů, tím často vylučuje nutný zásah systémového integrátora.
Tak jako další TBEN-L RFID moduly přichází robustní OPC UA RFID modul s vysokým stupněm krytí (IP65/67/69K) i čtyřmi RFID kanály pro připojení HF a/nebo UHF čtecích/zapisovacích hlav. Dalších osm univerzálních kanálů lze použít jako vstupy nebo výstupy. Tím se usnadní připojení sensorů, pro spouštěcí signály nebo akčních členů jako jsou světelné indikátory zobrazující procesní stavy.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide