Kompaktní, robustní a jednoduché: Nové RFID a I/O moduly TBEN-S a TBEN-L se stupněm krytí IP67 snižují požadované úsilí na řešení průmyslové identifikace
Kompaktní RFID/Ethernet moduly v IP67
26/16 – Nové I/O moduly společnosti Turck TBEN-S a TBEN-L-RFID usnadňují integraci čtecích/zapisovacích HF nebo UHF RFID hlav
Společnost Turck na veletrhu SPS IPC Drives prezentuje nové kompaktní moduly, TBEN-L-RFID a TBEN-S-RFID, s rozhraním Ethernet/RFID a stupněm krytí IP67. Multiprotokolové moduly přenáší do řídicího systému data z čtecích/zapisovacích RFID hlav v frekvenčním pásmu HF a UHF pomocí protokolu Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Díky jejich vysokému stupni krytí a možnosti současně připojit aktory, senzory a čtecí/zapisovací RFID hlavy jsou tyto moduly ideální pro modernizaci RFID aplikací. Rozvaděče nejsou potřeba a tím je zaručeno minimální úsilí na zapojení kabelů.
Vysoce kompaktní RFID moduly v provedení TBEN-S usnadňují integraci do PLC přenášením mapovaných RFID dat do řídicího systému přes běžné vstupy/výstupy. Zapojení funkčních bloků se stává nepotřebným. Kromě dvou RFID portů nabízí TBEN-S také čtyři univerzální vstupy/výstupy pro senzory nebo akční členy. Moduly TBEN-S-RFID nabízejí dostatečný výkon i přes kompaktní provedení s šířkou pouze 32 mm. Detekce asi 100 UHF tagů je tak rychlá a jednoduchá jako čtení a zapisování 8kilobajtových HF tagů. Připojení napájení a Ethernet komunikace je pomocí konektorů M8.
Programovatelná varianta TBEN-L v Codesysu je o trochu větší, ale také poskytuje řídicí funkce. Tím může filtrovat a předzpracovávat RFID data a dokonce je přímo propojit s řídicí operací připojené periferie. Uživatel modul TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS snadno nastaví na jeden z ethernetových protokolů (Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP) v prostředí Codesys. V modulu TBEN-L běží procesor na 800 MHz, který má přístup k 128 MB DDR3-RAM. Uživatelská paměť modulu je 256 MB. TBEN-L moduly jsou do ethernetové sítě připojeny pomocí konektorů M12 a napájení je konektorem 7/8”.
Společnost Turck na veletrhu SPS IPC Drives prezentuje nové kompaktní moduly, TBEN-L-RFID a TBEN-S-RFID, s rozhraním Ethernet/RFID a stupněm krytí IP67. Multiprotokolové moduly přenáší do řídicího systému data z čtecích/zapisovacích RFID hlav v frekvenčním pásmu HF a UHF pomocí protokolu Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Díky jejich vysokému stupni krytí a možnosti současně připojit aktory, senzory a čtecí/zapisovací RFID hlavy jsou tyto moduly ideální pro modernizaci RFID aplikací. Rozvaděče nejsou potřeba a tím je zaručeno minimální úsilí na zapojení kabelů.
Vysoce kompaktní RFID moduly v provedení TBEN-S usnadňují integraci do PLC přenášením mapovaných RFID dat do řídicího systému přes běžné vstupy/výstupy. Zapojení funkčních bloků se stává nepotřebným. Kromě dvou RFID portů nabízí TBEN-S také čtyři univerzální vstupy/výstupy pro senzory nebo akční členy. Moduly TBEN-S-RFID nabízejí dostatečný výkon i přes kompaktní provedení s šířkou pouze 32 mm. Detekce asi 100 UHF tagů je tak rychlá a jednoduchá jako čtení a zapisování 8kilobajtových HF tagů. Připojení napájení a Ethernet komunikace je pomocí konektorů M8.
Programovatelná varianta TBEN-L v Codesysu je o trochu větší, ale také poskytuje řídicí funkce. Tím může filtrovat a předzpracovávat RFID data a dokonce je přímo propojit s řídicí operací připojené periferie. Uživatel modul TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS snadno nastaví na jeden z ethernetových protokolů (Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP) v prostředí Codesys. V modulu TBEN-L běží procesor na 800 MHz, který má přístup k 128 MB DDR3-RAM. Uživatelská paměť modulu je 256 MB. TBEN-L moduly jsou do ethernetové sítě připojeny pomocí konektorů M12 a napájení je konektorem 7/8”.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide