M12Plus je vybaven integrovanou elektronikou pro monitorování napětí a proudu kabelu a rozhraním Bluetooth.
Konektory bluetooth monitorojí stav kabelu a kontaktů
13/23 – Konektory M12Plus společnosti Turck monitorují pokles napětí v kabelu, aby se zabránilo nákladným odstávkám zařízení a neplánovaným údržbářským pracím.
S novými konektory M12Plus přenáší společnost Turck sledování stavu kabelů vystavených velkému namáhání přímo na technologii připojení. Konektory, které jsou vybaveny monitorováním napětí a proudu a čipem Bluetooth, umožňují bezdrátově odesílat naměřené hodnoty napětí a proudu do řídicí jednotky.
Porovnání vstupních a výstupních hodnot umožňuje včas odhalit problémy, jako je například zkroucení kabelu, jeho přerušení nebo výpadek napájení. Uživatel může prostřednictvím individuální MAC adresy každého konektoru předem identifikovat kabel, u kterého hrozí porucha, a okamžitě jej vyměnit. Turck Automation Suite (TAS) vizualizuje naměřené hodnoty M12Plus prostřednictvím aplikace Cable Monitor a umožňuje tak monitorování stavu a další aplikace IIoT.
Nejnovější provedení kabelu M12Plus je vybaveno čtyřžilovým kabelem (4 x 0,34 mm²) řady TXL s robustním polyuretanovým vnějším pláštěm a je speciálně navrženo pro použití ve vlečných řetězech. Na obou koncích kabelu jsou umístěny konektory M12Plus s kódem A. Naměřené hodnoty jsou přenášeny do datového rozhraní prostřednictvím technologie BLE (Bluetooth Low Energy) na frekvenci 2,4 GHz. Maximální dosah je 40 m v interiéru a až 100 m ve venkovním prostředí. Po pevném přišroubování je M12Plus chráněn stupněm krytí IP69K a nabízí vynikající odolnost vůči chemikáliím a olejům. Je odolný proti plameni, jiskrám při svařování a je obzvláště odolný proti opotřebení.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

