Rychlé a výkonné: nové multiprotokolové ethernetové vazby společnosti Turck přenášejí až 50 W a dosahují rychlosti přenosu dat až 100 Mbit/s.
Ethernetové vazby bez zpoždění s výkonem až 50 W
10/25 – Indukční multiprotokolové ethernetové vazby NIC-Q86 společnosti Turck přenášejí až 50 W výkonu a nabízejí přenosovou rychlost až 100 Mbit/s.
Indukční multiprotokolový ethernetový vazební člen NIC-Q86-ETH společnosti Turck otevírá možnosti využití bezkontaktního přenosu energie a dat. Vazba přenáší až 50 W výkonu a také 100 Mbit/s plně duplexní data bez latence (<1 µs) ve všech protokolech Ethernetu. Díky tomu je nový systém ideálním rozhraním mezi pohyblivými součástmi nebo mobilními aplikacemi a částmi strojů s obzvláště velkými požadavky na reálný čas, výkon nebo rychlost přenosu dat, zejména pokud jsou připojeny prostřednictvím multiprotokolových a EtherCAT I/O modulů a řídicích jednotek společnosti Turck, které automaticky pracují v sítích Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP a EtherCAT. Společnost Turck i nadále nabízí kompaktní a robustní vazby NIC s rozhraním IO-Link COM3 a rychlostí 230,4 kbit/s pro aplikace v prostředí IO-Link a pro napájení až 18 Wattů.
Funkce Fast Startup (doba náběhu: 450 ms) umožňuje optimální použití v aplikacích s častou výměnou nástrojů nebo ve výrobních procesech s rychlými časy cyklů. Kombinace krytí IP65, maximální přenosové vzdálenosti 10 mm a nezávislosti přenášeného ethernetového protokolu činí z NIC efektivní řešení pro výrobce OEM a uživatele s měnícími se systémovými požadavky. Vazební sada se skládá z primární a sekundární části (NICP/NICS-Q86-ETH). Obě části lze také dynamicky spojovat s libovolnými dalšími primárními nebo sekundárními částmi.
Typickými oblastmi použití vazeb jsou mobilní nosiče nákladů, rotační vyměňovací stoly, rotační nástroje nebo mobilní systémy pick-to-light.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

